(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FB-735-A-3
マルチヒンジ(FB-735・亜鉛合金製) トクシュチョウバン FB-735

マルチヒンジ(FB-735・亜鉛合金製) FB-735-A-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,541円
税込単価
1,695円

マルチヒンジ。【特長】・フラット、コーナー、裏蝶番などあらゆる使用が可能。・4...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

FB-735-A-3 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

FB-735シリーズの寸法図
FB-735シリーズの寸法図

製品仕様

FB-735-A-1の外観

FB-735-A-1

FB-735-A-4の外観

FB-735-A-4

規格表

商品番号
Product No.
LW1W2H1H2H3P1P2φDM製品質量(g)
Mass
FB-735-A-17033.51621.513.576017.5105245
FB-735-A-26029.514181175015.585164
FB-735-A-3502512159640136496
FB-735-A-440199127.5532105444

使用例

FB-735シリーズの使用例

参考使用例

マルチヒンジ FB-735参考使用例
マルチヒンジ FB-735参考使用例
マルチヒンジ FB-735参考使用例
マルチヒンジ FB-735参考使用例

型番リスト

型番
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
幅 W(mm)
商品コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FB-735-A-3

50
25
61126
10

1個

1,541( 1,695円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

マルチヒンジ。
【特長】
・フラット、コーナー、裏蝶番などあらゆる使用が可能。
・4サイズより用途に応じて選択可能。
【用途】
・冷蔵庫・通信機器・事務機器などの各種筐体。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

FB-735-A-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチヒンジ(FB-735・亜鉛合金製)の型番FB-735-A-3のページです。
型番FB-735-A-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチヒンジ(FB-735・亜鉛合金製)

マルチヒンジ(FB-735・亜鉛合金製)

    コーナーヒンジ(FB-613・亜鉛合金製)

    コーナーヒンジ(FB-613・亜鉛合金製)

      ステンレス鋼製コーナーファスナーヒンジ STH-C64

      ステンレス鋼製コーナーファスナーヒンジ STH-C64

        コーナー抜差蝶番 FB-717

        コーナー抜差蝶番 FB-717

          マシナリー ヒンジ (ショートタイプ)(MCH)

          マシナリー ヒンジ (ショートタイプ)(MCH)

            ステンレスコーナー抜差蝶番 FB-1715

            ステンレスコーナー抜差蝶番 FB-1715

              ステンレスコーナー抜差蝶番 FB-1718

              ステンレスコーナー抜差蝶番 FB-1718

                ピン ロック ヒンジ  (PLH)

                ピン ロック ヒンジ (PLH)

                  ステンレスコーナーヒンジ FB-1613

                  ステンレスコーナーヒンジ FB-1613

                    スクエア ヒンジ (SQH)

                    スクエア ヒンジ (SQH)

                      エンプラ マシナリー ヒンジ (ロングタイプ)(EMH)

                      エンプラ マシナリー ヒンジ (ロングタイプ)(EMH)

                        コーナーヒンジ FB-610

                        コーナーヒンジ FB-610

                          平面用位置決めブロック(アルミフレーム用抜き差し蝶番 265型取付用)

                          平面用位置決めブロック(アルミフレーム用抜き差し蝶番 265型取付用)

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 イマオコーポレーション タキゲン製造 タキゲン製造 イマオコーポレーション タキゲン製造 イマオコーポレーション イマオコーポレーション タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 1,286円 2,012円 1,442円 2,923円 2,521円 13,299円 7,579円 1,395円 7,197円 3,200円 1,086円 1,680円 255円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 特殊蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 抜差し蝶番 特殊蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 蝶番関連部品
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) その他 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) -
                            材質 亜鉛合金(ZDC) 亜鉛合金(ZDC) ステンレス鋼(SUS304) 亜鉛合金(ZDC) 亜鉛ダイカスト ステンレス鋼鋳物(SUS304) ステンレス鋼鋳物(SUS304) 亜鉛ダイカスト ステンレス鋼鋳物(SUS304) スチール ポリアミド 亜鉛合金(ZDC) -
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 -
                            取付方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め その他 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め

                            マルチヒンジ(FB-735・亜鉛合金製)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            自社製品の扉に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/07/17
                            自社製品の扉に使用しています。まさにマルチという名前の通りフラット、コーナー、裏蝶番などあらゆる使用が可能なため、急遽の仕様変更等にも即時対応可能なところに利便性を感じ利用しています。性能もよくガタも少ない良い商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q サイズはどうやって決めたらよいですか?
                            A
                            だいたいの目安をカタログ内に表記しておりますが、必要に応じてサイズ、個数を調整してください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FB-735-A-1
                            FB-735-A-2
                            FB-735-A-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ
                            (mm)
                            幅 W
                            (mm)
                            商品コード

                            2,131円

                            ( 2,344円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            107033.561124

                            1,993円

                            ( 2,192円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            106029.561125

                            1,286円

                            ( 1,415円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10401961127

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました