(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックマリンヒンジ BP-19-2

プラスチックマリンヒンジ BP-19-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
534円 ~ 626円  特別価格 
税込価格
587円 ~ 689円  特別価格 

【特長】・表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。【用途】・船艇用ハッチ・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

プラスチックマリンヒンジ BP-19-2 外形図1

BP-19-2-2-S:皿ねじ用

製品仕様

  • 材質
    羽根:ポリアミド(PA)
    軸:ステンレス(SUS304)
  • 標準色:アイボリー

規格表

プラスチックマリンヒンジ BP-19-2 規格表1

●:RoHS10指令対応品

商品特長詳細

  • バインドねじ、六角ボルトを使用の際は付属のビス隠しキャップを付けられます。

注意・禁止事項

  • 天蓋以外での使用は、Eリング脱落によるヒンジピン抜けの恐れがありますので、タキゲン製造社にご相談ください。
  • 緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

型番リスト

型番
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
幅 W(mm)
用途
長さ L1(mm)
幅 W1(mm)
板厚 t(mm)
商品コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
100
なべ・バインドねじ用
50
100
7.5
12312
10

1個

534( 587円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
75
なべ・バインドねじ用
40
75
6.5
12314
10

1個

579( 637円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
75
皿ねじ用
40
75
6.5
12407
10

1個

626( 689円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

32
55
なべ・バインドねじ用
32
55
5
12316
10

1個

537円

430

( 473円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
【用途】
・船艇用ハッチ・天蓋。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックマリンヒンジ BP-19-2

プラスチックマリンヒンジ BP-19-2

    プラスチックマリンヒンジ BP-19-4

    プラスチックマリンヒンジ BP-19-4

      プラスチックマリンヒンジ BP-19-3

      プラスチックマリンヒンジ BP-19-3

        マリンヒンジ(BP-19-1・プラスチック製)

        マリンヒンジ(BP-19-1・プラスチック製)

          マリンヒンジ(BP-14・プラスチック製)

          マリンヒンジ(BP-14・プラスチック製)

            プラスチックマリンヒンジ BP-19-5

            プラスチックマリンヒンジ BP-19-5

              プラスチックマリンヒンジ BP-19-6

              プラスチックマリンヒンジ BP-19-6

                プラスチック二色ヒンジ(BP-242)

                プラスチック二色ヒンジ(BP-242)

                  プラスチックマリンヒンジ BP-13

                  プラスチックマリンヒンジ BP-13

                    リーフヒンジ FB-820

                    リーフヒンジ FB-820

                      ステンレス特装車ヒンジ B-1803

                      ステンレス特装車ヒンジ B-1803

                        ステンレス鋼製蝶番_28000/28500

                        ステンレス鋼製蝶番_28000/28500

                          黄銅二軸蝶番 B-213

                          黄銅二軸蝶番 B-213

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造
                            通常価格 534円 575円 554円 462円 836円 583円 640円 516円 760円 4,709円 2,840円 2,897円 2,080円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            材質 ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリアミド ポリブチレンテレフタレート ポリアミド アルミニウム合金 ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼(SCS14) 快削黄銅
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 右用 左右兼用 左右兼用 左右兼用
                            取付方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め

                            プラスチックマリンヒンジ BP-19-2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました