(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フラットトルクヒンジ(BP-150・プラスチック製)

フラットトルクヒンジ(BP-150・プラスチック製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
743円
税込価格
817円

中間停止できるヒンジ。【特長】・任意の角度で扉を保持。・調整ボルトを回すことで...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

BP-150-1の寸法図

BP-150-1

トルク調整六角穴付ボルトM

トルク調整六角穴付ボルトM

製品仕様

BP-150-1-Blackの外観

BP-150-1-Black

規格表

商品番号
Product No.
備考
Remarks
L1L2L3WH1H2H3H4P1P2Mφd1φd2定格トルク2個(N ・m)
Rated torque
製品質量(g)
Mass
BP-150-1-BlackブラックBlack722130561961013847.566.6140~457
BP-150-1-Ivoryアイボリー Ivory

使用例

使用例 ※六角レンチでトルクの調整が可能

※ 六角レンチでトルクの調整が可能

注意・禁止事項

使用上の注意

調整ボルトを回し過ぎると作動音が発生する場合があるので、定格トルク内で使用をすすめる。また、本製品は樹脂製のため連続作動させた場合、トルクの低下が考えられるので間欠作動での使用をすすめる。潤滑油などは使用しないこと。

型番リスト

型番
カラー
商品コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
13216
10

1個

743( 817円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

アイボリー
13272
10

1個

743( 817円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

中間停止できるヒンジ。
【特長】
・任意の角度で扉を保持。
・調整ボルトを回すことでトルクの硬さを変更できる。
・難燃材を使用。
【用途】
・天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラットトルクヒンジ(BP-150・プラスチック製)

フラットトルクヒンジ(BP-150・プラスチック製)

    ダンパーヒンジ(B-879-0H・亜鉛合金製)

    ダンパーヒンジ(B-879-0H・亜鉛合金製)

      小型フラットトルクヒンジ(BP-151・プラスチック製)

      小型フラットトルクヒンジ(BP-151・プラスチック製)

        フラットトルクヒンジ(BP-148・プラスチック製)

        フラットトルクヒンジ(BP-148・プラスチック製)

          ダンパーヒンジ(B-153・亜鉛合金製)

          ダンパーヒンジ(B-153・亜鉛合金製)

            フラットトルクヒンジ(B-1209・ステンレス製)

            フラットトルクヒンジ(B-1209・ステンレス製)

              ダンパー蝶番 (亜鉛ダイカスト)

              ダンパー蝶番 (亜鉛ダイカスト)

                スプリング ヒンジ(SRH)

                スプリング ヒンジ(SRH)

                  フラットトルクヒンジ(B-1109・ステンレス製)

                  フラットトルクヒンジ(B-1109・ステンレス製)

                    調整式フラットトルクヒンジ(B-1159・ステンレス製)

                    調整式フラットトルクヒンジ(B-1159・ステンレス製)

                      ダンパー蝶番 (PBT)

                      ダンパー蝶番 (PBT)

                        スプリング付蝶番(B-1046・ステンレス製)

                        スプリング付蝶番(B-1046・ステンレス製)

                          ヒンジダンパー(一方向性) FHD-A1シリーズ

                          ヒンジダンパー(一方向性) FHD-A1シリーズ

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 ミスミ イマオコーポレーション タキゲン製造 タキゲン製造 ミスミ タキゲン製造 不二ラテックス
                            通常価格 743円 2,722円 249円 2,960円 6,987円 558円 - 368円 620円 1,422円 1,779円 172円 4,597円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 抜差し蝶番 平蝶番 平蝶番 ハタ蝶番 平蝶番 平蝶番
                            付加機能 なし(通常) ダンパー なし(通常) トルク(フリーストップ) ダンパー トルク(フリーストップ) ダンパー なし(通常) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) ダンパー スプリング付 ダンパー
                            材質 ポリアセタール 亜鉛合金(ZDC) ポリアセタール ポリアセタール 亜鉛合金(ZDC) ステンレス鋼板(SUS304) 亜鉛ダイカスト スチール ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) PBT ステンレス鋼板(SUS304) 亜鉛合金
                            長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm) 72 130 - - 87.5 - 86 - - - 71 - 80
                            幅 W(mm) 56 70 - - 80 - 80 - - - 36 - 86

                            フラットトルクヒンジ(BP-150・プラスチック製)のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 5件のレビュー
                            想定より実物が大きすぎて、用途に適さず使用しませんでした。
                            評価 1.0満足度:1.02021/02/08
                            前回は、BP-151-2を注文したのですがトルクが強すぎて使用できず、
                            今回はトルクを調節できるタイプ、BP-150-1を注文しました。
                            しかし、想定よりも実物が大きすぎて今回も使用しませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            貴重なご意見を頂戴し誠にありがとうございます。
                            いただいた意見をメーカーにも共有させていただき、ご満足いただけるよう努めてまいります。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            上下開き扉用ヒンジ
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/08
                            トルク調整が可能でもあり、手動で意識した開閉行為でのみ動作させたい状況でかなり重宝しています。樹脂製ですが当方の使い方では耐久性・強度とも問題なく使えています。更に小型のサイズがあると良いかと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械の扉
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/01
                            あけっぱなしにしたい扉に使用しました。
                            すぐに届きましたし商品も問題ありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アクリルケースの扉
                            評価 5.0満足度:5.02018/10/06
                            アクリルケースの扉の開閉に使っています。
                            自分でトルクを調整できるところが気に入っています。
                            色も2種類あるので好みで使い分けています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            鉄板カバーの開閉
                            評価 5.0満足度:5.02018/01/19
                            鉄板カバーの開閉によく使います。40cm□程度の大きさのカバーで使用しますがトルク調節でき安価でありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q サイズはどうやって決めたらよいですか。
                            A
                            いたいの目安をカタログ内に表記しておりますが、必要に応じてサイズ、個数を調整してください。
                            Q 使用上の注意などはありますか。
                            A
                            使用の際は下記にご注意ください。
                            ・取付けは軸を水平状態にして、2個使いの場合は軸が同一線上になるようにしてください。
                            ・水・油などが付着しないようご注意ください。

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました