(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒンジ(BP-105・プラスチック製)

ヒンジ(BP-105・プラスチック製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
51円 ~ 74円  特別価格 
税込価格
56円 ~ 81円  特別価格 

プラスチック製の平蝶番。【特長】・軽量で耐久性に優れている。・材質 : ポリプ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

軽量で耐久性に優れている

BP-105-4の外観

BP-105-4の外観

BP-105シリーズの寸法図

BP-105シリーズの寸法図

商品番号
Product No.
LWP1P2P3φdN縦2ヶ使用時参考扉質量(kg)
Door mass when using
2 pcs vertically(reference)
製品質量(g)
Mass
BP-105-136503422 3.5423
BP-105-240352022 3.143
BP-105-360503420204.2655
BP-105-480453530304.366
BP-105-560352022223.6634

型番リスト

型番
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
幅 W(mm)
商品コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
36
50
10265
10

1個

53円

33

( 36円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
35
10266
10

1個

51( 56円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
50
10267
10

1個

65( 72円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

80
45
10268
10

1個

74( 81円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
35
10269
10

1個

59( 65円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

プラスチック製の平蝶番。
【特長】
・軽量で耐久性に優れている。
・材質 : ポリプロピレン(PP)。
・常温で使用。
・緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証を行うこと。
【用途】
・軽量扉・樹脂製扉・計測機器。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒンジ(BP-105・プラスチック製)

ヒンジ(BP-105・プラスチック製)

    押出平型蝶番(B-204・アルミニウム製)

    押出平型蝶番(B-204・アルミニウム製)

      プラスチック二色ヒンジ(BP-242)

      プラスチック二色ヒンジ(BP-242)

        平蝶番 F-A型

        平蝶番 F-A型

          押出平型蝶番(B-203・アルミニウム製)

          押出平型蝶番(B-203・アルミニウム製)

            黄銅(真鍮)製引抜平蝶番 KHB型

            黄銅(真鍮)製引抜平蝶番 KHB型

              規格型平蝶番(B-1027・ステンレス製)

              規格型平蝶番(B-1027・ステンレス製)

                長蝶番 B-35823

                長蝶番 B-35823

                  長蝶番 B-35825

                  長蝶番 B-35825

                    長蝶番 B-35830

                    長蝶番 B-35830

                      ステンレス長蝶番 B-35822

                      ステンレス長蝶番 B-35822

                        ステンレス長蝶番 B-20257

                        ステンレス長蝶番 B-20257

                          長蝶番 B-35829

                          長蝶番 B-35829

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 51円 647円 516円 128円 712円 578円 187円 6,300円 6,405円 10,080円 12,600円 10,080円 7,700円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目~   5日目   5日目   5日目  
                            種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            材質 ポリプロピレン(PP) アルミニウム合金 ポリブチレンテレフタレート アルミニウム合金 黄銅 ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC)
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用
                            取付方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め - 溶接 溶接 溶接 溶接 溶接 溶接

                            ヒンジ(BP-105・プラスチック製)のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                            自作手帳の開閉
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/24
                            プラスチックの品質はよく、プラスチックの割に強度はありそう。
                            ただ、90度位までしか開閉できないのは盲点だった。
                            軽さや耐錆性を活かした使いみちを検討したい。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機器内シャーシの蝶番として
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/19
                            裏表両側に基板をつけた機器内のシャーシのメンテナンス性をよくするために使用。

                            頻繁に動かす所ではないので、ものすごい耐久性がいるところではないので安価なこれを使用しています。

                            (とは言え、それなりの耐久性があると思います)

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            可動部に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/26
                            他で購入すると倍以上の値段設定になっている場合が多いのでありがたい。通常のヒンジと比べ、ねじれはあってもガタがないのでこの商品を使用している。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社製品の蓋部分に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/17
                            自社製品の蓋部分に使用しています。簡易的なブースの蓋部分に使用していますが、素材がダンボールであるため、強度よりも軽量化を優先し選定しました。軽量化を優先しましたが、強度も十分で結果満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q サイズはどうやって決めたらよいですか?
                            A
                            だいたいの目安をカタログ内に表記しておりますが、必要に応じてサイズ、個数を調整してください。
                            【カタログURL:https://www.takigen.co.jp/jp/contents/eyesearch/detail.do?name=10265】
                            Q 用上の注意などはありますか?
                            A
                            常温でご使用ください。

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました