(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B-265-5-L
ブッシュ付抜差蝶番 B-265-5 クリーンヒンジ B-265-5

ブッシュ付抜差蝶番 B-265-5 B-265-5-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,077円 870円
税込単価
1,185円 957円

【特長】・軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため、抜差し、回転動...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

B-265-5-L の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス縦型抜差蝶番 B-1066-P 外形図

本図は右型です。

製品仕様

  • 材質:アルミニウム合金押出材(A6N01S)
  • 表面仕上:アルマイト処理

規格表

ステンレス縦型抜差蝶番 B-1066-P 規格表

型番リスト

型番
勝手違い
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-265-5-L

[左用] 左型
13014

1個

1,077円

870

( 957円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため、抜差し、回転動作はスムーズで、摩耗による金属粉の発生がありません。
・アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
・ステンレス軸を使用しています。
・右型・左型。
【用途】
・クリーンルームで使用する制御盤等。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

B-265-5-Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブッシュ付抜差蝶番 B-265-5の型番B-265-5-Lのページです。
型番B-265-5-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブッシュ付抜差蝶番 B-265-5

ブッシュ付抜差蝶番 B-265-5

    ステンレス低発塵抜差ヒンジ B-1268

    ステンレス低発塵抜差ヒンジ B-1268

      ブッシュ付アルミ抜差蝶番(B-502・アルミニウム製)

      ブッシュ付アルミ抜差蝶番(B-502・アルミニウム製)

        ブッシュ付抜差蝶番 B-267

        ブッシュ付抜差蝶番 B-267

          クリーンヒンジ_HG-CV-127

          クリーンヒンジ_HG-CV-127

            ブッシュ付アルミ抜差蝶番(B-501・アルミニウム製)

            ブッシュ付アルミ抜差蝶番(B-501・アルミニウム製)

              ステンレス組立式旗蝶番 B-1061

              ステンレス組立式旗蝶番 B-1061

                クリーンヒンジ HG-CV-65N型 抜き差しタイプ PAT

                クリーンヒンジ HG-CV-65N型 抜き差しタイプ PAT

                  ステンレス万能蝶番 B-1094

                  ステンレス万能蝶番 B-1094

                    組立式旗蝶番 B-61

                    組立式旗蝶番 B-61

                      リフト式抜差し蝶番 B-167

                      リフト式抜差し蝶番 B-167

                        ステンレス小判型抜差蝶番 B-1005

                        ステンレス小判型抜差蝶番 B-1005

                          アルミ合金製抜き差し蝶番 AS-HG-AL-N型

                          アルミ合金製抜き差し蝶番 AS-HG-AL-N型

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 1,077円 3,151円 712円 946円 16,162円 520円 1,478円 2,297円 919円 664円 1,042円 309円 2,151円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) その他 なし(通常) ベアリング内臓 その他 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            材質 アルミニウム合金 ステンレス鋼板(SUS304) アルミニウム合金 アルミニウム合金 ステンレス鋼(SUS304) アルミニウム合金 ステンレス鋼板(SUS304) アルミ合金 ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC) アルミニウム合金 ステンレス鋼板(SUS304) アルミ合金
                            長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm) 50 60 80 75 127 80 - 65 75 - 65 - 63
                            幅 W(mm) 32 44 - 70 100 - 197 60 16 197 50 - -

                            ブッシュ付抜差蝶番 B-265-5のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B-265-5-R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手違い 商品コード

                            1,077円

                            ( 1,185円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            [右用] 右型13015

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました