(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バス内装用長蝶番 B-807

バス内装用長蝶番 B-807

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,193円
税込単価
6,812円

【製品情報】・本体種類:平蝶番。・平蝶番種類:長蝶番。・長さL(mm):120...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

バス内装用長蝶番 B-807 外形図1

製品仕様

  • 材質:黄銅板(C2801P)
  • 表面仕上:GBめっき

規格表

バス内装用長蝶番 B-807 規格表

使用例

バス内装用長蝶番 B-807 使用例1

注意・禁止事項

  • 必要な寸法に切断後軸にかしめ等の抜け止め加工をしてご使用ください。
  • 両端に抜け止め加工を行う場合は、必ず同じ羽根で行ってください。異なる羽根で行うと作動不良の原因となります。

型番リスト

型番
カラー
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-807-GOLD

ゴールド
11672

1個

6,193( 6,812円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品情報】
・本体種類:平蝶番。
・平蝶番種類:長蝶番。
・長さL(mm):1200。
・材質:黄銅板。
・幅W(mm):30。
・板厚t(mm):1。
【用途】
・サービスボックス・木製ボックス・バス内装用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

B-807-GOLDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バス内装用長蝶番 B-807の型番B-807-GOLDのページです。
型番B-807-GOLDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バス内装用長蝶番 B-807

バス内装用長蝶番 B-807

    ミシン蝶番 MH-30型(精密肉厚蝶番)

    ミシン蝶番 MH-30型(精密肉厚蝶番)

      ステンレス鋼製平蝶番 D-S-A型

      ステンレス鋼製平蝶番 D-S-A型

        超重量扉用厚口平型蝶番(B-1331・ステンレス製)

        超重量扉用厚口平型蝶番(B-1331・ステンレス製)

          消防車用長蝶番(B-1806・ステンレス製)

          消防車用長蝶番(B-1806・ステンレス製)

            スチール製溶接蝶番

            スチール製溶接蝶番

              ステンレス鋼製平蝶番_D-S-B

              ステンレス鋼製平蝶番_D-S-B

                ステンレス長蝶番 B-35823

                ステンレス長蝶番 B-35823

                  ステンレス長蝶番 B-35825

                  ステンレス長蝶番 B-35825

                    ステンレス鋼製長蝶番 LHN型

                    ステンレス鋼製長蝶番 LHN型

                      ステンレス鋼製平蝶番 LSS型

                      ステンレス鋼製平蝶番 LSS型

                        ステンレス長蝶番 B-35831

                        ステンレス長蝶番 B-35831

                          スチール製厚口蝶番

                          スチール製厚口蝶番

                            メーカー タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 トラスコ中山 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 トラスコ中山
                            通常価格 6,193円 2,597円 438円 38,317円 5,224円 229円 301円 14,700円 15,750円 5,871円 1,797円 26,091円 331円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 長蝶番・リーフ形蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 平蝶番 平蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 平蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 平蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            材質 黄銅板 黄銅 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) スチール(SPCC) ステンレス鋼(SUS430) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) スチール(SPCC)
                            長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm) 1200 30 - - 1200 - - 1829 2133 - 65 2133 -
                            幅 W(mm) 30 70 - - 60 - - - - - 56 102 -

                            バス内装用長蝶番 B-807のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました