(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トーションアーム(B-440・鉄製)

トーションアーム(B-440・鉄製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
29,300円
税込単価
32,230円

【特長】・グレーチング等の重量蓋が軽く開けられます。・スプリングを使用している...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

トーションアーム(B-440・鉄製) 外形図

製品仕様

  • 製品質量:3,630g
  • 材質:冷間圧延鋼板(SPCD)、ばね用ステンレス鋼(SUS304)
  • 表面仕上:溶融亜鉛めっき

使用例

実装例

トーションアーム(B-440・鉄製) 実装例

取付け例

トーションアーム(B-440・鉄製) 取付け例

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-440

1個

29,300( 32,230円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グレーチング等の重量蓋が軽く開けられます。
・スプリングを使用しているため、ガス抜けやオイル漏れの心配がありません。
・耐食性に優れています。
【用途】
・共同溝・流雪溝・分水路等の開閉。

カタログ

 

B-440で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トーションアーム(B-440・鉄製)の型番B-440のページです。
型番B-440に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トーションアーム(B-440・鉄製)

トーションアーム(B-440・鉄製)

    LAMP 2軸トルクヒンジ HG-T70S30

    LAMP 2軸トルクヒンジ HG-T70S30

      トルク裏蝶番 HG-TU型

      トルク裏蝶番 HG-TU型

        スナップ イン スプリング ヒンジ(SSRH)

        スナップ イン スプリング ヒンジ(SSRH)

          LAMP 2軸トルクヒンジ HG-T30S15

          LAMP 2軸トルクヒンジ HG-T30S15

            LAMP ダンパーヒンジ HG-JH型

            LAMP ダンパーヒンジ HG-JH型

              揺動ダンパー FYN-D3

              揺動ダンパー FYN-D3

                ロータリーダンパー TD38型

                ロータリーダンパー TD38型

                  LAMP トルクヒンジ HG-TB型

                  LAMP トルクヒンジ HG-TB型

                    ロータリーダンパー(両方向性) FRT-L1

                    ロータリーダンパー(両方向性) FRT-L1

                      ロータリーダンパー(両方向性/一方向性) FRT/FRN-D2シリーズ

                      ロータリーダンパー(両方向性/一方向性) FRT/FRN-D2シリーズ

                        揺動ダンパー(両方向性/一方向性)FYT/FYN-D1(D2)シリーズ

                        揺動ダンパー(両方向性/一方向性)FYT/FYN-D1(D2)シリーズ

                          ロータリーダンパー FRT-G2シリーズ

                          ロータリーダンパー FRT-G2シリーズ

                            メーカー タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション スガツネ工業 スガツネ工業 不二ラテックス スガツネ工業 スガツネ工業 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス
                            通常価格 29,300円 4,697円 1,189円 545円 2,970円 3,331円 2,589円 1,095円 1,474円 858円 938円 2,189円 168円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 特殊蝶番 特殊蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 抜差し蝶番 特殊蝶番 ハタ蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 特殊蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番
                            付加機能 スプリング付 トルク(フリーストップ) - なし(通常) トルク(フリーストップ) ダンパー ダンパー ダンパー トルク(フリーストップ) ダンパー ダンパー ダンパー ダンパー
                            材質 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ポリアミド ステンレス鋼(SUS430) ポリブチレンテレフタレート 亜鉛合金 ポリアセタール ステンレス鋼(SUS430) 樹脂 樹脂 亜鉛合金 樹脂
                            長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm) 442 76 40 26 60 75 66 42 - 50 50 66 24
                            幅 W(mm) 96 50 67 13 30 60 46.5 - - 25 25 44.5 15

                            トーションアーム(B-440・鉄製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました