(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダンパーヒンジ(B-153・亜鉛合金製)

ダンパーヒンジ(B-153・亜鉛合金製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,987円
税込単価
7,686円

【特長】・120°の回転範囲でダンパー特性が得られます。・平蝶番タイプで取付け...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ダンパーヒンジ(B-153・亜鉛合金製) 外形図

※ヒンジ軸中心より8mmオフセットして筐体が干渉しないよう設定してください。

製品仕様

  • 材質:亜鉛合金(ZDC)、ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:アクリル樹脂塗装(シルバーメタリック)、バレル研磨

ダンパー開閉角

ダンパーヒンジ(B-153・亜鉛合金製) 関連画像
  • 使用環境:0~+40℃
  • 保存環境:-20~+60℃
  • トルク値:10N・m
  • 空転トルク:2.5N・m

規格表

ダンパーヒンジ(B-153・亜鉛合金製) 規格表

注意・禁止事項

  • ヒンジの縦使いはしないでください。
  • 右図のように使用する場合「扉がきっちり閉らない」ことがあります。
ダンパーヒンジ(B-153・亜鉛合金製) 関連画像

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-153

1個

6,987( 7,686円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・120°の回転範囲でダンパー特性が得られます。
・平蝶番タイプで取付けが簡単です。
・扉重量を軽減し、ゆっくりと閉まります。
【用途】
・医療機器・OA機器。

カタログ

 

B-153で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダンパーヒンジ(B-153・亜鉛合金製)の型番B-153のページです。
型番B-153に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダンパーヒンジ(B-153・亜鉛合金製)

ダンパーヒンジ(B-153・亜鉛合金製)

    ワンウェイトルクヒンジ HG-TQA型

    ワンウェイトルクヒンジ HG-TQA型

      オートヒンジ B-193

      オートヒンジ B-193

        ステンレストーションヒンジ B-1999

        ステンレストーションヒンジ B-1999

          裏蝶番トルクヒンジ(B-1238-2・ステンレス製)

          裏蝶番トルクヒンジ(B-1238-2・ステンレス製)

            ダンパー蝶番 (亜鉛ダイカスト)

            ダンパー蝶番 (亜鉛ダイカスト)

              スプリング付トルクヒンジ(B-1346・ステンレス製)

              スプリング付トルクヒンジ(B-1346・ステンレス製)

                エンプラ フラット ヒンジ ロックタイプ(EFHL)

                エンプラ フラット ヒンジ ロックタイプ(EFHL)

                  揺動ダンパー(両方向性/一方向性)FYT/FYN-H1(H2)シリーズ

                  揺動ダンパー(両方向性/一方向性)FYT/FYN-H1(H2)シリーズ

                    揺動ダンパー FYN-D3

                    揺動ダンパー FYN-D3

                      ロータリーダンパー(BP-879・プラスチック製)

                      ロータリーダンパー(BP-879・プラスチック製)

                        REELL ワンウェイトルクヒンジ PH35型

                        REELL ワンウェイトルクヒンジ PH35型

                          揺動ダンパー(一方向性) FYN-S1シリーズ

                          揺動ダンパー(一方向性) FYN-S1シリーズ

                            メーカー タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 ミスミ タキゲン製造 イマオコーポレーション 不二ラテックス 不二ラテックス タキゲン製造 スガツネ工業 不二ラテックス
                            通常価格 6,987円 8,497円 5,861円 36,749円 968円 - 2,840円 1,789円 2,389円 2,589円 1,088円 14,451円 2,655円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目  
                            種類 平蝶番 ハタ蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 平蝶番 ロータリー形蝶番
                            付加機能 ダンパー トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) なし(通常) ダンパー スプリング付 ストッパー・クリック ダンパー ダンパー ダンパー トルク(フリーストップ) ダンパー
                            材質 亜鉛合金(ZDC) アルミ合金 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼鋳物(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) 亜鉛ダイカスト ステンレス鋼板(SUS304) ポリアミド 亜鉛合金 亜鉛合金 ポリアセタール 亜鉛合金 亜鉛合金
                            長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm) 87.5 77.5 186 - 25 86 - - 66 66 48 88.9 83
                            幅 W(mm) 80 60 125 50 60 80 - - 44.5 46.5 16 63.5 60

                            ダンパーヒンジ(B-153・亜鉛合金製)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            外販装置付帯部品として使っています
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/01
                            装置付帯の扉やカバー部に対し急速な開閉を回避できる事で、事故防止や機器寿命の延伸に寄与するため、採用しました。基本的にはワンオフの装置製作であるため、都度新規の設計にはなりますが、類似用途で利用経験があり、性能や使い勝手に満足度の高かった商品に関しては、選定等に費やす余分な工数削減に寄与する事から、リピート採用する事が多いです。型番:B-153も当該商品の一つとして再び採択しました。ダンパーとしての基本性能が良好である事はもちろん、120°という広い回転範囲を持った商品であるため、用途の幅も広く重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました