(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スプリング付蝶番(B-46・鉄製)

スプリング付蝶番(B-46・鉄製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
106円 ~ 207円
税込価格
117円 ~ 228円

汎用性のあるスプリング付蝶番。【特長】・材質 : 冷間圧延鋼板(SPCC)。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • B-46に穴はありません。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

定番のスプリング付蝶番

B-46-3の外観

B-46-3の外観

B-46の寸法図

B-46の寸法図

B-46の寸法図

B-46の寸法図

商品番号
Product No.
参考負荷トルク(cN・m)
Torque tolerance
90°180°
B-46-1138.2
B-46-21510.4
B-46-374
B-46-42.61.6
商品番号
Product No.
LWtφD1(φD2)縦2ヶ使用扉質量(kg)
Door mass when
using two pcs
vertically (reference)
製品質量(g)
Mass
SPCC・穴なし
Without hole
TiSUSSPCCTiSUSSPCC
B-46-15138 1.51.636.56 3035
B-46-238321.51.51.636.54111920
B-46-325321.21.21.235.8261010
B-46-42014 0.50.512.21 1.51.5

型番リスト

型番
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
幅 W(mm)
板厚 t(mm)
軸径φD(mm)
商品コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
51
38
1.6
3
10134
10

1個

207( 228円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

38
32
1.6
3
10135
10

1個

163( 179円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
32
1.2
3
10136
10

1個

112( 123円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
14
0.5
1
10137
10

1個

106( 117円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用性のあるスプリング付蝶番。
【特長】
・材質 : 冷間圧延鋼板(SPCC)。
・表面仕上 : 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)。
・4サイズから用途に合わせて選択可能。
【用途】
・各種扉に。

(i)ご注意

  • B-46に穴はありません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スプリング付蝶番(B-46・鉄製)

スプリング付蝶番(B-46・鉄製)

    スプリング付蝶番(B-1046・ステンレス製)

    スプリング付蝶番(B-1046・ステンレス製)

      フラットトルクヒンジ(B-1109・ステンレス製)

      フラットトルクヒンジ(B-1109・ステンレス製)

        スプリング付蝶番(B-1046-G・ステンレス製)

        スプリング付蝶番(B-1046-G・ステンレス製)

          調整式フラットトルクヒンジ(B-1159・ステンレス製)

          調整式フラットトルクヒンジ(B-1159・ステンレス製)

            ダンパーヒンジ(B-153・亜鉛合金製)

            ダンパーヒンジ(B-153・亜鉛合金製)

              ダンパー蝶番 (亜鉛ダイカスト)

              ダンパー蝶番 (亜鉛ダイカスト)

                スプリング付角型裏蝶番 B-81

                スプリング付角型裏蝶番 B-81

                  フラットトルクヒンジ(B-1209・ステンレス製)

                  フラットトルクヒンジ(B-1209・ステンレス製)

                    B1346専用カバー

                    B1346専用カバー

                      スプリング付蝶番(B-1246・ステンレス製)

                      スプリング付蝶番(B-1246・ステンレス製)

                        トルク蝶番 高トルクタイプ

                        トルク蝶番 高トルクタイプ

                          ステンレストーションヒンジ B-1999

                          ステンレストーションヒンジ B-1999

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 ミスミ タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 ミスミ タキゲン製造
                            通常価格 106円 172円 620円 353円 1,422円 6,987円 - 678円 558円 253円 50円 1,421円 36,749円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~  
                            種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 平蝶番 蝶番関連部品 - 平蝶番 特殊蝶番
                            付加機能 スプリング付 スプリング付 トルク(フリーストップ) スプリング付 トルク(フリーストップ) ダンパー ダンパー スプリング付 トルク(フリーストップ) - - トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ)
                            材質 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) 亜鉛合金(ZDC) 亜鉛ダイカスト 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼板(SUS304) ポリプロピレン(PP) - SUS304 ステンレス鋼鋳物(SUS304)
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 - - 左右兼用 左右兼用
                            取付方法 溶接 - ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め 溶接 ねじ止め - - ねじ止め ねじ止め

                            スプリング付蝶番(B-46・鉄製)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 4件のレビュー
                            治具
                            評価 1.0満足度:1.02019/11/21
                            CAD図や仕様には取付け穴やピッチの記載があるが実際には
                            取付け穴が無い。紛らわしい表記

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            未使用
                            評価 1.0満足度:1.02017/10/11
                            ウェブ上の展開図には穴(4ヶ所)の寸法が記載されているが、実際には穴あけ加工がなされてない。
                            非常に紛らわしい。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            ご不便お掛けし申し訳ございません。B-1046-4に穴がない旨、注記を入れさせていただきます。

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ポスト用
                            評価 5.0満足度:5.02016/06/27
                            反発力がちょうど良く、バネが不要な場合はバネを切って使用しています。とても使い易いです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ラジコン飛行機
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/06
                            少量でも素早く対応頂き感謝しています。
                            もう少しバネ力が柔らかいタイプが有れば注文したいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q サイズはどうやって決めたらよいですか?
                            A
                            だいたいの目安をカタログ内に表記しておりますが、必要に応じてサイズ、個数を調整してください。

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました