(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

裏蝶番トルクヒンジ(B-1238-2・ステンレス製)

裏蝶番トルクヒンジ(B-1238-2・ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
968円
税込単価
1,065円

【特長】・任意の角度で扉を保持します。・扉の表面にヒンジが出ない裏蝶番タイプ。...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

裏蝶番トルクヒンジ(B-1238-2・ステンレス製) 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:光沢バレル研磨
  • 定格負荷トルク値:9.8~34.3cN・m
  • 初期設定トルク:9.8~19.6cN・m
  • 使用温度範囲:0~+40℃

規格表

裏蝶番トルクヒンジ(B-1238-2・ステンレス製) 規格表

注意・禁止事項

  • 取付けは軸を水平状態にしてください。
  • 一つの蓋に3個以上ご使用にならないでください。
  • 水・油などが付着しないようご注意ください。
  • 溶接取付け時、トルク発生部、軸受け部は250℃以下としてください。
  • 推奨取付け方法:スポット溶接。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-1238-2

1個

968( 1,065円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・任意の角度で扉を保持します。
・扉の表面にヒンジが出ない裏蝶番タイプ。
・調整ナットでトルク値を変更できます。
【用途】
・事務機器・家具・制御盤。

カタログ

 

B-1238-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

裏蝶番トルクヒンジ(B-1238-2・ステンレス製)の型番B-1238-2のページです。
型番B-1238-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

裏蝶番トルクヒンジ(B-1238-2・ステンレス製)

裏蝶番トルクヒンジ(B-1238-2・ステンレス製)

    調整式フラットトルクヒンジ(B-1159・ステンレス製)

    調整式フラットトルクヒンジ(B-1159・ステンレス製)

      フラットトルクヒンジ(B-1109・ステンレス製)

      フラットトルクヒンジ(B-1109・ステンレス製)

        トルク裏蝶番 HG-TU型

        トルク裏蝶番 HG-TU型

          スプリング付角型裏蝶番 B-81

          スプリング付角型裏蝶番 B-81

            エンプラ フラット ヒンジ ロックタイプ(EFHL)

            エンプラ フラット ヒンジ ロックタイプ(EFHL)

              スプリング付ロッカーヒンジ(B-128・鉄製)

              スプリング付ロッカーヒンジ(B-128・鉄製)

                ダンパーヒンジ(B-153・亜鉛合金製)

                ダンパーヒンジ(B-153・亜鉛合金製)

                  小型フラットトルクヒンジ(BP-151・プラスチック製)

                  小型フラットトルクヒンジ(BP-151・プラスチック製)

                    スプリング自由蝶番 DA型

                    スプリング自由蝶番 DA型

                      REELL ステンレス鋼製トルクヒンジ PHCS型

                      REELL ステンレス鋼製トルクヒンジ PHCS型

                        スプリング付トルクヒンジ(B-1346・ステンレス製)

                        スプリング付トルクヒンジ(B-1346・ステンレス製)

                          スプリング付蝶番(B-1046-G・ステンレス製)

                          スプリング付蝶番(B-1046-G・ステンレス製)

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 イマオコーポレーション タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 968円 1,422円 620円 1,189円 678円 1,789円 571円 6,987円 249円 10,965円 7,497円 2,840円 353円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 裏蝶番・スライド蝶番 平蝶番 平蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 平蝶番 特殊蝶番 平蝶番 平蝶番 特殊蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番
                            付加機能 なし(通常) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) - スプリング付 ストッパー・クリック スプリング付 ダンパー なし(通常) スプリング付 トルク(フリーストップ) スプリング付 スプリング付
                            材質 ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC) ポリアミド 冷間圧延鋼板(SPCC) 亜鉛合金(ZDC) ポリアセタール - ステンレス鋼(SUS316) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304)
                            長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm) 25 - - 40 - - 56 87.5 - - 40.6 - -
                            幅 W(mm) 60 - - 67 - - 51 80 - - 38 - -

                            裏蝶番トルクヒンジ(B-1238-2・ステンレス製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました