(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

密閉用多軸蝶番(FB-1729N・ステンレス製)

密閉用多軸蝶番(FB-1729N・ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
11,158円 ~ 16,004円
税込価格
12,274円 ~ 17,604円

密閉扉用蝶番。【特長】・ステンレス製で耐食性に優れている。・二軸機構により扉を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

FB-1729N-2の寸法図

FB-1729N-2

FB-1729N-3の寸法図

FB-1729N-3

製品仕様

FB-1729N-2の外観

FB-1729N-2

FB-1729N-3の外観

FB-1729N-3

規格表

商品番号
Product No.
t1t2(θ゜)製品質量(g)
Mass
FB-1729N-222.517.5195748
FB-1729N-3128200159

使用例

締め込み例

締め込み例

回転例(通常回転角度、ストッパーを外した回転角度)

回転例(通常回転角度、ストッパーを外した回転角度)

型番リスト

型番
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
幅 W(mm)
板厚 t(mm)
軸径φD(mm)
商品コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
124
82
8
10
61527
10

1個

16,004( 17,604円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

75
48
4
6
61528
10

1個

11,158( 12,274円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

密閉扉用蝶番。
【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れている。
・二軸機構により扉を水平に最大5mm締め込む(別途締込機構が必要)。
・付属のストッパーを取り外すと、回転角度が変えられる(120°・195° 回転例参照)。
・摩擦係数が低く、耐荷重性・耐摩耗性に優れ、耐薬品性、耐熱性にも優れている。
・無給油で使用できる金属メッシュ四フッ化エチレン樹脂複合軸受を採用。
【用途】
・真空チャンバー装置・密閉用機器の扉・空調装置。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

密閉用多軸蝶番(FB-1729N・ステンレス製)

密閉用多軸蝶番(FB-1729N・ステンレス製)

    大型密閉扉用多軸蝶番(FB-1736・ステンレス製)

    大型密閉扉用多軸蝶番(FB-1736・ステンレス製)

      DIRAK ワンタッチピボットヒンジ 245-9301・245-9303

      DIRAK ワンタッチピボットヒンジ 245-9301・245-9303

        180°開きステンレス鋼製高さ調整機能付蝶番 インセット扉用 217-9605

        180°開きステンレス鋼製高さ調整機能付蝶番 インセット扉用 217-9605

          ステンレス鋼製アシストヒンジ HG-JH210

          ステンレス鋼製アシストヒンジ HG-JH210

            エンプラ マシナリー ヒンジ (EMH)

            エンプラ マシナリー ヒンジ (EMH)

              ステンレス二軸マリンヒンジ B-1013

              ステンレス二軸マリンヒンジ B-1013

                ステンレス鋼製WP型ヒンジ WP1型・WP3型 かぶせ扉用

                ステンレス鋼製WP型ヒンジ WP1型・WP3型 かぶせ扉用

                  ウエルド オン スクリュー ヒンジ (WSH)

                  ウエルド オン スクリュー ヒンジ (WSH)

                    ガラスドア用自由丁番 787B型 壁取付タイプ

                    ガラスドア用自由丁番 787B型 壁取付タイプ

                      ユニバーサルディスクダンパー UDD型

                      ユニバーサルディスクダンパー UDD型

                        ラミネートヒンジ(270°開き) B-868-2

                        ラミネートヒンジ(270°開き) B-868-2

                          LAMP ステンレス鋼製PLヒンジ PL-65型 かぶせ扉用

                          LAMP ステンレス鋼製PLヒンジ PL-65型 かぶせ扉用

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション タキゲン製造 スガツネ工業 イマオコーポレーション スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 11,158円 36,063円 388円 31,925円 59,500円 848円 1,102円 470円 785円 17,550円 1,557円 38,000円 881円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 特殊蝶番 特殊蝶番 抜差し蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 平蝶番 ピボット蝶番 特殊蝶番 ガラス蝶番 ロータリー形蝶番 特殊蝶番 ピボット蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) ダンパー なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) ダンパー なし(通常) なし(通常)
                            材質 ステンレス鋼鋳物(SUS304) ステンレス鋼鋳物(SUS304) ポリアミド ステンレス鋼(SUS316Ti) ステンレス鋼(SCS14) ポリアミド ステンレス鋼板(SUS316) ステンレス鋼(SUS430) スチール 黄銅 ABS樹脂 アルミニウム合金 ステンレス鋼(SUS430)
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 - 左右兼用 左右兼用 - 左右兼用 -
                            取付方法 ねじ止め ねじ止め その他 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め 溶接 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め

                            密閉用多軸蝶番(FB-1729N・ステンレス製)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            自社製品扉部に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/17
                            自社製品扉部に使用しています。多軸を利用して取り付けの高さ調節が可能であるため通常のヒンジと比較してパッキンのねじ込みを最小限に抑えることができ重宝しています。(弊社製品は密閉度の高い商品であるため、限りなくパッキンを平らにし機密性を高めたいため)調整代がもう少しあるとなおありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 外の扉に使用して大丈夫ですか?
                            A
                            ステンレス製で錆びにくいですが、長年使用され、風雨にさらされると錆びることもあります。

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました