(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

抜差蝶番(B-1075・ステンレス製)

抜差蝶番(B-1075・ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
294円
税込価格
323円

ステンレス製で耐食性に優れた抜差蝶番。【特長】・ステンレス鋼板(SUS304)...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

B-1075-Lの寸法図(ステンレスは穴あき)

B-1075-L(ステンレスは穴あき)

製品仕様

B-1075-Lの外観

B-1075-L

規格表

商品番号
Product No.
備考
Remarks
製品質量(g)
Mass
SUSSUSSPCC
B-1075-L左型 Left type2123
B-1075-R右型 Right type2123

型番リスト

型番
勝手違い
商品コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[左用] 左型
10679
10

1個

294( 323円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[右用] 右型
10680
10

1個

294( 323円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製で耐食性に優れた抜差蝶番。
【特長】
・ステンレス鋼板(SUS304)製、鏡面パフ研磨仕上。
・縦2ヶ使用時参考扉質量:7kg。
・右型・左型。
【用途】
・船舶、車両、厨房機器、屋外用機器。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

抜差蝶番(B-1075・ステンレス製)

抜差蝶番(B-1075・ステンレス製)

    ストップ付抜差蝶番1型(B-90・鉄製)

    ストップ付抜差蝶番1型(B-90・鉄製)

      角型抜差蝶番(B-1004・ステンレス製)

      角型抜差蝶番(B-1004・ステンレス製)

        ブッシュ付抜差蝶番 B-265-5

        ブッシュ付抜差蝶番 B-265-5

          抜差旗蝶番(B-1103・ステンレス製)

          抜差旗蝶番(B-1103・ステンレス製)

            重量用抜差蝶番(B-67・アルミニウム製)

            重量用抜差蝶番(B-67・アルミニウム製)

              ステンレス小判型抜差蝶番 B-1005

              ステンレス小判型抜差蝶番 B-1005

                ブッシュ付抜差蝶番 B-267

                ブッシュ付抜差蝶番 B-267

                  ステンレスプルスタイルヒンジ B-1053

                  ステンレスプルスタイルヒンジ B-1053

                    ステンレスプルスタイルヒンジ B-1053-2

                    ステンレスプルスタイルヒンジ B-1053-2

                      ブッシュ付アルミ抜差蝶番(B-502・アルミニウム製)

                      ブッシュ付アルミ抜差蝶番(B-502・アルミニウム製)

                        ブッシュ付アルミ抜差蝶番(B-501・アルミニウム製)

                        ブッシュ付アルミ抜差蝶番(B-501・アルミニウム製)

                          リフト式抜差し蝶番 B-167

                          リフト式抜差し蝶番 B-167

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 294円 233円 253円 1,077円 999円 704円 309円 946円 1,150円 814円 712円 520円 1,042円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) その他 その他 なし(通常)
                            材質 ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼板(SUS304) アルミニウム合金 ステンレス鋼板(SUS304) アルミニウム合金 ステンレス鋼板(SUS304) アルミニウム合金 ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
                            長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm) 40 - - 50 100 - - 75 65 30 80 80 65
                            幅 W(mm) 30 - - 32 60 - - 70 40 40 - - 50

                            抜差蝶番(B-1075・ステンレス製)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            装置カバー
                            評価 4.0満足度:4.02022/07/12
                            既存の装置に開閉カバーを追加する際に使用。サイズや種類が色々選べて納期が早いので便利でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            板金用 扉の開閉部分
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/11
                            翌日に確実に届くので安心して注文できます
                            メーカーのカタログより選びやすいのも良いと思います

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品の扉に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/04/25
                            製品の扉に使用しています。この商品を使用する前はステンレス製でサイズが丁度であれば良いと思っていたので、色々な類似品を数種試してみましたが、異音がしたり、稼動がスムーズではなかったりと散々でした。本商品を使ってみたところ、全く問題が起こらず金額も安いといういいとこ取りの商品だったので、以来ずっと気に入って使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 1個使いでも大丈夫ですか?
                            A
                            抜差蝶番は2つ以上にて使用してください。2個使用時の参考重量をカタログ内に表記しております。
                            Q 外の扉に使用して大丈夫ですか?
                            A
                            ステンレス製で錆びにくいですが、長年使用され、風雨にさらされると錆びることもあります。

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました