(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
超小型平型蝶番(B-1137・ステンレス製)
  • 数量スライド割引

超小型平型蝶番(B-1137・ステンレス製) (レビュー)

通常価格(税別)
104円 ~ 114円
税込価格
114円 ~ 125円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
超小型の蝶番。
【特長】
・超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用可能。
・ピンはSUSを使用。
・穴加工ありと無しが選べる。
・開閉角度:270度
【用途】
・小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ※商品情報・カタログページ記載の「黒クロメート処理」は弊社ではお取扱いができません。
  • 非常に小さい蝶番の為、取付時に負荷が掛かると軸周辺に変形を生じます。これにより芯棒が抜け易くなりますので、取付時にはご注意ください。

超小型平型蝶番(B-1137・ステンレス製)のレビュー

評価 3.7 平均満足度:3.7 16件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    治具の押え部品
    評価 4.0満足度:4.02020/03/02
    半田付け治具において、部品押えの蝶番として使用。部品が小さいので超小型は助かります。

    もっと読む 閉じる

    4が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    精密電気機器製品の組立治具
    評価 2.0満足度:2.02017/11/07
    安くて使いやすいのですが、製造現場でのハードな使用では耐久性がよくないです。いつのまにか軸抜けしてしまうので改良してほしいです。

    もっと読む 閉じる

    ミスミからのコメント

    貴重なご意見をいただきありがとうございます。メーカーに共有させていただきます。

    4が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    小物部品の開閉部
    評価 4.0満足度:4.02018/02/01
    なるべく小さい蝶番を探していて,これにたどり着きました。市販品で最も小さいのでは。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    小型ボックス用蝶番
    評価 5.0満足度:5.02019/09/10
    小型ボックス用の蝶番として使用しました。
    サイズも小さいので問題なく取付できました。
    さらにSUS仕様を探していたので見つかって
    良かったです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    工具箱の補強
    評価 5.0満足度:5.02019/08/05
    樹脂製のヒンジが痛んできたので金属製に換えました。期待通りに機能しています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    小さな箱の蓋に・・
    評価 4.0満足度:4.02019/05/16
    小さいな箱の蓋に使う蝶番を探していましたらコレを見つけました。小さいですがしっかり動いて問題なかったです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    小物箱の扉部分
    評価 3.0満足度:3.02018/07/05
    なるべく小さい蝶番ということでこちらの製品を購入いたしました。
    サイズは問題ないのですが、他の方が書かれている様にカシメている軸が抜けてきてしまいます。溶接で抜けないように対策しました。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    実験装置筐体
    評価 5.0満足度:5.02018/05/21
    小型で、薄いものを探していました。軽量のものに限られますが、使いやすいと思います。黒色も選べるとよいと思います。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    特殊薬液鋏
    評価 2.0満足度:2.02022/07/20
    小さいサイズを探していてサイズ感的にはベストでした。
    しかし、組付けた時点で、軸が抜けて使い物にならなかった。
    不良品かと思いもう2つ購入したが、どれも軸が抜けて構造変更する羽目になりました。
    軸が抜けないよう、軸の両側を太くするなり対応して欲しい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    超小型平型蝶番
    評価 4.0満足度:4.02022/05/16
    超小型平型蝶番として使用している。かなりコンパクトで使いやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    タップ入れ箱のふた
    評価 4.0満足度:4.02022/03/29
    タップ入れ箱のふた用に、小さい丁番が欲しかったので丁度良かったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    回路部アクセス用の蓋
    評価 2.0満足度:2.02022/02/21
    スペースが限られたので小さいものを選べたのは良かったですが、振動を伴う環境だからか2ヶ月ほどで芯棒が抜け落ちてしまうものが出始めました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    小箱の蓋の取付に使用
    評価 2.0満足度:2.02021/11/01
    小型ボックスの蓋の取付に使用し300個を取引先に収めましたが、半年後に30個以上が軸抜けで返品となりました。1割の不具合は多すぎると思います。改善していただきたい。使用頻度の低いものには良いのかもしれませんが、、、

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    試作機BOXの蝶番として使用
    評価 5.0満足度:5.02021/07/29
    試作機のバッテリーボックス用の蝶番として使用しました。
    サイズは小さいですが、強度もあり問題なく使用できました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    設備製作用部材
    評価 5.0満足度:5.02021/07/20
    ミスミWebサイトで簡単に選定できて非常に助かっています。
    品質も特に問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    治具の開閉部
    評価 4.0満足度:4.02019/02/12
    小型の蝶番を探していてこちらにたどり着きました。耐久性は無さそうなので注意が必要です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超小型平型蝶番(B-1137・ステンレス製)

超小型平型蝶番(B-1137・ステンレス製)

    押出平型蝶番(B-203・アルミニウム製)

    押出平型蝶番(B-203・アルミニウム製)

      押出平型蝶番 B-207

      押出平型蝶番 B-207

        マリンヒンジ(B-1231・ステンレス製)

        マリンヒンジ(B-1231・ステンレス製)

          平型蝶番(B-78-A・アルミウム製)

          平型蝶番(B-78-A・アルミウム製)

            押出平型蝶番 B-209

            押出平型蝶番 B-209

              押出平型蝶番(B-204・アルミニウム製)

              押出平型蝶番(B-204・アルミニウム製)

                マリンヒンジ(B-1224・ステンレス製)

                マリンヒンジ(B-1224・ステンレス製)

                  押出平型蝶番(B-206・アルミウム製)

                  押出平型蝶番(B-206・アルミウム製)

                    ステンレスマリンヒンジ B-1226

                    ステンレスマリンヒンジ B-1226

                      押出平型蝶番 B-208

                      押出平型蝶番 B-208

                        マリンヒンジ(B-1234・ステンレス製)

                        マリンヒンジ(B-1234・ステンレス製)

                          押出平型蝶番 B-205

                          押出平型蝶番 B-205

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 104円 712円 3,069円 592円 618円 5,268円 647円 821円 1,257円 1,188円 4,667円 602円 885円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            材質 ステンレス鋼板(SUS304) アルミニウム合金 アルミニウム合金 ステンレス鋼板(SUS316) アルミニウム合金 アルミニウム合金押出材 アルミニウム合金 ステンレス鋼板(SUS316) アルミニウム合金 ステンレス鋼板(SUS316) アルミニウム合金 ステンレス鋼板(SUS316) アルミニウム合金
                            長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm) 10 - - 50 - - - 36 - 60 - 50 -
                            幅 W(mm) 10.6 27 86 40 - 100 32 48 50 74 95 54 38

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。