(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ステンレス超重量用厚口抜差蝶番 B-1365

ステンレス超重量用厚口抜差蝶番 B-1365 (レビュー)

通常価格(税別)
11,025円 ~ 22,365円
税込価格
12,128円 ~ 24,602円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・右型・左型。
【用途】
・防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート。

ステンレス超重量用厚口抜差蝶番 B-1365のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    外販設備品カバー部付帯部品として使用
    評価 4.0満足度:4.02019/07/24
    外販設備品カバー部付帯部品として開閉補助機構に使用しています。当社では設備の使用環境(耐候性の必要有無)やカバーの設置形状等様々な要素を鑑み各種蝶番の使い分けをしております。型番:B-1365-2-Rも当該品の一つとして利用し性能や使い勝手に対する満足度の高さからリピート購入しています。ステンレス製のこの商品を利用することで、屋外設置に対し防錆効果が発揮されるため、機器寿命の延伸にも繋がり重宝しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス超重量用厚口抜差蝶番 B-1365

ステンレス超重量用厚口抜差蝶番 B-1365

    超重量用厚口両抜旗蝶番(B-1026・ステンレス製)

    超重量用厚口両抜旗蝶番(B-1026・ステンレス製)

      抜差旗蝶番(B-1563・ステンレス製)

      抜差旗蝶番(B-1563・ステンレス製)

        重量用抜差蝶番(B-1065・ステンレス製)

        重量用抜差蝶番(B-1065・ステンレス製)

          ステンレス小判型抜差蝶番 B-1005

          ステンレス小判型抜差蝶番 B-1005

            角型抜差蝶番(B-1004・ステンレス製)

            角型抜差蝶番(B-1004・ステンレス製)

              抜差蝶番(B-1075・ステンレス製)

              抜差蝶番(B-1075・ステンレス製)

                重量用両抜旗蝶番(B-3・鉄製)

                重量用両抜旗蝶番(B-3・鉄製)

                  重量用抜差蝶番(B-67・アルミニウム製)

                  重量用抜差蝶番(B-67・アルミニウム製)

                    抜差旗蝶番(B-1103・ステンレス製)

                    抜差旗蝶番(B-1103・ステンレス製)

                      重量用両抜旗蝶番(B-1003・ステンレス製)

                      重量用両抜旗蝶番(B-1003・ステンレス製)

                        ステンレス製抜き差し旗蝶番

                        ステンレス製抜き差し旗蝶番

                          小判型抜差蝶番 B-5

                          小判型抜差蝶番 B-5

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 トラスコ中山 タキゲン製造
                            通常価格 11,025円 7,487円 812円 601円 309円 253円 294円 270円 704円 999円 972円 2,254円 151円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 抜差し蝶番 ハタ蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            材質 ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) 熱間圧延鋼板(SPHC) アルミニウム合金 ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC)
                            取付方法 溶接 溶接 溶接 - ねじ止め - ねじ止め 溶接 ねじ止め ねじ止め 溶接 木ねじ(別売) 溶接
                            使用環境 耐食性 耐食性 耐食性 耐食性 耐食性 耐食性 耐食性 標準 標準 耐食性 耐食性 標準 標準

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。