(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

段付蝶番(B-1028・ステンレス製)

段付蝶番(B-1028・ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
525円 ~ 646円
税込価格
578円 ~ 711円

段差のある蝶番。【特長】・段差のある筺体に適している。・材質 : ステンレス鋼...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

B-1028-1穴あきの寸法図

B-1028-1穴あき

B-1028-2穴なしの寸法図

B-1028-2穴なし

製品仕様

B-1028-1の外観

B-1028-1

規格表

商品番号
ProductNo.
製品質量(g)
Mass
SUSSUSSPCC
B-1028-15055
B-1028-26560

型番リスト

型番
取付方法
取付種類
板厚 t(mm)
軸径φD(mm)
取付穴
商品コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ねじ止め
丸穴
1.5
4.5
穴あき
10633
10

1個

525( 578円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

溶接
-
2
4
なし
10634
10

1個

646( 711円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

段差のある蝶番。
【特長】
・段差のある筺体に適している。
・材質 : ステンレス鋼板(SUS304)。
・表面仕上 : 鏡面バフ研磨。
【用途】
・各種扉。扉と筐体の厚さの違うもの。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

段付蝶番(B-1028・ステンレス製)

段付蝶番(B-1028・ステンレス製)

    ラック用あおりヒンジ(B-1877・ステンレスト製)

    ラック用あおりヒンジ(B-1877・ステンレスト製)

      ピボットヒンジ(B-1117・ステンレス製)

      ピボットヒンジ(B-1117・ステンレス製)

        ステンレス二軸マリンヒンジ B-1013

        ステンレス二軸マリンヒンジ B-1013

          LAMP ステンレス鋼製PLヒンジ PL-65型 かぶせ扉用

          LAMP ステンレス鋼製PLヒンジ PL-65型 かぶせ扉用

            ピン(B-1099・ステンレス製)

            ピン(B-1099・ステンレス製)

              平面用位置決めブロック(アルミフレーム用抜き差し蝶番 265型取付用)

              平面用位置決めブロック(アルミフレーム用抜き差し蝶番 265型取付用)

                ドア用ヒンジ(B-1810・ステンレス製)

                ドア用ヒンジ(B-1810・ステンレス製)

                  ガラスドア用自由丁番 787B型 壁取付タイプ

                  ガラスドア用自由丁番 787B型 壁取付タイプ

                    スクエア ヒンジ(SQH・SQS)

                    スクエア ヒンジ(SQH・SQS)

                      SUS製ガラス丁番 かぶせ扉用_GH-34/8SS

                      SUS製ガラス丁番 かぶせ扉用_GH-34/8SS

                        ウエルド オン スクリュー ヒンジ (WSH)

                        ウエルド オン スクリュー ヒンジ (WSH)

                          200°開きSUS(SUS316相当品)製蝶番 インセット扉用_217-9601

                          200°開きSUS(SUS316相当品)製蝶番 インセット扉用_217-9601

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 イマオコーポレーション スガツネ工業 イマオコーポレーション スガツネ工業
                            通常価格 525円 3,840円 1,050円 1,102円 881円 153円 255円 4,904円 17,550円 1,212円 648円 785円 6,099円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目  
                            種類 段付き蝶番 段付き蝶番 ピボット蝶番 平蝶番 ピボット蝶番 蝶番関連部品 蝶番関連部品 平蝶番 ガラス蝶番 特殊蝶番 ガラス蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) - - なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            材質 ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS316) ステンレス鋼(SUS430) ステンレス(SUS304) - ステンレス鋼板(SUS304) 黄銅 - ステンレス鋼(SUS304) スチール ステンレス鋼(SCS14)
                            長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm) 60 107 75 40 23 - 27 150 65 - 37.6 - 69
                            幅 W(mm) 40 110 12 70 65 - - - 90 - - - 47

                            段付蝶番(B-1028・ステンレス製)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 6件のレビュー
                            扉に
                            評価 4.0満足度:4.02023/07/30
                            扉に使用しました。
                            動きもスムーズに開閉出来ています。
                            また使いたいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置のカバー用に
                            評価 4.0満足度:4.02021/05/10
                            ずっと使用しています。微々たる値上げがいつまで続くのか心配です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            段付き蝶番
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/17
                            T3.2mmの鉄板カバーやT5mmの塩ビカバーの取付に使用しています。
                            スペーサー製作の手間が減って助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            蓋などのヒンジとして利用
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/15
                            当社製品の一部装置に使用しています。装置の蓋、ドア、カバー部のヒンジとして、前々から使用しているこの段付蝶番を購入して利用しています。使っていて特に問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カバー扉の取付蝶番
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/14
                            5mmの塩ビの板とアルミフレーム取付けに使用します。
                            段差分がぴったりなのでステー等が不要で便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q サイズはどうやって決めたらよいですか?
                            A
                            だいたいの目安をカタログ内に表記しておりますが、必要に応じてサイズ、個数を調整してください。
                            【カタログURL:https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/221004899195/】
                            Q 外の扉に使用して大丈夫ですか?
                            A
                            ステンレス製で錆びにくいですが、長年使用され、風雨にさらされると錆びることもあります。

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました