(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重量用平型蝶番(B-1001・ステンレス製)

重量用平型蝶番(B-1001・ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
645円 ~ 12,396円
税込価格
710円 ~ 13,636円

重荷重用の平型蝶番。【特長】・重量扉に適した構造。・9サイズより用途に応じて選...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定17件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ステンレス重量用平型蝶番 B-1001:関連画像

B-1001-0~2

ステンレス重量用平型蝶番 B-1001:関連画像

B-1001-3・13H・13B

ステンレス重量用平型蝶番 B-1001:関連画像

B-1001-4~8・B-1001-14H~16H・B-1001-14B~16B

製品仕様

ステンレス重量用平型蝶番 B-1001:関連画像

B-1001-1

規格表

商品番号
Product No.
材質
Material
表面仕上
Finish
備考
Remarks
LWtP1p2p3φDM参考値(2個使用) Reference values(Using 2 pieces)製品質量(g)
Mass
扉高×扉幅
Door height×door width
扉質量(kg)
Door mass
B-1001-0susヘアライン仕上
Hairline finish
穴なし
Without hole
2001606---16-2400×12001782,250
B-1001-11501204---12-1000×50099900
B-1001-21251004---12-800×40093620
B-1001-31001004---12-700×35097520
B-1001-475703---6-600×30057165
B-1001-560643---6-500×25041130
B-1001-650503---6-400×2003890
B-1001-780505---10-600×30095315
B-1001-850505---10-400×20053200
B-1001-13H穴あき
With hole
100100460303012M6700×35097470
B-1001-14H757035040-6M5600×30057-
B-1001-15H606434035-6M5500×25041-
B-1001-16H505033230-6M4400×20038-
B-1001-13B鏡面バフ研磨
Mirror surface buffing
100100460303012M6700×35097-
B-1001-14B757035040-6M5600×30057-
B-1001-15B606434035-6M5500×25041-
B-1001-16B505033230-6M4400×20038-

型番リスト

型番
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
幅 W(mm)
取付方法
取付種類
表面仕上
板厚 t(mm)
軸径φD(mm)
取付穴
商品コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
200
160
溶接
-
ヘアーライン仕上
6
なし
16
なし
10545
10

1個

12,396( 13,636円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
120
溶接
-
ヘアーライン仕上
4
なし
12
なし
10546
10

1個

3,382( 3,720円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

125
100
溶接
-
ヘアーライン仕上
4
なし
12
なし
10547
10

1個

2,958( 3,254円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
100
溶接
-
ヘアーライン仕上
4
なし
12
なし
10548
10

1個

2,255( 2,481円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

75
70
溶接
-
ヘアーライン仕上
3
なし
6
なし
10549
10

1個

913( 1,004円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
64
溶接
-
ヘアーライン仕上
3
なし
6
なし
10550
10

1個

870( 957円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
50
溶接
-
ヘアーライン仕上
3
なし
6
なし
10551
10

1個

645( 710円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

80
50
溶接
-
ヘアーライン仕上
5
なし
10
なし
11120
10

1個

1,775( 1,953円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
50
溶接
-
ヘアーライン仕上
5
なし
10
なし
11121
10

1個

1,480( 1,628円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
100
ねじ止め
皿穴
鏡面バフ研磨
4
あり
12
穴あき
13232
10

1個

4,862( 5,348円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
100
ねじ止め
皿穴
ヘアーライン仕上
4
あり
12
穴あき
13228
10

1個

3,399( 3,739円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

75
70
ねじ止め
皿穴
鏡面バフ研磨
3
あり
6
穴あき
13233
10

1個

1,555( 1,711円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

75
70
ねじ止め
皿穴
ヘアーライン仕上
3
あり
6
穴あき
13229
10

1個

1,133( 1,246円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
64
ねじ止め
皿穴
鏡面バフ研磨
3
あり
6
穴あき
13234
10

1個

1,190( 1,309円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
64
ねじ止め
皿穴
ヘアーライン仕上
3
あり
6
穴あき
13230
10

1個

947( 1,042円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
50
ねじ止め
皿穴
鏡面バフ研磨
3
あり
6
穴あき
13235
10

1個

1,019( 1,121円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
50
ねじ止め
皿穴
ヘアーライン仕上
3
あり
6
穴あき
13231
10

1個

764( 840円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

重荷重用の平型蝶番。
【特長】
・重量扉に適した構造。
・9サイズより用途に応じて選択可能。
・ステンレス製で耐食性に優れている。
【用途】
・船舶・石油コンビナートプラント・化学プラント・厨房機器・特装車両。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重量用平型蝶番(B-1001・ステンレス製)

重量用平型蝶番(B-1001・ステンレス製)

    中開き蝶番(B-1006・ステンレス製)

    中開き蝶番(B-1006・ステンレス製)

      超重量扉用厚口平型蝶番(B-1331・ステンレス製)

      超重量扉用厚口平型蝶番(B-1331・ステンレス製)

        重量用平型蝶番(B-1064・ステンレス製)

        重量用平型蝶番(B-1064・ステンレス製)

          重量用ステンレス鋼製蝶番 FHS型

          重量用ステンレス鋼製蝶番 FHS型

            ステンレス超重量用厚口段付蝶番 B-1328

            ステンレス超重量用厚口段付蝶番 B-1328

              重量用平型蝶番(B-64・黄銅製)

              重量用平型蝶番(B-64・黄銅製)

                ステンレス鋼製溶接蝶番 LSK-1157型

                ステンレス鋼製溶接蝶番 LSK-1157型

                  平型蝶番(B-101・鉄製)

                  平型蝶番(B-101・鉄製)

                    平蝶番(B-1508-A・ステンレス製)

                    平蝶番(B-1508-A・ステンレス製)

                      平型蝶番(B-1102・ステンレス製)

                      平型蝶番(B-1102・ステンレス製)

                        平型蝶番(B-1100・ステンレス製)

                        平型蝶番(B-1100・ステンレス製)

                          平型蝶番(B-1078/B-1078-BR・ステンレス製)

                          平型蝶番(B-1078/B-1078-BR・ステンレス製)

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 645円 200円 38,317円 2,387円 1,689円 21,001円 2,210円 968円 103円 485円 69円 137円 151円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 抜差し蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 段付き蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            材質 ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼鋳物(SUS316) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) 黄銅鋳物 ステンレス鋼(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304)
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用
                            使用環境 耐食性 耐食性 耐食性 耐食性 標準 / 耐食性 耐食性 標準 標準 / 耐食性 標準 耐食性 耐食性 耐食性 耐食性

                            重量用平型蝶番(B-1001・ステンレス製)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー

                            高評価レビュー

                            安全柵の扉
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/28
                            当社が製作した安全柵の扉に使用しています。タキゲン製造さんの製品ですので安心して使用できます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全柵の扉
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/28
                            当社が製作した安全柵の扉に使用しています。タキゲン製造さんの製品ですので安心して使用できます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            鉄製の機械カバー取り付け
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/19
                            お客様の指定で選びましたが、
                            溶接で取り付け等、何の問題もなく使用できました

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械カバーに使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/05
                            機械カバー扉の開閉に使用しました。
                            サイズ、材質ともに豊富で、安価で納期も早いので大変役にたちました。
                            使用感も問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外販設備付帯部品として使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/29
                            外販設備用密閉筐体製作にあたり、各種の必須付帯部品(取っ手や蝶番、施錠部品等々)は、先進メーカーとして確かな性能を担保し且つバラエティー豊富(類似用途でも材質や形状が多様性に富む)な商品群を有しているタキゲン製造製部材の中から得意先様が出図時に指定品として所望された商品を、購入しています。型番:B-1001-6も当該品として利用し期待に違わぬ性能、使い勝手が得られた商品として以降のリピートオーダー品に対してはもちろん、類似用途に関しても採用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ドレン回収BOXの扉に使用
                            評価 4.0満足度:4.02016/03/30
                            肉厚なので溶接がし易く開閉の耐久性も良い。今後も採用したい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q サイズはどうやって決めたらよいですか。
                            A
                            だいたいの目安をカタログ内に表記しておりますが、必要に応じてサイズ、個数を調整してください。
                            Q  外の扉に使用して大丈夫ですか。
                            A
                            ステンレス製で錆びにくいですが、長年使用され、風雨にさらされると錆びることもあります。

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました