(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重量用サッシ蝶番(B-1002・ステンレス製)

重量用サッシ蝶番(B-1002・ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
672円 ~ 728円
税込価格
739円 ~ 801円

サッシ用蝶番。【特長】・ステンレス製で耐食性に優れている。・平型・平行型 / ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

B-1002シリーズの寸法図

製品仕様

B-1002-A-1の外観

B-1002-A-1

B-1002-B-11の外観

B-1002-B-11

規格表

商品番号
Product No.
備考
Remarks
参考値 Reference values
扉高×扉幅
Door height×door width
扉質量(kg)
Door mass
B-1002-A-11平型穴あき
With hole butt-type
500×25054
B-1002-A-1平型穴なし
Without hole butt-type
500×25054
B-1002-B-11平行型穴あき
With hole parallel-type
500×25054
B-1002-B-1平行型穴なし
Without hole parallel-type
500×25054

型番リスト

型番
取付方法
取付種類
取付穴
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
溶接
-
なし
なし
10553

1個

672( 739円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ止め
皿穴
あり
穴あき
10552

1個

723( 795円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

溶接
-
なし
なし
10555

1個

728( 801円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ねじ止め
皿穴
あり
穴あき
10554

1個

723( 795円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

サッシ用蝶番。
【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れている。
・平型・平行型 / 穴あき・穴なしあり。
・製品質量 : 125g。
・材質 : ステンレス鋼板(SUS304)。
・表面仕上 : ヘアライン仕上。
【用途】
・サッシ・制御盤・各種機器扉。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重量用サッシ蝶番(B-1002・ステンレス製)

重量用サッシ蝶番(B-1002・ステンレス製)

    平型蝶番(B-1078/B-1078-BR・ステンレス製)

    平型蝶番(B-1078/B-1078-BR・ステンレス製)

      平行型蝶番(B-1042・ステンレス製)

      平行型蝶番(B-1042・ステンレス製)

        重量用平型蝶番(B-41・鉄製)

        重量用平型蝶番(B-41・鉄製)

          キャップヒンジ B-178

          キャップヒンジ B-178

            ステンレス製特厚溶接蝶番

            ステンレス製特厚溶接蝶番

              平蝶番(BP-106-A・プラスチック)

              平蝶番(BP-106-A・プラスチック)

                規格型平蝶番(B-27・鉄製)

                規格型平蝶番(B-27・鉄製)

                  ステンレス製厚口溶接蝶番

                  ステンレス製厚口溶接蝶番

                    スチール製特厚溶接蝶番

                    スチール製特厚溶接蝶番

                      ステンレス機器用平蝶番 B-1565

                      ステンレス機器用平蝶番 B-1565

                        ステンレス製平型蝶番 溶接タイプ

                        ステンレス製平型蝶番 溶接タイプ

                          スチール製溶接蝶番

                          スチール製溶接蝶番

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 トラスコ中山 タキゲン製造 タキゲン製造 トラスコ中山 トラスコ中山 タキゲン製造 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 672円 151円 348円 298円 1,974円 1,161円 79円 162円 1,321円 658円 902円 840円 229円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            材質 ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC) 亜鉛合金(ZDC) ステンレス(SUS304) ABS樹脂 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス(SUS304) スチール(SPHC) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス(SUS304) スチール(SPCC)
                            長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm) 65 - - - - - - - - - 65 - -
                            幅 W(mm) 56 - - - - - - 32 - - 56 - -

                            重量用サッシ蝶番(B-1002・ステンレス製)のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            得意先様からの保守/メンテナンス依頼品に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/05/16
                            得意先様からの保守、メンテナンス依頼品に使用しています。製品の特長(取り付け部の長さの違いによる耐強度)を考慮し購入しました。問題なく、思い通りの商品であったため、継続利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            扉開閉用蝶番
                            評価 4.0満足度:4.02018/03/13
                            箱型(製缶品)の扉用蝶番として使用しています。
                            重量用の割に安価なので良く購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            修理
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/07
                            床グレーチングを固定する部品を作るテスト品として購入。結果として使用しなかったが納期が短くスムーズに作業ができた。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 外の扉に使用して大丈夫ですか?
                            A
                            ステンレス製で錆びにくいですが、長年使用され、風雨にさらされると錆びることもあります。

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました