(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B-1878-1
ステンレス重量用あおりヒンジ B-1878 トクソウシャチョウバン B-1878

ステンレス重量用あおりヒンジ B-1878 B-1878-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,621円
税込単価
5,083円

【特長】・溶接付けの重量用あおり蝶番として最適です。・ステンレスで耐食性に優れ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

B-1878-1 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス重量用あおりヒンジ B-1878 外形図1

B-1878-1

ステンレス重量用あおりヒンジ B-1878 外形図2

B-1878-2

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:酸洗処理

規格表

ステンレス重量用あおりヒンジ B-1878 規格表

型番リスト

型番
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
幅 W(mm)
板厚 t(mm)
軸径φD(mm)
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-1878-1

109
110
6
16
11651

1個

4,621( 5,083円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接付けの重量用あおり蝶番として最適です。
・ステンレスで耐食性に優れています。
・カール部は溶接してあります。
・左右兼用型。
【用途】
・特装車・ダンプカー・平ボディー。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

B-1878-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス重量用あおりヒンジ B-1878の型番B-1878-1のページです。
型番B-1878-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス重量用あおりヒンジ B-1878

ステンレス重量用あおりヒンジ B-1878

    ラック用あおりヒンジ(B-1867・ステンレスト製)

    ラック用あおりヒンジ(B-1867・ステンレスト製)

      ステンレス特装車ヒンジ B-1803

      ステンレス特装車ヒンジ B-1803

        ステンレスリーフヒンジ B-1849

        ステンレスリーフヒンジ B-1849

          ステンレス埋込み用蝶番 B-1856

          ステンレス埋込み用蝶番 B-1856

            ステンレス製スプリング蝶番 溶接タイプ

            ステンレス製スプリング蝶番 溶接タイプ

              ステンレス製薄口蝶番

              ステンレス製薄口蝶番

                ステンレス重量用平蝶番 B-1550

                ステンレス重量用平蝶番 B-1550

                  重量用溶接蝶番

                  重量用溶接蝶番

                    ステンレス製平型蝶番 溶接タイプ

                    ステンレス製平型蝶番 溶接タイプ

                      トラック用あおりヒンジ B-858-4

                      トラック用あおりヒンジ B-858-4

                        スチール製溶接蝶番

                        スチール製溶接蝶番

                          ステンレス製スプリング蝶番 木ねじ取付タイプ

                          ステンレス製スプリング蝶番 木ねじ取付タイプ

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 トラスコ中山 トラスコ中山 タキゲン製造 ミスミ トラスコ中山 タキゲン製造 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 3,100円 3,675円 2,840円 6,689円 7,350円 515円 419円 1,573円 876円 840円 5,840円 229円 605円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 特殊蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) スプリング付 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) スプリング付
                            材質 ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS430) ステンレス鋼板(SUS304) SUS304 ステンレス(SUS304) アルミニウム合金 スチール(SPCC) ステンレス(SUS304)
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用
                            取付方法 溶接 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め 溶接タイプ 木ねじ(付属) 溶接 溶接 溶接タイプ ねじ止め 溶接タイプ 木ねじ(別売)

                            ステンレス重量用あおりヒンジ B-1878のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B-1878-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ
                            (mm)
                            幅 W
                            (mm)
                            板厚 t
                            (mm)
                            軸径φD
                            (mm)
                            商品コード

                            3,100円

                            ( 3,410円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            808841011652

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました