(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

機器用段付蝶番(B-1567・ステンレス製)

機器用段付蝶番(B-1567・ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
898円
税込単価
988円

【特長】・筺体に適したアングルを取付けて使用できます。【用途】・配分電盤・計測...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

機器用段付蝶番(B-1567・ステンレス製) 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:生地

規格表

機器用段付蝶番(B-1567・ステンレス製) 規格表

●:RoHS10指令対応品

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-1567

10

1個

898( 988円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・筺体に適したアングルを取付けて使用できます。
【用途】
・配分電盤・計測機器・通信機器。

カタログ

 

B-1567で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

機器用段付蝶番(B-1567・ステンレス製)の型番B-1567のページです。
型番B-1567に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

機器用段付蝶番(B-1567・ステンレス製)

機器用段付蝶番(B-1567・ステンレス製)

    ステンレスL型裏蝶番1型 B-1534

    ステンレスL型裏蝶番1型 B-1534

      L型裏蝶番1型 B-534

      L型裏蝶番1型 B-534

        ステンレス溶接万能蝶番 B-1551

        ステンレス溶接万能蝶番 B-1551

          U型裏蝶番1型 B-531

          U型裏蝶番1型 B-531

            ステンレスU型裏蝶番1型 B-1531

            ステンレスU型裏蝶番1型 B-1531

              キュービクル用抜差裏蝶番 B-538

              キュービクル用抜差裏蝶番 B-538

                L型裏蝶番5型 B-549

                L型裏蝶番5型 B-549

                  ステンレス連動蝶番 B-1334

                  ステンレス連動蝶番 B-1334

                    段付裏蝶番 B-557

                    段付裏蝶番 B-557

                      小羽根L型裏蝶番 B-515-A

                      小羽根L型裏蝶番 B-515-A

                        裏蝶番 B-306

                        裏蝶番 B-306

                          ステンレスL型裏蝶番1型 B-1560

                          ステンレスL型裏蝶番1型 B-1560

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 898円 511円 193円 542円 463円 940円 428円 357円 1,500円 594円 350円 1,491円 555円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 段付き蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            材質 ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼板(SUS304)
                            長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm) 62 - - - 60 60 90 80 80 64 50 78 -
                            幅 W(mm) 62 17 17 12 28 28 35 20 51.4 23 22 53 19

                            機器用段付蝶番(B-1567・ステンレス製)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            外販設備付帯部品として使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/07
                            外販設備に付帯の扉及びカバー部に対し開閉補助用機構部品として使用しています。初期設計時に類似品各種を比較検討した中で最適と判断した結果、型番:B-1567の採用に至りました。理想通りの性能、使い勝手に満足しました。その後も何度か利用を重ね、佳品である実感を深めることができたため、安心、安定を求めた結果、同商品をリピート購入する様になりました。ミスミには、副資材はじめ各種商品に至るまで欲した物がメーカー問わず大抵は揃う潤沢な品揃えや、利便性の高さがあり重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました