(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレストーションヒンジ B-1999

ステンレストーションヒンジ B-1999

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
36,749円 ~ 46,767円
税込価格
40,424円 ~ 51,444円

【特長】・ステンレス製で耐食性に優れています。・内蔵されたトーションバーにより...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ステンレストーションヒンジ B-1999 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、特殊ばね鋼、ポリアミド6
  • 表面仕上
    ブラケット・カバー:ヘアライン仕上
    丸パイプ:鏡面仕上
  • 耐久回数:1万回
  • 付属品:取付け用ボルト、裏板

規格表

ステンレストーションヒンジ B-1999 規格表

使用例

取付け例

ステンレストーションヒンジ B-1999 取付け例
取付手順
  • (1)筐体に固定側ブラケットを板ナットで挟み込むようにして六角穴付きボルトで固定する。
  • (2)扉を90°開けた状態で、可動側ブラケットに角ワッシャー、六角穴付きボルトで挟み込んで固定する。
  • (3)ブラケットカバーを固定側ブラケットにM4皿ねじで固定する。

注意・禁止事項

  • 水平状態にてご使用ください。
  • 内部トーションスプリングは鉄製のため、使用環境にご注意ください。
  • 高温・多湿でのご使用は避けてください。

型番リスト

型番
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
MAXトルク(cN・m)
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
576
3330
12764

1個

46,767( 51,444円 )

8日目

476
2250
12765

1個

36,749( 40,424円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・内蔵されたトーションバーにより、蓋の重量を軽減します。
・90°開時には、ヒンジのトルクにて蓋を保持します。
【用途】
・環境機器・試験装置・冷凍冷蔵庫などの重量蓋。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレストーションヒンジ B-1999

ステンレストーションヒンジ B-1999

    スプリング付トルクヒンジ(B-1346・ステンレス製)

    スプリング付トルクヒンジ(B-1346・ステンレス製)

      ダンパーヒンジ(B-153・亜鉛合金製)

      ダンパーヒンジ(B-153・亜鉛合金製)

        オートヒンジ B-193

        オートヒンジ B-193

          ステンレスダンパー機構付トーションヒンジ B-1999-D

          ステンレスダンパー機構付トーションヒンジ B-1999-D

            ワンウェイトルクヒンジ HG-TQA型

            ワンウェイトルクヒンジ HG-TQA型

              REELL ワンウェイトルクヒンジ PH35型

              REELL ワンウェイトルクヒンジ PH35型

                ダンパーヒンジ TD14A1/B1

                ダンパーヒンジ TD14A1/B1

                  REELL トルクヒンジ MH12型

                  REELL トルクヒンジ MH12型

                    揺動ダンパー(両方向性/一方向性)FYT/FYN-H1(H2)シリーズ

                    揺動ダンパー(両方向性/一方向性)FYT/FYN-H1(H2)シリーズ

                      パワーアシストヒンジ HG-PA200型(外側付け)

                      パワーアシストヒンジ HG-PA200型(外側付け)

                        ダンパー蝶番 (PBT)

                        ダンパー蝶番 (PBT)

                          裏蝶番トルクヒンジ(B-1238-2・ステンレス製)

                          裏蝶番トルクヒンジ(B-1238-2・ステンレス製)

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 不二ラテックス スガツネ工業 ミスミ タキゲン製造
                            通常価格 36,749円 2,840円 6,987円 5,861円 57,224円 8,497円 14,451円 996円 2,931円 2,389円 14,026円 1,779円 968円
                            通常出荷日 8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 特殊蝶番 平蝶番 平蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 ハタ蝶番 平蝶番 ロータリー形蝶番 平蝶番 ロータリー形蝶番 特殊蝶番 ハタ蝶番 裏蝶番・スライド蝶番
                            付加機能 トルク(フリーストップ) スプリング付 ダンパー トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) ダンパー トルク(フリーストップ) ダンパー トルク(フリーストップ) ダンパー なし(通常)
                            材質 ステンレス鋼鋳物(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) 亜鉛合金(ZDC) 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼鋳物(SUS304) アルミ合金 亜鉛合金 ポリアセタール ガラス繊維強化ポリアミド 亜鉛合金 ステンレス鋼(SUS430) PBT ステンレス鋼板(SUS304)
                            幅 W(mm) 50 - 80 125 50 60 63.5 - 43 44.5 201 36 60
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 - 左右兼用

                            ステンレストーションヒンジ B-1999のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            パネルの開閉ヒンジに使用
                            評価 4.0満足度:4.02016/10/24
                            取付が簡単で見た目もすっきりしていてとても良い。
                            重荷重にも対応しており軽く開閉ができる。
                            ステンレス製なので錆の心配がなく標品性が高い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました