(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドア用ヒンジ(B-1810・ステンレス製)

ドア用ヒンジ(B-1810・ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
4,904円 ~ 5,064円
税込価格
5,394円 ~ 5,570円

【特長】・ステンレス製で耐食性に優れています。・小型・中型の扉に最適です。・左...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ドア用ヒンジ(B-1810・ステンレス製) 外形図

B-1810-1/B-1810-2

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:バレル研磨

規格表

ドア用ヒンジ(B-1810・ステンレス製) 規格表

●:RoHS10指令対応品

使用例

作動例

ドア用ヒンジ(B-1810・ステンレス製) 作動例

型番リスト

型番
幅 W(mm)
商品コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
72
12707
10

1個

4,904( 5,394円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

87
12708
10

1個

5,064( 5,570円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・小型・中型の扉に最適です。
・左右兼用型(ピン組替え)。
・180°開き(B-1810-1)。
・270°開き(B-1810-2)。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドア用ヒンジ(B-1810・ステンレス製)

ドア用ヒンジ(B-1810・ステンレス製)

    段付蝶番(B-1028・ステンレス製)

    段付蝶番(B-1028・ステンレス製)

      ドア用ヒンジ(B-810・鉄製)

      ドア用ヒンジ(B-810・鉄製)

        大型密閉扉用多軸蝶番(FB-1736・ステンレス製)

        大型密閉扉用多軸蝶番(FB-1736・ステンレス製)

          蝶番用ナット(HHS・HHKS用)

          蝶番用ナット(HHS・HHKS用)

            キャビネットヒンジ(B-1057-1・ステンレス製)

            キャビネットヒンジ(B-1057-1・ステンレス製)

              キャビネットヒンジ(B-1057-5・ステンレス製)

              キャビネットヒンジ(B-1057-5・ステンレス製)

                ステンレスキャビネットヒンジ B-1057-4

                ステンレスキャビネットヒンジ B-1057-4

                  機器用段付蝶番 B-567

                  機器用段付蝶番 B-567

                    SUS鋼製ガラス丁番 かぶせ扉用 ASセット_AS-GH-34/8SS-30/40

                    SUS鋼製ガラス丁番 かぶせ扉用 ASセット_AS-GH-34/8SS-30/40

                      ストッパーヒンジ(B-846・鉄製)

                      ストッパーヒンジ(B-846・鉄製)

                        ステンレスキャビネットヒンジ B-1057-3

                        ステンレスキャビネットヒンジ B-1057-3

                          DIRAK ナットプレート

                          DIRAK ナットプレート

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 ミスミ タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 4,904円 525円 2,159円 36,063円 231円 577円 525円 427円 448円 1,846円 2,011円 532円 292円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 段付き蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 蝶番関連部品 ピボット蝶番 ピボット蝶番 ピボット蝶番 段付き蝶番 ガラス蝶番 平蝶番 ピボット蝶番 蝶番関連部品
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) - なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) ストッパー・クリック なし(通常) -
                            材質 ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼鋳物(SUS304) SUS304 ステンレス鋼板(SUS430) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS430) 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼板(SUS430)
                            長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm) 150 60 150 - - - 70 61 62 65 - 40.5 -
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 - 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 -

                            ドア用ヒンジ(B-1810・ステンレス製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました