(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スプリング付蝶番(B-1046・ステンレス製)

スプリング付蝶番(B-1046・ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
172円 ~ 260円
税込価格
189円 ~ 286円

汎用性のあるスプリング付蝶番。【特長】・ステンレス製で耐食性に優れている。・4...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • B-1046-4に穴はありません。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

B-1046の寸法図
B-1046の寸法図
B-1046の寸法図

製品仕様

B-1046-1の外観

B-1046-1

B-1046-4の外観

B-1046-4

規格表

商品番号
Product No.
参考負荷トルク(cN・m)
Torque tolerance
90°180°
B-1046-1116.7
B-1046-2148.1
B-1046-363.8
B-1046-42.21.4
商品番号
Product No.
LWtP1P2φD1(φD2)縦2ヶ使用扉質量(kg)
Door mass when
using two pcs
vertically (reference)
製品質量(g)
Mass
SUSTiSUSSPCCTiSUSSPCC
B-1046-151381.51.51.6253236.56183035
B-1046-238321.51.51.6202636.54111920
B-1046-325321.21.21.2201435.8261010
B-1046-42014-0.50.5--12.21-1.51.5

型番リスト

型番
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
幅 W(mm)
取付方法
取付種類
板厚 t(mm)
軸径φD(mm)
取付穴
商品コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
51
38
ねじ止め
丸穴
1.5
3
穴あき
10638
10

1個

231( 254円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

38
32
ねじ止め
丸穴
1.5
3
穴あき
10639
10

1個

260( 286円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
32
ねじ止め
丸穴
1.2
3
穴あき
10640
10

1個

222( 244円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
14
溶接
-
0.5
1
穴無し
10641
10

1個

172( 189円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用性のあるスプリング付蝶番。
【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れている。
・4サイズから用途に合わせて選択可能。
・材質 : ステンレス鋼板(SUS304)。
・表面仕上 : 光沢バレル研磨 。
【用途】
・各種扉に。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • B-1046-4に穴はありません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スプリング付蝶番(B-1046・ステンレス製)

スプリング付蝶番(B-1046・ステンレス製)

    スプリング付蝶番(B-46・鉄製)

    スプリング付蝶番(B-46・鉄製)

      スプリング付蝶番(B-1046-G・ステンレス製)

      スプリング付蝶番(B-1046-G・ステンレス製)

        スプリング付蝶番(B-1146・ステンレス製)

        スプリング付蝶番(B-1146・ステンレス製)

          自由蝶番(B-1118・ステンレス製)

          自由蝶番(B-1118・ステンレス製)

            ステンレス鋼製スプリング蝶番 SH-C型

            ステンレス鋼製スプリング蝶番 SH-C型

              LAMP ステンレス鋼製スプリング蝶番 HG-SH型

              LAMP ステンレス鋼製スプリング蝶番 HG-SH型

                スプリング付蝶番(B-1246・ステンレス製)

                スプリング付蝶番(B-1246・ステンレス製)

                  スプリング蝶番

                  スプリング蝶番

                    ステンレス バネ丁番 片開

                    ステンレス バネ丁番 片開

                      フラットトルクヒンジ(B-1109・ステンレス製)

                      フラットトルクヒンジ(B-1109・ステンレス製)

                        自由丁番 両開き/片開き

                        自由丁番 両開き/片開き

                          スプリング自由蝶番 DA型

                          スプリング自由蝶番 DA型

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 ミスミ 和気産業 タキゲン製造 杉田エース スガツネ工業
                            通常価格 172円 106円 353円 532円 3,700円 1,164円 279円 50円 198円 521円 620円 8,799円 10,965円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 特殊蝶番 平蝶番 平蝶番 - 平蝶番 平蝶番 平蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番
                            付加機能 スプリング付 スプリング付 スプリング付 スプリング付 スプリング付 スプリング付 スプリング付 - スプリング付 スプリング付 トルク(フリーストップ) なし(通常) スプリング付
                            材質 ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) - SUS304 ステンレス ステンレス鋼板(SUS304) SUS304・スチール・真鍮 -
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 - 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用
                            使用環境 耐食性 標準 耐食性 耐食性 耐食性 標準 / 耐食性 標準 / 耐食性 - 標準 標準 耐食性 標準 -

                            スプリング付蝶番(B-1046・ステンレス製)のレビュー

                            評価 3.3 平均満足度:3.3 8件のレビュー
                            扉の開閉
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/01
                            扉の開閉に使用したが、バネ強度が弱く、繰り返し荷重により短い期間で破壊してしまった。

                            もっと読む 閉じる

                            4が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具の蓋を半自動開閉させるために使用
                            評価 3.0満足度:3.02018/05/16
                            治具の蓋を半自動開閉させるために使用しています(アンロック状態で開くようにスプリングの反発を利用)。おおむね満足のいく商品ですが、スプリングの強度選択ができないため、蓋の重量(重い場合)によっては使用個数が多くなってしまいます。また、ガタが比較的多いため少数使いだと振り幅が大きくなってしまいます。この2点を改善いただけると、なお使い勝手の良い商品になると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            扉の開閉部
                            評価 3.0満足度:3.02019/02/01
                            小さいながらも十分なトルクでした。
                            ネジを入れる穴が少しガバくて、がたつきが見られました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アームの開閉部
                            評価 2.0満足度:2.02018/07/12
                            アーム開閉部に電気的動力のいらないものが必要で数種類購入した。開閉力を比べた結果他のものより力が小さかった印象。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            貴重なご意見をいただきましてありがとうございます。頂いたご意見をメーカーと共有し、より良い製品のご提供に努めてまいります。引き続きご愛顧の程よろしくお願い致します。

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品交換
                            評価 3.0満足度:3.02021/07/18
                            ビス取付穴が座繰りが入れてあればなおよかった。皿ビス用もあると良い

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q サイズはどうやって決めたらよいですか。
                            A
                            だいたいの目安をカタログ内に表記しておりますが、必要に応じてサイズ、個数を調整してください。
                            Q 外の扉に使用して大丈夫ですか。
                            A
                            ステンレス製で錆びにくいですが、長年使用され、風雨にさらされると錆びることもあります。

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました