(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

L型裏蝶番(2管・B-1520-A・ステンレス製)

L型裏蝶番(2管・B-1520-A・ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
495円 ~ 859円
税込価格
545円 ~ 945円

【特長】・配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

L型裏蝶番(2管・B-1520-A・ステンレス製) 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:生地

E形止め輪は付属されておりません。

カールの巻方向

L型裏蝶番(2管・B-1520-A・ステンレス製) 外形図1

B-1520-A-1/B-1520-A-2

L型裏蝶番(2管・B-1520-A・ステンレス製)外形図2

B-1520-A-3/B-1520-A-4/B-1520-A-5/B-1520-A-6/B-1520-A-7

規格表

L型裏蝶番(2管・B-1520-A・ステンレス製) 規格表

●:RoHS10指令対応品

使用例

参考取付け例

L型裏蝶番(2管・B-1520-A・ステンレス製) 使用例

B-1520-A-1、A-2

型番リスト

型番
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
幅 W(mm)
全長(mm)
H1(mm)
H2(SUS)(mm)
板厚 t(mm)
軸径φD(mm)
商品コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40
17
45
15
5.0
2
5
12767
10

1個

521( 573円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
17
65
15
5.0
2
5
12768
10

1個

495( 545円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
19
70
16
5.9
3
6
12770
10

1個

550( 605円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

80
19
85
16
5.9
3
6
12771
-

1個

720( 792円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

80
21
85
15
4.9
3
6
12774
-

1個

859( 945円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

80
21
85
18
4.9
3
6
12776
10

1個

720( 792円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

80
21
85
18
7.0
3
6
12780
10

1個

720( 792円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

L型裏蝶番(2管・B-1520-A・ステンレス製)

L型裏蝶番(2管・B-1520-A・ステンレス製)

    ステンレスL型裏蝶番(3管) B-1520-B

    ステンレスL型裏蝶番(3管) B-1520-B

      ステンレスL型裏蝶番(2管) B-1526

      ステンレスL型裏蝶番(2管) B-1526

        L型裏蝶番(2管) B-523

        L型裏蝶番(2管) B-523

          L型裏蝶番(3管・B-520-B・鉄製)

          L型裏蝶番(3管・B-520-B・鉄製)

            L型裏蝶番(3管) B-522-B

            L型裏蝶番(3管) B-522-B

              L曲げ裏蝶番 B-521

              L曲げ裏蝶番 B-521

                ステンレスU曲げ裏蝶番 B-1540

                ステンレスU曲げ裏蝶番 B-1540

                  L型裏蝶番(2管) B-526

                  L型裏蝶番(2管) B-526

                    ステンレスL型裏蝶番1型 B-1534

                    ステンレスL型裏蝶番1型 B-1534

                      L型裏蝶番5型 B-549

                      L型裏蝶番5型 B-549

                        L型裏蝶番(2管) B-520-A

                        L型裏蝶番(2管) B-520-A

                          U曲げ裏蝶番 B-540

                          U曲げ裏蝶番 B-540

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 495円 544円 1,039円 410円 250円 403円 356円 677円 327円 511円 357円 218円 297円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            材質 ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC)
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用
                            取付方法 溶接 溶接 溶接 溶接 溶接 溶接 溶接 溶接 溶接 溶接 溶接 溶接 溶接

                            L型裏蝶番(2管・B-1520-A・ステンレス製)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            扉及びカバー部に対する開閉補助機構として
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/26
                            当社で請負製作している各種設備品(分電盤、キュービクル等々)筐体付帯の扉及びカバー部に対する開閉補助機構として使用しています。当社が購入する商品の多くは、基本的には得意先様が過去の利用実績に鑑み、目的に適う性能はもちろん機能性他でも満足度の高かった商品に関しリピート利用を希望され、図面にて型番指定があり採択しています。型番:B-1520-A-2も当該品の一つとして以前から類似機構品やリピートオーダー品に対し高頻度で利用していますが、過去にこの商品起因でのトラブル、クレームの類は無く好評を頂けています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボックスの扉に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/16
                            お客様より図面にて型番のご指定がありましたので、こちらの商品を購入しました。溶接加工を致しましたが、特に加工していて品質などに気になる点もなく、加工は問題なかったです。お客様からのクレームなどもありませんので、問題はないと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました