(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サーバーラックヒンジ B-142

サーバーラックヒンジ B-142

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
578円
税込単価
636円

【特長】・ヒンジピンを簡単に引抜くことができ、扉の脱着が簡単に行えます。・ピン...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

サーバーラックヒンジ B-142 外形図

製品仕様

  • 製品質量:129g
  • 材質:冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • RoHS10指令対応品

使用例

サーバーラックヒンジ B-142 使用例

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-142

10

1個

578( 636円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヒンジピンを簡単に引抜くことができ、扉の脱着が簡単に行えます。
・ピンはスプリングによって保持されており、振動に強い機構になっています。
・左右兼用型。(ピンを組替ることにより左仕様になります)
【用途】
・サーバーラック・通信機器。

カタログ

 

B-142で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーバーラックヒンジ B-142の型番B-142のページです。
型番B-142に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サーバーラックヒンジ B-142

サーバーラックヒンジ B-142

    プルスタイルヒンジ B-71

    プルスタイルヒンジ B-71

      スライドヒンジ B-864

      スライドヒンジ B-864

        スライドヒンジ 170

        スライドヒンジ 170

          小羽根L型裏蝶番 B-515-A

          小羽根L型裏蝶番 B-515-A

            裏蝶番4型 B-539

            裏蝶番4型 B-539

              U型裏蝶番1型 B-531

              U型裏蝶番1型 B-531

                L型裏蝶番4型 B-566

                L型裏蝶番4型 B-566

                  L型裏蝶番 B-592

                  L型裏蝶番 B-592

                    段付裏蝶番 B-557

                    段付裏蝶番 B-557

                      ステンレスU型裏蝶番1型 B-1531

                      ステンレスU型裏蝶番1型 B-1531

                        ステンレス小羽根L型裏蝶番 B-1515-A

                        ステンレス小羽根L型裏蝶番 B-1515-A

                          ステンレスセーフウォール蝶番 B-1147

                          ステンレスセーフウォール蝶番 B-1147

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 578円 1,236円 3,400円 1,645円 350円 415円 463円 550円 378円 594円 940円 951円 1,297円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 抜差し蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) - なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) 亜鉛合金 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304)
                            長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm) 114.5 75 118 - 50 - 60 70 70 64 60 50 100
                            幅 W(mm) 22 - 133 54 22 - 28 51 24 23 28 22 79

                            サーバーラックヒンジ B-142のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました