(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーナーリフトヒンジ FB-655

コーナーリフトヒンジ FB-655

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,325円
税込単価
3,658円

【特長】・従来品FB-611のデザインを一新し、コストダウンを実現しました。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

コーナーリフトヒンジ FB-655 外形図

製品仕様

  • 材質
    本体:亜鉛合金(ZDC)
    カバー:ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上
    本体:クロムめっき(MZCr)
    カバー:ヘアライン仕上
  • 縦2ヶ使用時参考扉質量:30kg
  • 20万回の開閉試験をクリア(試験扉W900×H2,000、扉重量50kgと80kg)

防犯構造

コーナーリフトヒンジ FB-655 関連画像

閉扉時は取付ねじを外せない防犯構造

コーナーリフトヒンジ FB-655 関連画像2

閉扉時に抜差しができない防犯構造

規格表

コーナーリフトヒンジ FB-655 規格表

使用例

左右組替え方法

コーナーリフトヒンジ FB-655 使用例

左右の組替えはマイナスドライバー等でストッパーを軽く起こして取外し内蔵カムを取外した後、ヒンジの向きを変えて組直してください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FB-655-1

1個

3,325( 3,658円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来品FB-611のデザインを一新し、コストダウンを実現しました。
・開扉120°以内、自動閉扉。
・それ以上は水平回転。
・閉扉時に抜差しおよび取付けねじを外せない防犯構造。
・左右の組替えはマイナスドライバーで簡単に行えます。
・樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。
・従来品FB-611と取付けに互換性があります。
・左右兼用型。
【用途】
・プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫など。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 

FB-655-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーナーリフトヒンジ FB-655の型番FB-655-1のページです。
型番FB-655-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーナーリフトヒンジ FB-655

コーナーリフトヒンジ FB-655

    コーナーヒンジ FB-611

    コーナーヒンジ FB-611

      ステンレスコーナー抜差蝶番 FB-1715

      ステンレスコーナー抜差蝶番 FB-1715

        ステンレスコーナーヒンジ FB-1727

        ステンレスコーナーヒンジ FB-1727

          ステンレスコーナーヒンジ FB-1613

          ステンレスコーナーヒンジ FB-1613

            ピボットヒンジ 241-9001

            ピボットヒンジ 241-9001

              コーナーヒンジ(FB-613・亜鉛合金製)

              コーナーヒンジ(FB-613・亜鉛合金製)

                ステンレスコーナーヒンジ FB-1615

                ステンレスコーナーヒンジ FB-1615

                  キャッチ付ガラス丁番 336HG51N インセット扉用

                  キャッチ付ガラス丁番 336HG51N インセット扉用

                    三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-V135LGR PAT

                    三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-V135LGR PAT

                      コーナーヒンジ FB-610

                      コーナーヒンジ FB-610

                        ステンレスコーナー抜差蝶番 FB-1716

                        ステンレスコーナー抜差蝶番 FB-1716

                          コーナー抜差蝶番 FB-717

                          コーナー抜差蝶番 FB-717

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 3,325円 3,991円 13,299円 15,229円 7,197円 1,545円 2,012円 10,539円 5,400円 8,692円 1,680円 9,668円 2,923円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 特殊蝶番 特殊蝶番 抜差し蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 抜差し蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 ガラス蝶番 隠し蝶番 特殊蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            材質 亜鉛合金(ZDC) 亜鉛合金(ZDC) ステンレス鋼鋳物(SUS304) ステンレス鋼鋳物(SUS304) ステンレス鋼鋳物(SUS304) 亜鉛合金(ZDC) ステンレス鋼鋳物(SUS304) 亜鉛合金 亜鉛合金(ZDC) ステンレス鋼鋳物(SUS304) 亜鉛合金(ZDC)
                            長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm) 162 - 200 170 127 74 - 155 36.5 160 104 150 125
                            幅 W(mm) 29 - 30 42 21 - 17.5 29 56 67.7 22 25 25

                            コーナーリフトヒンジ FB-655のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました