(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
コーナーヒンジ FB-611
  • SALE 2025/03/31まで

コーナーヒンジ FB-611 (レビュー)

通常価格(税別)
3,991円 ~ 4,487円  特別価格 
税込価格
4,390円 ~ 4,936円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵。
・開扉120°以内、自動閉扉。
・それ以上は水平回転(FB-611・FB-611-H)。
・開扉60°以内自動閉扉、開扉90°にて扉を保持(FB-611-S)。
・開扉90°から120°の間では自動的に90°の位置に戻ります(FB-611-S)。
・閉扉時は抜差しできない盗難防止機能付(FB-611-H、FB-611-S)。
・左右兼用型。
【用途】
・プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

コーナーヒンジ FB-611のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    冷蔵庫の扉用ヒンジ
    評価 5.0満足度:5.02019/07/03
    従来つかっていたヒンジが壊れたため、交換。
    同規格品のため、スムーズに交換できました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーナーヒンジ FB-611

コーナーヒンジ FB-611

    オーバーラップリフトヒンジ FB-612

    オーバーラップリフトヒンジ FB-612

      コーナーリフトヒンジ FB-655

      コーナーリフトヒンジ FB-655

        ステンレスコーナーヒンジ FB-1727

        ステンレスコーナーヒンジ FB-1727

          ステンレスコーナーヒンジ FB-1613

          ステンレスコーナーヒンジ FB-1613

            ガラスドア用自由丁番 3261型 壁取付タイプ

            ガラスドア用自由丁番 3261型 壁取付タイプ

              180°開き調整蝶番 217-94型(インセット扉用)

              180°開き調整蝶番 217-94型(インセット扉用)

                180°開き蝶番 217-93型(かぶせ扉用)

                180°開き蝶番 217-93型(かぶせ扉用)

                  三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-120型

                  三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-120型

                    面付蝶番 かぶせ扉・インセット扉 両用 T-90-200

                    面付蝶番 かぶせ扉・インセット扉 両用 T-90-200

                      コーナーヒンジ FB-610

                      コーナーヒンジ FB-610

                        三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-V135LGR PAT

                        三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D-V135LGR PAT

                          コンシールドヒンジ F6-1・2・3

                          コンシールドヒンジ F6-1・2・3

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 鍋屋バイテック
                            通常価格 3,991円 6,988円 3,325円 15,229円 7,197円 27,981円 5,917円 3,026円 5,031円 578円 1,680円 8,692円 2,297円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   4日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            種類 特殊蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 ガラス蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 特殊蝶番 隠し蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 特殊蝶番 隠し蝶番 裏蝶番・スライド蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            材質 亜鉛合金(ZDC) 亜鉛合金(ZDC) 亜鉛合金(ZDC) ステンレス鋼鋳物(SUS304) ステンレス鋼鋳物(SUS304) 黄銅 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 ポリアミド 亜鉛合金(ZDC) -
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 - 左右兼用 - - 左右兼用 - 左右兼用
                            取付方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。