(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリックヒンジ(B-845・亜鉛合金製)

クリックヒンジ(B-845・亜鉛合金製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 1.0平均満足度1.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,011円
税込単価
2,212円

【特長】・ステータイプと異なりスペースを取りません。・ステンレス鋼球により90...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

クリックヒンジ(B-845・亜鉛合金製) 外形図

製品仕様

  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上:クロムめっき(MZCr)
  • 回転角度:180°(90°ピッチ)
  • 解放トルク:58.8±4.9cN・m

規格表

クリックヒンジ(B-845・亜鉛合金製) 規格表

●:RoHS10指令対応品

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-845

10

1個

2,011( 2,212円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステータイプと異なりスペースを取りません。
・ステンレス鋼球により90°間隔でクリックします。
・面付けタイプで取付けが簡単です。
【用途】
・バス・列車のハットラック、サービスボックス。

カタログ

 

B-845で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリックヒンジ(B-845・亜鉛合金製)の型番B-845のページです。
型番B-845に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリックヒンジ(B-845・亜鉛合金製)

クリックヒンジ(B-845・亜鉛合金製)

    ピン ロック ヒンジ(PLH568)

    ピン ロック ヒンジ(PLH568)

      ガラスドア用自由丁番 787B型 壁取付タイプ

      ガラスドア用自由丁番 787B型 壁取付タイプ

        スイングドアヒンジ 4000型・4500型

        スイングドアヒンジ 4000型・4500型

          ピン ロック ヒンジ  (PLH)

          ピン ロック ヒンジ (PLH)

            180°開き蝶番(Cタイプ、Dタイプ) インセット扉用_217-91

            180°開き蝶番(Cタイプ、Dタイプ) インセット扉用_217-91

              180°開き蝶番 217-93型(かぶせ扉用)

              180°開き蝶番 217-93型(かぶせ扉用)

                180°開き丁番(Aタイプ、Bタイプ) インセット扉用_217-91

                180°開き丁番(Aタイプ、Bタイプ) インセット扉用_217-91

                  ガラスドア用自由丁番 3260型 壁取付タイプ

                  ガラスドア用自由丁番 3260型 壁取付タイプ

                    特装車用小扉ヒンジ B-853

                    特装車用小扉ヒンジ B-853

                      マシナリー ヒンジ (ショートタイプ)(MCH)

                      マシナリー ヒンジ (ショートタイプ)(MCH)

                        メーカー タキゲン製造 イマオコーポレーション スガツネ工業 スガツネ工業 イマオコーポレーション スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 イマオコーポレーション
                        通常価格 2,011円 1,154円 17,550円 20,520円 1,395円 3,172円 3,026円 2,878円 30,780円 2,678円 2,521円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   4日目   4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                        種類 特殊蝶番 抜差し蝶番 ガラス蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 平蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 ガラス蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番
                        付加機能 ストッパー・クリック なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                        材質 亜鉛合金(ZDC) スチール 黄銅 黄銅(真鍮)/鋼 亜鉛ダイカスト 亜鉛合金 亜鉛合金 亜鉛合金 黄銅 アルミニウム合金 亜鉛ダイカスト
                        長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm) 75 56 65 - 30 69 66 69 112 108 -
                        幅 W(mm) 20 - 90 - 17 - - - 55 100 14

                        クリックヒンジ(B-845・亜鉛合金製)のレビュー

                        評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー
                        パネルとフタの組み合わせ
                        評価 1.0満足度:1.02017/06/19
                        使えない

                        ほんとに使えない。

                        つくりがひどすぎる。強度なさすぎ
                         
                        クリックなんてしないです。しぶいだけです。



                        もっと読む 閉じる

                        14が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました