(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オーバーラップリフトヒンジ FB-612

オーバーラップリフトヒンジ FB-612

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,988円
税込単価
7,687円

【特長】・開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵(FB-612)。・開扉120°...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

オーバーラップリフトヒンジ FB-612 外形図

製品仕様

  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上:クロムめっき(MZCr)

規格表

オーバーラップリフトヒンジ FB-612 規格表

使用例

左右組替え方法

オーバーラップリフトヒンジ FB-612 使用例

(1)カムAをはずし、カムCの側面をドライバー等で押出します。

オーバーラップリフトヒンジ FB-612 使用例

(2)逆側からテーパー付のカムBも押出します。

オーバーラップリフトヒンジ FB-612 使用例

(3)蝶番の羽を左右入替え組立てます。

出荷時は右開き用にセットされています。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FB-612

1個

6,988( 7,687円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵(FB-612)。
・開扉120°以内、自動閉扉。
・それ以上は水平回転(FB-612)。
・せり上り無し(FB-612-NLH)。
・左右兼用型。
【用途】
・プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用。

カタログ

 

FB-612で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オーバーラップリフトヒンジ FB-612の型番FB-612のページです。
型番FB-612に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オーバーラップリフトヒンジ FB-612

オーバーラップリフトヒンジ FB-612

    コーナーヒンジ FB-611

    コーナーヒンジ FB-611

      コーナーリフトヒンジ FB-655

      コーナーリフトヒンジ FB-655

        ステンレスコーナーヒンジ FB-1727

        ステンレスコーナーヒンジ FB-1727

          ステンレスコーナーヒンジ FB-1613

          ステンレスコーナーヒンジ FB-1613

            コーナーヒンジ FB-610

            コーナーヒンジ FB-610

              万能ヒンジ FB-930

              万能ヒンジ FB-930

                ガラスドア用自由丁番 3261型 壁取付タイプ

                ガラスドア用自由丁番 3261型 壁取付タイプ

                  面付蝶番 かぶせ扉・インセット扉 両用 T-90-200

                  面付蝶番 かぶせ扉・インセット扉 両用 T-90-200

                    コーナーヒンジ(FB-613・亜鉛合金製)

                    コーナーヒンジ(FB-613・亜鉛合金製)

                      コンシールドヒンジ F6-1・2・3

                      コンシールドヒンジ F6-1・2・3

                        ガラスドア用自由丁番 3262型 ガラス取付タイプ

                        ガラスドア用自由丁番 3262型 ガラス取付タイプ

                          ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK021-180型 (ガラス取付タイプ)(強化ガラス用)

                          ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK021-180型 (ガラス取付タイプ)(強化ガラス用)

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 鍋屋バイテック スガツネ工業 SOWA
                            通常価格 6,988円 3,991円 3,325円 15,229円 7,197円 2,268円 2,763円 27,981円 589円 2,012円 2,297円 45,042円 22,668円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   7日目  
                            種類 特殊蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 ガラス蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 特殊蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) ストッパー・クリック
                            材質 亜鉛合金(ZDC) 亜鉛合金(ZDC) 亜鉛合金(ZDC) ステンレス鋼鋳物(SUS304) ステンレス鋼鋳物(SUS304) 亜鉛合金(ZDC) 亜鉛合金(ZDC) 黄銅 ポリアミド 亜鉛合金(ZDC) - 黄銅 ステンレス
                            長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm) 183 - 162 170 127 104 96 56 41 - 126 229.5 90
                            幅 W(mm) 67 - 29 42 21 22 116 55 40 17.5 - 55 114

                            オーバーラップリフトヒンジ FB-612のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            メンテナンス作業
                            評価 5.0満足度:5.02018/03/09
                            同型の交換修理の為、製品は問題無し。
                            なにより1個から注文出来る事が助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました