(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

L型裏蝶番4型 B-542-B

L型裏蝶番4型 B-542-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
389円
税込単価
428円

同サイズでステンレス製もあります。B-1542参照。【特長】・筐体に適した補助...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス縦型抜差蝶番 B-1066-P 外形図

< >内寸法はステンレス製

製品仕様

  • 製品質量:235g
  • 材質:熱間圧延鋼板(SPHC)
  • 表面仕上:生地

E形止め輪は付属されておりません。

規格表

ステンレス縦型抜差蝶番 B-1066-P 規格表

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-542-B

1個

389( 428円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

同サイズでステンレス製もあります。B-1542参照。
【特長】
・筐体に適した補助材を溶接して使用できます。
【用途】
・配分電盤・計測機器・通信機器。

カタログ

 

B-542-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L型裏蝶番4型 B-542-Bの型番B-542-Bのページです。
型番B-542-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

L型裏蝶番4型 B-542-B

L型裏蝶番4型 B-542-B

    ステンレスL型裏蝶番4型 B-1542-B

    ステンレスL型裏蝶番4型 B-1542-B

      U型裏蝶番1型 B-531

      U型裏蝶番1型 B-531

        キュービクル用抜差裏蝶番 B-538

        キュービクル用抜差裏蝶番 B-538

          L型裏蝶番4型 B-566

          L型裏蝶番4型 B-566

            L型裏蝶番3型 B-535

            L型裏蝶番3型 B-535

              ステンレスL型裏蝶番1型 B-1560

              ステンレスL型裏蝶番1型 B-1560

                ステンレスL型裏蝶番1型 B-1534

                ステンレスL型裏蝶番1型 B-1534

                  機器用段付蝶番(B-1567・ステンレス製)

                  機器用段付蝶番(B-1567・ステンレス製)

                    ステンレスU型裏蝶番1型 B-1531

                    ステンレスU型裏蝶番1型 B-1531

                      L型裏蝶番1型 B-534

                      L型裏蝶番1型 B-534

                        溶接万能蝶番(B-551・鉄製)

                        溶接万能蝶番(B-551・鉄製)

                          ステンレス溶接万能蝶番 B-1551

                          ステンレス溶接万能蝶番 B-1551

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 389円 1,631円 463円 428円 550円 407円 555円 511円 898円 940円 193円 232円 542円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 段付き蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番 裏蝶番・スライド蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            材質 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼板(SUS304)
                            長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm) 100 100 60 90 70 80 - - 62 60 - - -
                            幅 W(mm) 28 28 28 35 51 30 19 17 62 28 17 17 12

                            L型裏蝶番4型 B-542-Bのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            製品
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/25
                            この商品は自社の製品に使用しています。設計通りの製品の製造ができていて、良好な感じです。この商品を使用することについて特にこだわりや指定等があったわけではありませんが、規格的に自社の製品とマッチしていたので選択されたのだと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました