ナベル リニアガイドアクセサリ ガイド用ジャバラ Nシリーズ用 オプションL型...
レールエンド固定用L型金具
型番 | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
L55 | 55 | 31 | 45 | 13.5 | 7.5 | 27.5 |
L60 | 60 | 35 | 50 | 14.5 | 8.5 | 30 |
L64 | 64 | 39 | 54 | 16 | 9 | 32 |
L70 | 70 | 42 | 60 | 17.5 | 10 | 35 |
L85 | 85 | 48 | 72 | 20 | 12 | 42.5 |
L105 | 105 | 60 | 88 | 25 | 15 | 52.5 |
L120 | 120 | 70 | 100 | 28.5 | 17 | 60 |
L158 | 158 | 90 | 128 | 38 | 22 | 79 |
Loading...
ナベル リニアガイドアクセサリ ガイド用ジャバラ Nシリーズ用 オプションL型金具単体
この商品に近い類似品がありませんでした。
L60で型番確定
ガイド用ジャバラ Nシリーズ用 オプションL型金具単体の型番L60のページです。
型番L60に関する仕様情報を記載しております。