【特長】・本体ブロック・フランジ板・クランプパーツなどの標準部品を組合せて、フ...
部品名 | 材質 |
---|---|
クランプパーツ | ポリウレタン+PC板(黒色) |
クランプパーツ | ||||
---|---|---|---|---|
口元 記号 | 部品名 | 口元径 (C) | 口元長 (D) | 幅×小径 |
10C | YM30用 | 10 | 30 | 9×8 |
13C | YM40用 | 13 | 9×9 | |
18C | 18 | 9×12 | ||
23C | YM50用 | 23 | 9×16 | |
30C | 30 | 9×20 | ||
33C | YM60A用 | 33 | 40 | 9×25 |
40C | 40 | |||
23C | YM60B用 | 23 | 9×16 | |
30C | 30 | 9×20 | ||
43C | YM80用 | 43 | 40 | 9×32 |
50C | 50 | |||
53C | YM90用 | 53 | 12×40 | |
60C | 60 | |||
63C | YM100用 | 63 | 50 | 12×50 |
70C | 70 | |||
70C | YM110用 | 70 | 12×50 | |
80C | 80 | 12×60 | ||
88C | YM135用 | 88 | 50 | 12×70 |
105C | 105 | 12×90 | ||
108C | YM160用 | 108 | 60 | 12×90 |
120C | 120 | 12×100 |
型番 |
適用本体外径(φ) |
本体 内径(φ) |
クランプ 口元径(φ) |
クランプ 口元長さ(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
|
30
|
10
|
10
|
30
| 10 | 1個 | 815円(
897円
) | - |
|
40
|
18
|
13
|
30
| 10 | 1個 | 945円(
1,040円
) | - |
|
40
|
18
|
18
|
30
| 10 | 1個 | 945円(
1,040円
) | - |
|
50
|
30
|
23
|
30
| 10 | 1個 | 987円(
1,086円
) | - |
|
50
|
30
|
30
|
30
| 10 | 1個 | 987円(
1,086円
) | - |
|
60
|
40
|
33
|
40
| 10 | 1個 | 1,114円(
1,225円
) | - |
|
60
|
40
|
40
|
40
| 10 | 1個 | 1,114円(
1,225円
) | - |
|
60
|
30
|
23
|
40
| 10 | 1個 | 1,114円(
1,225円
) | - |
|
60
|
30
|
30
|
40
| 10 | 1個 | 1,114円(
1,225円
) | - |
|
80
|
50
|
43
|
40
| 10 | 1個 | 1,227円(
1,350円
) | - |
|
80
|
50
|
50
|
40
| 10 | 1個 | 1,227円(
1,350円
) | - |
|
90
|
60
|
53
|
40
| 10 | 1個 | 1,269円(
1,396円
) | - |
|
90
|
60
|
60
|
40
| 10 | 1個 | 1,269円(
1,396円
) | - |
|
100
|
70
|
63
|
50
| 10 | 1個 | 1,303円(
1,433円
) | - |
|
100
|
70
|
70
|
50
| 10 | 1個 | 1,303円(
1,433円
) | - |
|
110
|
80
|
70
|
50
| 10 | 1個 | 1,372円(
1,509円
) | - |
|
110
|
80
|
80
|
50
| 10 | 1個 | 1,372円(
1,509円
) | - |
|
135
|
105
|
88
|
50
| 10 | 1個 | 2,153円(
2,368円
) | - |
|
135
|
105
|
105
|
50
| 10 | 1個 | 2,009円(
2,210円
) | - |
|
160
|
120
|
108
|
60
| 10 | 1個 | 2,179円(
2,397円
) | - |
|
160
|
120
|
120
|
60
| 10 | 1個 | 2,179円(
2,397円
) | - |
Loading...
【特長】
・本体ブロック・フランジ板・クランプパーツなどの標準部品を組合せて、フレキシブルに対応します。
・標準部品は在庫していますので、短納期で対応いたします。
・生地は、熱可塑性ポリウレタンの単体シートです。
・収縮寸法の省スペース化を実現。
・本体ブロックにフィルター付空気穴を設けていますので、スムーズな収縮運動が可能です。