(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モーター取付金具

モーター取付金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,089円 ~ 3,400円
税込価格
1,198円 ~ 3,740円

モータ用の取付金具です。【特長】・ステッピングモーター、低速シンクロナスモータ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。詳細はカタログをご参照ください。

型番

未確定25件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

L型

PAL
モーター取付金具 製品仕様1

アルミダイカストで一体成形した取付金具です。丸シャフトモーターに合わせた軽量・小型設計です。設置は、ベルトテンションの微調整などに便利な横長穴です。

SOL
モーター取付金具 製品仕様2

ギヤヘッド、ギヤードモーター用のアルミダイカスト製取付金具です。設置は、ベルトテンションの微調整などに便利な横長穴です。

F(フラット)型

PAF
モーター取付金具 製品仕様3

アルミダイカストで一体成形した両耳タイプの取付金具です。丸シャフトモーターに合わせた軽量設計です。設置は、ベルトテンションの微調整などに便利な長穴です。モーターの組み付けねじの方向切替に便利です。

PFB
モーター取付金具 製品仕様4

丸シャフトモーターの機器組込みに便利な、薄型設計の取り付け金具です。設置は、ベルトテンションの微調整などに便利な横長穴です。モーターの組み付けねじの方向切替にも便利です。

種類L型F(フラット)型
PALSOLPAFPFB
適用取付角□42/□56.4/□60/□85□42/□60/□70/□80/□90/□104□42□28/□42
インローはめ合い○(PAL0Pを除く)--
材質素材アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金SPCC
表面処理塗装塗装塗装無電解ニッケルメッキ
推奨製品群AC小型標準モーター
スピードコントロールモーター-
ステッピングモーター
ACサーボモーター--

使用例

PAL/SOL
モーター取付金具 使用例1
PAF
モーター取付金具 使用例2
PFB
モーター取付金具 使用例3

型番リスト

型番
種類
適用モーター
モーター取付角
適用製品
適用ギヤヘッド(コンビタイプ)
取付穴寸法
材質
表面処理
ボス穴径(φ)
形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
取付金具
-
-
-
-
31×31
アルミニウム合金
塗装
-
F(フラット)型

1個

1,089( 1,198円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

取付金具
-
-
-
(SMK0A)
Φ43.8
アルミニウム合金
塗装
-
L型

1個

2,197( 2,417円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

取付金具
-
-
-
-
Φ43.8
アルミニウム合金
塗装
-
L型

1個

2,197( 2,417円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

取付金具
-
-
-
0GN□K
Φ48
アルミニウム合金
塗装
-
L型

1個

2,189( 2,408円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

取付金具
-
-
-
2GC□K
Φ70
アルミニウム合金
塗装
-
L型

1個

2,697( 2,967円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

取付金具
-
-
-
-
Φ70
アルミニウム合金
塗装
-
L型

1個

2,697( 2,967円 )

8日目

取付金具
-
-
-
2GV□、2GN□K、2GN□S
Φ70
アルミニウム合金
塗装
-
L型

1個

2,397( 2,637円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

取付金具
-
60mm
-
-
Φ70
アルミニウム合金
塗装
-
L型

1個

2,297( 2,527円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

取付金具
-
-
-
3GN□K、3GN□S
Φ82
アルミニウム合金
塗装
-
L型

1個

2,597( 2,857円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

取付金具
-
-
-
-
Φ82
アルミニウム合金
塗装
-
L型

1個

2,497( 2,747円 )

8日目

  • 注文停止中
取付金具
-
-
-
3GV□
Φ82
アルミニウム合金
塗装
-
L型

1個

2,614( 2,875円 )

-

取付金具
-
-
-
3GN□B
Φ82
アルミニウム合金
塗装
-
L型

1個

2,497( 2,747円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

取付金具
-
-
-
4GN□K、4GN□S
Φ94
アルミニウム合金
塗装
-
L型

1個

2,797( 3,077円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

取付金具
-
-
-
-
Φ94
アルミニウム合金
塗装
-
L型

1個

2,797( 3,077円 )

8日目

取付金具
-
-
-
4GV□
Φ94
アルミニウム合金
塗装
-
L型

1個

2,797( 3,077円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

取付金具
-
-
-
4GV□B
Φ94
アルミニウム合金
塗装
-
L型

1個

2,697( 2,967円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

取付金具
PK296-SG□
-
-
5GC□K、5GCH□KB
Φ104
アルミニウム合金
塗装
-
L型

1個

3,297( 3,627円 )

8日目

取付金具
-
-
-
(FPW5)
Φ104
アルミニウム合金
塗装
-
L型

1個

3,400( 3,740円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

取付金具
-
90mm
-
-
Φ104
アルミニウム合金
塗装
-
L型

1個

3,297( 3,627円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

取付金具
-
-
-
5GN□K、5GN□S、5GE□S、5GU□KB
Φ104
アルミニウム合金
塗装
-
L型

1個

2,997( 3,297円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

取付金具
-
-
-
-
Φ104
アルミニウム合金
塗装
-
L型

1個

2,997( 3,297円 )

8日目

取付金具
-
-
-
5GV□、5GVH□、5GVR□、5GU□KBH
Φ104
アルミニウム合金
塗装
-
L型

1個

2,997( 3,297円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

取付金具
-
-
-
5GV□B、5GVH□B、5GVR□B
Φ104
アルミニウム合金
塗装
-
L型

1個

2,897( 3,187円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

取付金具
-
-
-
(BHI62-□)
Φ120
アルミニウム合金
塗装
-
L型

1個

3,189( 3,508円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

取付金具
-
-
-
-
Φ120
アルミニウム合金
塗装
-
L型

1個

3,201( 3,521円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

モータ用の取付金具です。
【特長】
・ステッピングモーター、低速シンクロナスモーターの設置、固定に便利な取付金具です
・取付金具の固定部は、モーター組み付け後のベルトテンション調整などをおこなう際に便利な長穴仕様となっています
・モーターのインローを利用してかん合し、取り付けができます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。詳細はカタログをご参照ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モーター取付金具

モーター取付金具

    盤面取付タイプ ドライバ・コントローラ用取付金具

    盤面取付タイプ ドライバ・コントローラ用取付金具

      スピードコントロールモーター BXシリーズ用接続ケーブル

      スピードコントロールモーター BXシリーズ用接続ケーブル

        LHリニアヘッド用ドグ

        LHリニアヘッド用ドグ

          取付プレート SPL

          取付プレート SPL

            ステッピングモーター ARシリーズDC電源入力用ケーブル

            ステッピングモーター ARシリーズDC電源入力用ケーブル

              ギヤヘッド取付プレート

              ギヤヘッド取付プレート

                GTR-eco IPMギアモータ専用インバータ(可変速)

                GTR-eco IPMギアモータ専用インバータ(可変速)

                  延長線

                  延長線

                    スピードコントローラ用サージアブソーバ

                    スピードコントローラ用サージアブソーバ

                      サーボモーター NXシリーズ用ケーブルセット

                      サーボモーター NXシリーズ用ケーブルセット

                        ブラシレスモーター BLHシリーズ用接続ケーブル

                        ブラシレスモーター BLHシリーズ用接続ケーブル

                          ステッピングモーター ARシリーズAC電源入力用ケーブル

                          ステッピングモーター ARシリーズAC電源入力用ケーブル

                            メーカー オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター SPG(エス・ピー・ジー) オリエンタルモーター 住友重機械 ニッセイ 住友重機械 Panasonic オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター
                            通常価格 1,089円 1,590円 1,152円 488円 2,166円 2,997円 2,409円 22,445円 927円 5,297円 7,821円 4,021円 4,378円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

                            モーター取付金具のレビュー

                            評価 4.9 平均満足度:4.9 10件のレビュー
                            治具に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/10/30
                            製品組み立て用治具に使用のモーター固定用ステーとして利用しています。用途が限定された商品なので目的が達成出来ており全く問題ありません。取付金具の固定部が長穴仕様なのは一長一短あると思います。被対象物加工時や、取り付け後のテンション調整が容易という反面、しっかりと固定するためには丸穴のほうがありがたいためです。取り付け穴の仕様も選択可能だとよいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ACモーターの構造体への固定用
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/09
                            構造体へしっかり固定することができました。モーター(ギアヘッド)と本商品との間に構造体を挟んで固定しました。モーター側4か所の固定用穴はメネジが切ってありギアヘッド付属のボルトで締め付けて固定されますが、標準添付のボルトだと10mm程度はみ出てしまうので、別途M5x60mm P0.8のボルトを購入してピッタリに固定しました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コンベアー
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/30
                            内製の自動機にオリエンタルモーターを使用していました。
                            商社やオンラインショップよりも納期が大変早いので
                            購入先をミスミで行うようにしました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具に使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/30
                            サイズがぴったり合って、完全に固定できて、とても満足です。今後ともよろしくお願いします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            社内設備に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/09
                            社内設備に使用しています。設置型のバフ研磨機は持っていましたが、いろいろな場所で使用出来るように、移動式バフ研磨ユニットを製作し、動力としてモータを取り付けるためにこの商品を使いました。製作するのが面倒だったため購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました