(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CC010VNR
サーボモーター NXシリーズ用ケーブルセット ACサーボ オプション NXケーブル

サーボモーター NXシリーズ用ケーブルセット CC010VNR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,997円
税込単価
9,897円

【特長】・NXシリーズにはモーターとドライバの接続用に1m、2mまたは3mのい...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ケーブル
  • ケーブル特性:
    標準
  • 適用モーター:
    NX

型番

CC010VNR 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CC010VNR の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

モーター用ケーブル

エンコーダ用ケーブル

サーボモーター NXシリーズ用ケーブルセット モーター用ケーブル外形図
サーボモーター NXシリーズ用ケーブルセット エンコーダ用ケーブル外形図

電磁ブレーキ用ケーブル

サーボモーター NXシリーズ用ケーブルセット 電磁ブレーキ用ケーブル外形図

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
電磁ブレーキ
付属ケーブル
ケーブル種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CC010VNR

1
なし
エンコーダ用
可動接続

1個

8,997( 9,897円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・NXシリーズにはモーターとドライバの接続用に1m、2mまたは3mのいずれかの長さのケーブルが付属しています
・モーターとドライバの間を3mより離して使う場合は、接続ケーブルセットまたは中継ケーブルセットをお選びください
・標準モーター用には、モーター用ケーブル、エンコーダ用ケーブルが、電磁ブレーキ付モーター用には、モーター用ケーブル、エンコーダ用ケーブル、電磁ブレーキ用ケーブルがセットになっています
・ケーブルが繰り返し曲げ伸ばしされる場合には、可動ケーブルをご使用ください

カタログ

 

CC010VNRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーボモーター NXシリーズ用ケーブルセットの型番CC010VNRのページです。
型番CC010VNRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サーボモーター NXシリーズ用ケーブルセット

サーボモーター NXシリーズ用ケーブルセット

    ステッピングモーター ARシリーズAC電源入力用ケーブル

    ステッピングモーター ARシリーズAC電源入力用ケーブル

      ドライバ用汎用ケーブル

      ドライバ用汎用ケーブル

        ブラシレスモーター BLEシリーズ用接続ケーブル

        ブラシレスモーター BLEシリーズ用接続ケーブル

          ステッピングモーター ARシリーズDC電源入力用ケーブル

          ステッピングモーター ARシリーズDC電源入力用ケーブル

            CRKシリーズ用ケーブル

            CRKシリーズ用ケーブル

              ステッピングモーター FLEX用通信ケーブル 汎用タイプ

              ステッピングモーター FLEX用通信ケーブル 汎用タイプ

                ステッピングモーター RKIIシリーズ用ケーブル

                ステッピングモーター RKIIシリーズ用ケーブル

                  ACスピードコントロールモーター MSS・Wシリーズ用接続ケーブル

                  ACスピードコントロールモーター MSS・Wシリーズ用接続ケーブル

                    ACスピードコントロールモーター USシリーズ用接続ケーブル

                    ACスピードコントロールモーター USシリーズ用接続ケーブル

                      AC小型標準モーター用接続ケーブル

                      AC小型標準モーター用接続ケーブル

                        ACスピードコントロールモーター用接続ケーブル

                        ACスピードコントロールモーター用接続ケーブル

                          回路接続ケーブル

                          回路接続ケーブル

                            メーカー オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター
                            通常価格 7,821円 4,378円 5,500円 3,197円 2,997円 600円 4,497円 2,697円 2,997円 941円 7,638円 5,997円 2,645円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 13日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ケーブル ケーブル - ケーブル ケーブル - - ケーブル - ケーブル - ケーブル ケーブル
                            ケーブル特性 標準 標準 - 標準 - - 標準 標準 標準 標準 - 標準 標準
                            適用モーター NX AR - BLE - - - RKⅡ - - - - -

                            サーボモーター NXシリーズ用ケーブルセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CC010VNFB
                            CC010VNFBT
                            CC010VNFT
                            CC010VNRB
                            CC010VNRBT
                            CC010VNRT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ケーブル長
                            (m)
                            電磁ブレーキ 付属ケーブル ケーブル種類

                            9,470円

                            ( 10,417円 )
                            1個 -

                            8日目

                            1ありモーター用/エンコーダ用接続

                            10,899円

                            ( 11,989円 )
                            1個 -

                            8日目

                            1ありモーター用/エンコーダ用中継

                            8,997円

                            ( 9,897円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            1なしエンコーダ用中継

                            10,899円

                            ( 11,989円 )
                            1個 -

                            8日目

                            1ありモーター用/エンコーダ用可動接続

                            10,968円

                            ( 12,065円 )
                            1個 -

                            8日目

                            1ありモーター用/エンコーダ用可動中継

                            8,997円

                            ( 9,897円 )
                            1個 -

                            8日目

                            1なしエンコーダ用可動中継

                            モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました