(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CC02FLT
ステッピングモーター FLEX用通信ケーブル 汎用タイプ ステッピング ケーブルカンレン

ステッピングモーター FLEX用通信ケーブル 汎用タイプ CC02FLT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,497円
税込単価
4,947円

ステッピングモーター FLEX用通信ケーブルです。【特長】・ケーブルの一方の端...

詳細情報を確認する

  • 電磁ブレーキ:
    なし
  • 付属ケーブル:
    なし
  • ケーブル種類:
    通信
  • ケーブル特性:
    標準

型番

CC02FLT 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CC02FLT の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

CC02FLT/CC05FLT

ステッピングモーター FLEX用通信ケーブル 汎用タイプ 外形図1

CC02FLT2/CC05FLT2

ステッピングモーター FLEX用通信ケーブル 汎用タイプ 外形図2

規格表

型番種類長さL(m)
CC02FLT汎用タイプ2
CC05FLT5
CC02FLT2専用タイプ
株式会社デジタル GP3000シリーズ COM1用
2
CC05FLT25

型番リスト

型番
種類
ケーブル長(m)
適用製品
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CC02FLT

ケーブル
2
汎用タイプ
-

1個

4,497( 4,947円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ステッピングモーター FLEX用通信ケーブルです。
【特長】
・ケーブルの一方の端に、ドライバとワンタッチで接続できるハーフピッチコネクタ装備したシールド付ケーブルです
・もう一方の端は、圧接コネクタに便利な1.27mmピッチで順番に整列されたリード線がラミネート処理されています
・ケーブルの両端には接地しやすいアース線付
・ストレートタイプとライトアングルの2種類をご用意しています

カタログ

 

CC02FLTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステッピングモーター FLEX用通信ケーブル 汎用タイプの型番CC02FLTのページです。
型番CC02FLTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステッピングモーター FLEX用通信ケーブル 汎用タイプ

ステッピングモーター FLEX用通信ケーブル 汎用タイプ

    PSHシリーズターミナルボックス専用延長コード

    PSHシリーズターミナルボックス専用延長コード

      モーターケーブル

      モーターケーブル

        データ設定器

        データ設定器

          ACスピードコントロールモーター用接続ケーブル

          ACスピードコントロールモーター用接続ケーブル

            AC小型標準モーター用接続ケーブル

            AC小型標準モーター用接続ケーブル

              ドライバ用汎用ケーブル

              ドライバ用汎用ケーブル

                ブラシレスモーター BLEシリーズ用接続ケーブル

                ブラシレスモーター BLEシリーズ用接続ケーブル

                  ステッピングモーター ARシリーズAC電源入力用ケーブル

                  ステッピングモーター ARシリーズAC電源入力用ケーブル

                    ステッピングモーター ARシリーズDC電源入力用ケーブル

                    ステッピングモーター ARシリーズDC電源入力用ケーブル

                      CRKシリーズ ケーブルセット

                      CRKシリーズ ケーブルセット

                        ACスピードコントロールモーター MSS・Wシリーズ用接続ケーブル

                        ACスピードコントロールモーター MSS・Wシリーズ用接続ケーブル

                          ACスピードコントロールモーター USシリーズ用接続ケーブル

                          ACスピードコントロールモーター USシリーズ用接続ケーブル

                            メーカー オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター
                            通常価格 4,497円 1,470円 4,818円 16,390円 5,997円 7,638円 5,500円 3,197円 4,378円 2,997円 2,100円 2,997円 941円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 23日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   13日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            電磁ブレーキ なし - - - なし なし - - - - - なし なし
                            付属ケーブル なし - - - なし なし - なし - - - なし なし
                            ケーブル種類 通信 延長 - - 接続 接続 - - - - 接続 - -
                            ケーブル特性 標準 - - - 標準 - - 標準 標準 - - 標準 標準

                            ステッピングモーター FLEX用通信ケーブル 汎用タイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            モータドライバとPLCの通信
                            評価 4.0満足度:4.02017/02/27
                            客先の手配漏れで急ぎで必要だったが、当日出荷可能だったので助かりました。メーカの直販だと2日ぐらいかかるので即日出荷は非常に助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CC05FLT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 ケーブル長
                            (m)
                            適用製品 備考

                            6,597円

                            ( 7,257円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ケーブル5汎用タイプ-

                            モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました