(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CC03BLE
ブラシレスモーター BLEシリーズ用接続ケーブル スピードコントロール オプション ケーブル

ブラシレスモーター BLEシリーズ用接続ケーブル CC03BLE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,897円
税込単価
6,487円

【特長】・BLEシリーズには、モーターとドライバの接続用に1m、2mまたは3m...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ケーブル
  • 付属ケーブル:
    なし
  • ケーブル特性:
    標準
  • 適用モーター:
    BLE

型番

CC03BLE 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CC03BLE の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

標準タイプ用

ブラシレスモーター BLEシリーズ用接続ケーブル 外形図1

電磁ブレーキ付タイプ用

ブラシレスモーター BLEシリーズ用接続ケーブル 外形図2

製品仕様

電磁ブレーキ付タイプ用

記号ハウジング型番メーカー
A43020-0600Molex
B5559-02P-210Molex
C5559-06P-210Molex
D43025-0600Molex
E5557-02R-210Molex
F5557-06R-210Molex

規格表

標準タイプ用

型番長さL(m)
CC01BLE1
CC02BLE2
CC03BLE3
CC05BLE5
CC07BLE7
CC10BLE10
CC15BLE15
CC20BLE20

電磁ブレーキ付タイプ用

型番長さL(m)
CC01BLEM1
CC02BLEM2
CC03BLEM3
CC05BLEM5
CC07BLEM7
CC10BLEM10
CC15BLEM15
CC20BLEM20

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
電磁ブレーキ
ケーブル種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CC03BLE

3
なし
接続

1個

5,897( 6,487円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・BLEシリーズには、モーターとドライバの接続用に1m、2mまたは3mのいずれかの長さのケーブルが付属しています
・モーターとドライバ間を3m以上離して使う場合には、接続ケーブルをご使用ください
・継ぎ足しできるケーブルの最大延長距離は20m(付属の接続ケーブルを含む)です
・ケーブルが繰り返し曲げ伸ばしされる場合には、可動接続ケーブルをご使用ください

カタログ

 

CC03BLEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラシレスモーター BLEシリーズ用接続ケーブルの型番CC03BLEのページです。
型番CC03BLEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブラシレスモーター BLEシリーズ用接続ケーブル

ブラシレスモーター BLEシリーズ用接続ケーブル

    CRKシリーズ用ケーブル

    CRKシリーズ用ケーブル

      ドライバ用汎用ケーブル

      ドライバ用汎用ケーブル

        回路接続ケーブル

        回路接続ケーブル

          CRKシリーズ用 接続ケーブル

          CRKシリーズ用 接続ケーブル

            ステッピングモーター ARシリーズDC電源入力用ケーブル

            ステッピングモーター ARシリーズDC電源入力用ケーブル

              ステッピングモーター FLEX用通信ケーブル 汎用タイプ

              ステッピングモーター FLEX用通信ケーブル 汎用タイプ

                コネクタ-端子台変換ユニット

                コネクタ-端子台変換ユニット

                  サーボモーター NXシリーズ用ケーブルセット

                  サーボモーター NXシリーズ用ケーブルセット

                    ステッピングモーター ARシリーズAC電源入力用ケーブル

                    ステッピングモーター ARシリーズAC電源入力用ケーブル

                      PSHシリーズターミナルボックス専用延長コード

                      PSHシリーズターミナルボックス専用延長コード

                        スピードコントロールモーター BXシリーズ用接続ケーブル

                        スピードコントロールモーター BXシリーズ用接続ケーブル

                          ステッピングモーター RKIIシリーズ用ケーブル

                          ステッピングモーター RKIIシリーズ用ケーブル

                            メーカー オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター
                            通常価格 3,197円 600円 5,500円 2,645円 1,389円 2,997円 4,497円 13,900円 7,821円 4,378円 1,470円 1,152円 2,697円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 23日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ケーブル - - ケーブル ケーブル ケーブル - - ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル
                            付属ケーブル なし - - なし - - なし - - - - エンコーダ用 -
                            ケーブル特性 標準 - - 標準 - - 標準 - 標準 標準 - 標準 標準
                            適用モーター BLE - - - - - - - NX AR - - RKⅡ

                            ブラシレスモーター BLEシリーズ用接続ケーブルのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            可動ケーブル
                            評価 4.0満足度:4.02022/08/10
                            ケーブルの曲げ伸ばしが起こるため、可動接続ケーブルを使用。
                            純正品で安心ですが、もう少し安いとありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            可動ケーブル
                            評価 4.0満足度:4.02022/08/10
                            ケーブルの曲げ伸ばしが起こるため、可動接続ケーブルを使用。
                            純正品で安心ですが、もう少し安いとありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CC01BLER
                            CC02BLE
                            CC02BLEM
                            CC03BLEM
                            CC03BLEMR
                            CC03BLER
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ケーブル長
                            (m)
                            電磁ブレーキ ケーブル種類

                            6,070円

                            ( 6,677円 )
                            1個 -

                            13日目

                            1なし可動接続

                            4,597円

                            ( 5,057円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            2なし接続

                            5,360円

                            ( 5,896円 )
                            1個 -

                            13日目

                            2あり接続

                            6,441円

                            ( 7,085円 )
                            1個 -

                            13日目

                            3あり接続

                            13,899円

                            ( 15,289円 )
                            1個 -

                            13日目

                            3あり可動接続

                            10,851円

                            ( 11,936円 )
                            1個 -

                            13日目

                            3なし可動接続

                            モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました