(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サイトグラス SL-1Sシリーズ

サイトグラス SL-1Sシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
8,387円 ~ 20,026円
税込価格
9,226円 ~ 22,029円

【特長】・二液流体の混合状態、又その色合を確認することができます。・断続的に流...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

サイトグラス SL-1Sシリーズ 外形図

製品仕様

型式SL-1S
適用流体冷温水・油・その他非危険流体
最高使用圧力1.0MPa
最高温度150℃
耐熱衝撃温度100℃
材質本体球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
ガラス強化ガラス
接続JIS Rc
  • ガラスは消耗品になります。

規格表

サイトグラス SL-1Sシリーズ 規格表

型番リスト

型番
呼び径 B呼称(A呼称)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/2B(15A)
382-5167

1個

8,738( 9,612円 )

6日目

3/4B(20A)
382-5175

1個

8,387( 9,226円 )

5日目

1B(25A)
382-5183

1個

12,571( 13,828円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1 1/4B(32A)
-

1個

15,200( 16,720円 )

5日目

1 1/2B(40A)
-

1個

15,018( 16,520円 )

5日目

2B(50A)
-

1個

20,026( 22,029円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・二液流体の混合状態、又その色合を確認することができます。
・断続的に流れる流体の確認が可能です。
・取り付けは、水平・垂直方向いずれの配管にも使用できます。
・蒸気ドレン用は、マイカ(雲母)プレート入りになります。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サイトグラス SL-1Sシリーズ

サイトグラス SL-1Sシリーズ

    サイトグラス SF-1Sシリーズ

    サイトグラス SF-1Sシリーズ

      サイトグラス SB-1Sシリーズ

      サイトグラス SB-1Sシリーズ

        砲金製サイトグラス GMBCS/GBMBCS

        砲金製サイトグラス GMBCS/GBMBCS

          サイトグラス 150F-13Sシリーズ

          サイトグラス 150F-13Sシリーズ

            サイトグラス 150L-13Sシリーズ

            サイトグラス 150L-13Sシリーズ

              ステンレス製捻込サイトグラス

              ステンレス製捻込サイトグラス

                ステンレス製ボール式サイトグラス GKB13S/GKB14S

                ステンレス製ボール式サイトグラス GKB13S/GKB14S

                  両面ガラス透視式サイトグラス(トラップテスター)T3型

                  両面ガラス透視式サイトグラス(トラップテスター)T3型

                    ステンレス製フランジ式サイトグラス

                    ステンレス製フランジ式サイトグラス

                      フラッパー式サイトグラス GFAF

                      フラッパー式サイトグラス GFAF

                        サイトグラス 150L-F/150L-13Fシリーズ

                        サイトグラス 150L-F/150L-13Fシリーズ

                          ステンレス製透視式サイトグラス GK13S/GK14S

                          ステンレス製透視式サイトグラス GK13S/GK14S

                            メーカー ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ワシノ機器 ヨシタケ ヨシタケ スリーエム工業 ワシノ機器 ミヤワキ スリーエム工業 ワシノ機器 ヨシタケ ワシノ機器
                            通常価格 8,387円 9,088円 9,088円 11,887円 28,994円 21,121円 15,064円 25,458円 17,847円 58,556円 27,195円 50,364円 18,357円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目~   5日目~   10日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   10日目~   7日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 透視式 フラップ式 ボール式 - フラップ式 透視式 - ボール式 フラッパー式 - フラッパー式 透視式 透視式
                            使用流体 冷温水 水 / 空気 水 / 空気 水 / 油 / 蒸気 / その他 水 / 空気 水 / 空気
                            接続種類 Rc Rc Rc ねじ込みRc(PT) Rc Rc Rc ねじ込みRc(PT) Rc フランジ フランジ形(JIS 10K-FF) フランジ ねじ込みRc(PT)
                            本体材質 球状黒鉛鋳鉄 球状黒鉛鋳鉄 球状黒鉛鋳鉄 CAC406(青銅鋳物) ステンレス鋼 ステンレス鋼 SCS13A - - SCS13A FC200(鋳鉄) - -
                            最高使用温度(℃) 150 150 85 - 150 150 - 85 183 - 150 150 150

                            サイトグラス SL-1Sシリーズのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            水配管の循環確認するため
                            評価 3.0満足度:3.02019/10/01
                            窓のレンズも交換できるように設計されてるので
                            安心して選定に含んでいいと思います。
                            これが一番納期も早かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            サイトグラスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました