(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サイトグラス SF-1Sシリーズ

サイトグラス SF-1Sシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
9,088円 ~ 30,562円
税込価格
9,997円 ~ 33,618円

【特長】・フラップと指示板により、流量の変化を容易に確認することができます。・...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

サイトグラス SF-1Sシリーズ 外形図

製品仕様

型式SF-1S
適用流体冷温水・油・その他非危険流体
最高使用圧力1.0MPa
最高温度150℃
耐熱衝撃温度100℃
材質本体球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
ガラス強化ガラス
フラップステンレス鋼
接続JIS Rc
  • ガラスは消耗品になります。

規格表

サイトグラス SF-1Sシリーズ 規格表

性能・試験情報

流量特性線図(水用、水平配管)

サイトグラス SF-1Sシリーズ 15A~25A(流体:水、水平配管)

15A~25A(流体:水、水平配管)

サイトグラス SF-1Sシリーズ 32A~50A(流体:水、水平配管)

32A~50A(流体:水、水平配管)
※上記流量特性は目安程度で、流量測定には使用できません。

型番リスト

型番
呼び径 B呼称(A呼称)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/2B(15A)
382-5035

1個

9,088( 9,997円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/4B(20A)
382-5043

1個

9,410( 10,351円 )

6日目

1B(25A)
382-5051

1個

11,817( 12,999円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1 1/4B(32A)
-

1個

17,525( 19,278円 )

15日目

2B(50A)
-

1個

30,562( 33,618円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラップと指示板により、流量の変化を容易に確認することができます。
・取り付けは、水平・垂直砲口いずれの配管にも使用できます。
・蒸気ドレン用は、マイカ(雲母)プレート入りになります。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サイトグラス SF-1Sシリーズ

サイトグラス SF-1Sシリーズ

    サイトグラス SF-1Fシリーズ

    サイトグラス SF-1Fシリーズ

      サイトグラス SL-1Sシリーズ

      サイトグラス SL-1Sシリーズ

        サイトグラス 150F-13Sシリーズ

        サイトグラス 150F-13Sシリーズ

          サイトグラス 150F-F/150F-13Fシリーズ

          サイトグラス 150F-F/150F-13Fシリーズ

            サイトグラス SB-1Sシリーズ

            サイトグラス SB-1Sシリーズ

              サイトグラス 150L-13Sシリーズ

              サイトグラス 150L-13Sシリーズ

                サイトグラス 150L-F/150L-13Fシリーズ

                サイトグラス 150L-F/150L-13Fシリーズ

                  サイトグラス 400シリーズ

                  サイトグラス 400シリーズ

                    サイトチェッカー TS1型

                    サイトチェッカー TS1型

                      ステンレス製フラッパー式サイトグラス GKF13S/GKF14S

                      ステンレス製フラッパー式サイトグラス GKF13S/GKF14S

                        サイトグラス SL-1Fシリーズ

                        サイトグラス SL-1Fシリーズ

                          ステンレス製透視式サイトグラス GK13S/GK14S

                          ステンレス製透視式サイトグラス GK13S/GK14S

                            メーカー ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ミヤワキ ワシノ機器 ヨシタケ ワシノ機器
                            通常価格 9,088円 16,824円 8,387円 28,994円 54,470円 9,088円 21,121円 50,364円 12,265円 32,189円 20,779円 14,096円 18,357円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 フラップ式 フラップ式 透視式 フラップ式 フラップ式 ボール式 透視式 透視式 スピンナ式 ボール式 フラッパー式 透視式 透視式
                            使用流体 冷温水 水 / 蒸気 水 / 空気 水 / 空気
                            接続種類 Rc フランジ Rc Rc フランジ Rc Rc フランジ Rc Rc ねじ込みRc(PT) フランジ ねじ込みRc(PT)
                            本体材質 球状黒鉛鋳鉄 球状黒鉛鋳鉄 球状黒鉛鋳鉄 ステンレス鋼 - 球状黒鉛鋳鉄 ステンレス鋼 - 青銅 ブラス - 球状黒鉛鋳鉄 -
                            最高使用温度(℃) 150 150 150 150 150 85 150 150 100 - 150 150 150

                            サイトグラス SF-1Sシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サイトグラスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました