(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サイトグラス 400シリーズ

サイトグラス 400シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 2.0平均満足度2.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
12,265円 ~ 16,380円
税込価格
13,492円 ~ 18,018円

【特長】・スピンナの回転によりドーム内が常にセルフクリーニングされ、ドームの清...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

サイトグラス 400シリーズ 外形図

製品仕様

適用流体冷温水
最高使用圧力0.7MPa
最高温度100℃
耐熱衝撃温度40℃
材質本体青銅
ガラス硬質ガラス
スピンナ特殊耐熱樹脂
接続JIS Rc
  • ガラス・スピンナは消耗品になります。

規格表

サイトグラス 400シリーズ 規格表

性能・試験情報

最小・最大流量

呼び径最小流量(水L/min)最大流量(水L/min)
10A0.88.3
15A1.013
20A1.518
25A2.330
  • 最小流量はスピンナが連続回転するのに必要な流量です。
  • 最大流量は圧力損失が約0.02MPaの時です。

400型 圧力損失図表(水用)

サイトグラス 400シリーズ 400型 圧力損失図表(水用)

型番リスト

型番
呼び径 B呼称(A呼称)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3/8B(10A)
-

1個

12,265( 13,492円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/2B(15A)
382-0858

1個

14,019( 15,421円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/4B(20A)
382-0866

1個

15,127( 16,640円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1B(25A)
382-0874

1個

16,380( 18,018円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピンナの回転によりドーム内が常にセルフクリーニングされ、ドームの清掃がいりません。
・スピンナお回転により流体の流れを検知することができ、回転速度によって流量の変化を判断することが出来ます。
・シンプルなデザインにより分解、組立が容易にできます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サイトグラス 400シリーズ

サイトグラス 400シリーズ

    サイトグラス 150L-13Sシリーズ

    サイトグラス 150L-13Sシリーズ

      ステンレス製透視式サイトグラス GK13S/GK14S

      ステンレス製透視式サイトグラス GK13S/GK14S

        サイトグラス SB-1Sシリーズ

        サイトグラス SB-1Sシリーズ

          サイトグラス 150F-13Sシリーズ

          サイトグラス 150F-13Sシリーズ

            砲金製サイトグラス GMBCS/GBMBCS

            砲金製サイトグラス GMBCS/GBMBCS

              サイトグラス 150L-F/150L-13Fシリーズ

              サイトグラス 150L-F/150L-13Fシリーズ

                サイトグラス SF-1Fシリーズ

                サイトグラス SF-1Fシリーズ

                  サイトグラス SL-1Sシリーズ

                  サイトグラス SL-1Sシリーズ

                    サイトチェッカー TS1型

                    サイトチェッカー TS1型

                      [R12・R22・R407C/R410A] マニホールド用サイトグラス

                      [R12・R22・R407C/R410A] マニホールド用サイトグラス

                        ステンレス製ボール式サイトグラス GKB13S/GKB14S

                        ステンレス製ボール式サイトグラス GKB13S/GKB14S

                          F1/4""xF1/4"" バルブ付サイトグラス

                          F1/4""xF1/4"" バルブ付サイトグラス

                            メーカー ヨシタケ ヨシタケ ワシノ機器 ヨシタケ ヨシタケ ワシノ機器 ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ミヤワキ エスコ ワシノ機器 エスコ
                            通常価格 12,265円 21,121円 18,357円 9,088円 28,994円 11,887円 50,364円 16,824円 8,387円 32,189円 4,188円 25,458円 8,278円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目~   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            種類 スピンナ式 透視式 透視式 ボール式 フラップ式 - 透視式 フラップ式 透視式 ボール式 透視式 ボール式 透視式
                            使用流体 水 / 空気 冷温水 水 / 空気 水 / 蒸気 - 水 / 空気 -
                            接続種類 Rc Rc ねじ込みRc(PT) Rc Rc ねじ込みRc(PT) フランジ フランジ Rc Rc - ねじ込みRc(PT) -
                            本体材質 青銅 ステンレス鋼 - 球状黒鉛鋳鉄 ステンレス鋼 CAC406(青銅鋳物) - 球状黒鉛鋳鉄 球状黒鉛鋳鉄 ブラス - -
                            最高使用温度(℃) 100 150 150 85 150 - 150 150 150 - - 85 -

                            サイトグラス 400シリーズのレビュー

                            評価 2.0 平均満足度:2.0 1件のレビュー
                            溶接機の冷却水確認に使用
                            評価 2.0満足度:2.02019/10/01
                            いつのはボール式の物を使用していましたが、こちらの方が確認しやすいかと思い購入しましたが、あまり確認しやすくありませんでした。
                            羽が回転するのですが羽が全部、白なので回転しているのが確認しにくいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            サイトグラスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました