(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サイトグラス 150L-F/150L-13Fシリーズ

サイトグラス 150L-F/150L-13Fシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
50,364円 ~ 342,460円
税込価格
55,400円 ~ 376,706円

【特長】・二液流体の混合状態、又その色合を確認することができます。・断続的に流...

詳細情報を確認する

型番

未確定14件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

サイトグラス 150L-F/150L-13Fシリーズ 外形図

製品仕様

型番150L-F150L-13F
適用流体冷温水・油・その他非危険流体
呼び径65A~150A15A~100A
最高使用圧力1.0MPa
最高温度150℃
耐熱衝撃温度100℃
材質本体球状黒鉛鋳鉄(FCD450)ステンレス鋼
ガラス強化ガラス
接続JIS 10K FFフランジ
  • ガラスは消耗品になります。

規格表

サイトグラス 150L-F/150L-13Fシリーズ 規格表
  • 150L-Fは65A~150A、150L-13Fは15A~100Aとなります。

型番リスト

型番
呼び径 B呼称(A呼称)
本体材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/2B(15A)
[ステンレス] ステンレス鋼

1個

50,364( 55,400円 )

5日目

3/4B(20A)
[ステンレス] ステンレス鋼

1個

55,074( 60,581円 )

5日目

1B(25A)
[ステンレス] ステンレス鋼

1個

79,206( 87,127円 )

5日目

1 1/4B(32A)
[ステンレス] ステンレス鋼

1個

100,243( 110,267円 )

5日目

1 1/2B(40A)
[ステンレス] ステンレス鋼

1個

102,502( 112,752円 )

5日目

2B(50A)
[ステンレス] ステンレス鋼

1個

146,042( 160,646円 )

5日目

2 1/2B(65A)
[ステンレス] ステンレス鋼

1個

214,983( 236,481円 )

5日目

3B(80A)
[ステンレス] ステンレス鋼

1個

227,011( 249,712円 )

5日目

4B(100A)
[ステンレス] ステンレス鋼

1個

342,460( 376,706円 )

5日目

2 1/2B(65A)
球状黒鉛鋳鉄

1個

55,320( 60,852円 )

5日目

3B(80A)
球状黒鉛鋳鉄

1個

58,440( 64,284円 )

5日目

4B(100A)
球状黒鉛鋳鉄

1個

101,630( 111,793円 )

5日目

5B(125A)
球状黒鉛鋳鉄

1個

164,418( 180,860円 )

5日目

6B(150A)
球状黒鉛鋳鉄

1個

260,692( 286,761円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・二液流体の混合状態、又その色合を確認することができます。
・断続的に流れる流体の確認が可能です。
・取り付けは、水平・垂直方向いずれの配管にも使用できます。
・蒸気ドレン用は、マイカ(雲母)プレート入りになります。
・用途にお応じて鋳鉄、ステンレス鋼の材質を取り揃え、幅広い選択が可能です。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サイトグラス 150L-F/150L-13Fシリーズ

サイトグラス 150L-F/150L-13Fシリーズ

    サイトグラス 150F-F/150F-13Fシリーズ

    サイトグラス 150F-F/150F-13Fシリーズ

      サイトグラス SL-1Fシリーズ

      サイトグラス SL-1Fシリーズ

        サイトグラス SF-1Fシリーズ

        サイトグラス SF-1Fシリーズ

          透視式サイトグラス GAF

          透視式サイトグラス GAF

            ボール式サイトグラス GKBF/GBAF

            ボール式サイトグラス GKBF/GBAF

              フラッパー式サイトグラス GFAF

              フラッパー式サイトグラス GFAF

                ステンレス製透視式サイトグラス GK13F/GK14F

                ステンレス製透視式サイトグラス GK13F/GK14F

                  ステンレス製フランジ式サイトグラス

                  ステンレス製フランジ式サイトグラス

                    サイトグラス SB-1Sシリーズ

                    サイトグラス SB-1Sシリーズ

                      サイトグラス SB-1Fシリーズ

                      サイトグラス SB-1Fシリーズ

                        ステンレス製透視式サイトグラス GK13S/GK14S

                        ステンレス製透視式サイトグラス GK13S/GK14S

                          サイトグラス 150L-13Sシリーズ

                          サイトグラス 150L-13Sシリーズ

                            メーカー ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ワシノ機器 ワシノ機器 ワシノ機器 ワシノ機器 スリーエム工業 ヨシタケ ヨシタケ ワシノ機器 ヨシタケ
                            通常価格 50,364円 54,470円 14,096円 16,824円 23,507円 34,050円 27,195円 56,131円 58,556円 9,088円 16,753円 18,357円 21,121円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目~   5日目~   7日目   7日目   10日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~  
                            種類 透視式 フラップ式 透視式 フラップ式 透視式 ボール式 フラッパー式 透視式 - ボール式 ボール式 透視式 透視式
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 冷温水 冷温水 水 / 空気
                            接続種類 フランジ フランジ フランジ フランジ フランジ形(JIS 10K-FF) フランジ形(JIS 10K-FF) フランジ形(JIS 10K-FF) フランジ形(JIS 10K-RF) フランジ Rc フランジ ねじ込みRc(PT) Rc
                            最高使用温度(℃) 150 150 150 150 - 85 150 150 - 85 85 150 150

                            サイトグラス 150L-F/150L-13Fシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サイトグラスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました