(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:150F-13S-50A
サイトグラス 150F-13Sシリーズ サイトグラス150F-13Sシリーズ

サイトグラス 150F-13Sシリーズ 150F-13S-50A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
108,040円
税込単価
118,844円

【特長】・フラップと指示板により、流量の変化を容易に確認することができます・取...

詳細情報を確認する

150F-13S-50A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

サイトグラス 150F-13Sシリーズ 外形図

製品仕様

適用流体冷温水・油・その他非危険流体
呼び径15A~50A
最高使用圧力1.0MPa
最高温度150℃
耐熱衝撃温度100℃
材質本体ステンレス鋼
ガラス強化ガラス
フラップステンレス鋼
接続JIS Rc

※ガラスは消耗品になります。

規格表

サイトグラス 150F-13Sシリーズ 関連画像

性能・試験情報

150F型 流量特性線図(水用、水平配管)

サイトグラス 150F-13Sシリーズ 関連画像

※上記流量特性は目安程度で、流量測定には使用できません。

サイトグラスの型式(150タイプ)の見方

サイトグラス 150F-13Sシリーズ 関連画像

型番リスト

型番
呼び径 B呼称(A呼称)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

150F-13S-50A

2B(50A)

1個

108,040( 118,844円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラップと指示板により、流量の変化を容易に確認することができます
・取付けは、水平・垂直方向いずれの配管にも使用できます
・流れによる圧力損失は、フラップが最大流量指示時でも0.01MPaと非常に小さく、流体の圧力に影響を与えません
・蒸気ドレン用は、マイカ(雲母)プレート入りになります
・用途に応じて鋳鉄、ステンレス鋼の材質を取り揃え、幅広い選択が可能です

カタログ

150F-13S-50Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイトグラス 150F-13Sシリーズの型番150F-13S-50Aのページです。
型番150F-13S-50Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サイトグラス 150F-13Sシリーズ

サイトグラス 150F-13Sシリーズ

    サイトグラス SB-1Sシリーズ

    サイトグラス SB-1Sシリーズ

      サイトグラス 150L-13Sシリーズ

      サイトグラス 150L-13Sシリーズ

        砲金製サイトグラス GMBCS/GBMBCS

        砲金製サイトグラス GMBCS/GBMBCS

          サイトグラス SL-1Sシリーズ

          サイトグラス SL-1Sシリーズ

            サイトグラス SF-1Sシリーズ

            サイトグラス SF-1Sシリーズ

              ステンレス製ボール式サイトグラス GKB13S/GKB14S

              ステンレス製ボール式サイトグラス GKB13S/GKB14S

                ステンレス製捻込サイトグラス

                ステンレス製捻込サイトグラス

                  ステンレス製フランジ式サイトグラス

                  ステンレス製フランジ式サイトグラス

                    ステンレス製透視式サイトグラス GK13S/GK14S

                    ステンレス製透視式サイトグラス GK13S/GK14S

                      ステンレス製透視式サイトグラス GK13F/GK14F

                      ステンレス製透視式サイトグラス GK13F/GK14F

                        ステンレス製フラッパー式サイトグラス GKF13S/GKF14S

                        ステンレス製フラッパー式サイトグラス GKF13S/GKF14S

                          サイトグラス 400シリーズ

                          サイトグラス 400シリーズ

                            メーカー ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ワシノ機器 ヨシタケ ヨシタケ ワシノ機器 スリーエム工業 スリーエム工業 ワシノ機器 ワシノ機器 ワシノ機器 ヨシタケ
                            通常価格 28,994円 9,088円 21,121円 11,887円 8,387円 9,088円 25,458円 15,064円 58,556円 18,357円 56,131円 20,779円 12,265円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目~   10日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 フラップ式 ボール式 透視式 - 透視式 フラップ式 ボール式 - - 透視式 透視式 フラッパー式 スピンナ式
                            使用流体 冷温水 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気
                            接続種類 Rc Rc Rc ねじ込みRc(PT) Rc Rc ねじ込みRc(PT) Rc フランジ ねじ込みRc(PT) フランジ形(JIS 10K-RF) ねじ込みRc(PT) Rc
                            本体材質 ステンレス鋼 球状黒鉛鋳鉄 ステンレス鋼 CAC406(青銅鋳物) 球状黒鉛鋳鉄 球状黒鉛鋳鉄 - SCS13A SCS13A - - - 青銅
                            最高使用温度(℃) 150 85 150 - 150 150 85 - - 150 150 150 100

                            サイトグラス 150F-13Sシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            150F-13S-15A
                            150F-13S-20A
                            150F-13S-25A
                            150F-13S-32A
                            150F-13S-40A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び径 B呼称(A呼称)

                            28,994円

                            ( 31,893円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1/2B(15A)

                            30,615円

                            ( 33,677円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3/4B(20A)

                            55,273円

                            ( 60,800円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1B(25A)

                            62,196円

                            ( 68,416円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1 1/4B(32A)

                            78,258円

                            ( 86,084円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1 1/2B(40A)

                            サイトグラスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました