低騒音・小型のサイレンサーです。オールステンレス製で耐久性・耐食性に優れていま...
型番
未確定6件の候補があります。
Loading...
適用流体 | 蒸気 |
---|---|
適用圧力 | 0.05~0.7MPa |
発音限界温度 | 90℃ |
材質 | ステンレス鋼 |
接続 | JIS Rc |
※図表の流量は参考値となります。
蒸気圧力{0.3MPa}
蒸気圧力{0.5MPa}
※蒸気騒音特性線図は液槽の大きさ、形状、サイレンサーの取付け位置等によって異なりますので、目安としてください。
※騒音値は水面上1mで測定。
型番 |
B呼称(A呼称) |
トラスココード | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1/2B(15A)
|
382-4535
| 1個 | 23,450円(
25,795円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3/4B(20A)
|
382-4543
| 1個 | 23,232円(
25,555円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
1B(25A)
|
382-4551
| 1個 | 28,855円(
31,741円
) | 3日目 | |
1 1/4B(32A)
|
-
| 1個 | 56,986円(
62,685円
) | 8日目 | |
1 1/2B(40A)
|
-
| 1個 | 73,208円(
80,529円
) | 5日目 | |
2B(50A)
|
-
| 1個 | 101,630円(
111,793円
) | 5日目 |
Loading...
低騒音・小型のサイレンサーです。オールステンレス製で耐久性・耐食性に優れています。水槽の水を直接蒸気で温水にする場合に発生する振動及び騒音を減少させます。
【特長】
・配管取付けが簡単です。