(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EB-2J-20A
伸縮管継手 EB-2Jシリーズ シンシュクカンツギテEB-2Jシリーズ

伸縮管継手 EB-2Jシリーズ EB-2J-20A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,947円
税込単価
57,142円

【特長】・日本工業規格 JIS B2352(ベローズ形伸縮管継手用途A)に準拠...

詳細情報を確認する

型番

EB-2J-20A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EB-2J-20A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

伸縮管継手 EB-2Jシリーズ 外形図

製品仕様

型式EB-2J
適用流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
適用圧力1.0MPa
最高温度220℃
最大伸縮長さ70mm(伸び20mm 縮み50mm)
但し、アンカーベースを中心にして片側の伸びは10mm、縮みは25mmです。
外筒炭素鋼
ベローズ・内筒ステンレス鋼(SUS316L)
接続JIS 10K フランジ
耐圧試験(水圧)1.5MPa

規格表

伸縮管継手 EB-2Jシリーズ 規格表

型番リスト

型番
呼び径 B呼称(A呼称)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EB-2J-20A

3/4B(20A)
802-1248

1個

51,947( 57,142円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本工業規格 JIS B2352(ベローズ形伸縮管継手用途A)に準拠した製品です。
・パッキンを使用していないので老化による増締めや交換の必要がなく、保守、管理が容易です。
・フランジ、短管、ベローズの接合により、構造は極めて簡単です。
・外部からの衝撃によるベローズの破損を防止するため、外筒を設けています。
・流体の圧力損失、振動、衝撃、腐食等の防止のため、ステンレス鋼による内筒を設けています。
・接液部がステンレス鋼のため、耐食、耐久性に優れています。

カタログ

EB-2J-20Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮管継手 EB-2Jシリーズの型番EB-2J-20Aのページです。
型番EB-2J-20Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

伸縮管継手 EB-2Jシリーズ

伸縮管継手 EB-2Jシリーズ

    伸縮管継手 EB-12シリーズ

    伸縮管継手 EB-12シリーズ

      伸縮管継手 EB-1Jシリーズ

      伸縮管継手 EB-1Jシリーズ

        E420複式 ベローズ型伸縮継手 10K

        E420複式 ベローズ型伸縮継手 10K

          JS-5HF,6HF,7HF,8HF型 スリーブ形伸縮管継

          JS-5HF,6HF,7HF,8HF型 スリーブ形伸縮管継

            E410単式 ベローズ型伸縮継手 10K

            E410単式 ベローズ型伸縮継手 10K

              NK-7500・7700 外筒式エクスパンションジョイント

              NK-7500・7700 外筒式エクスパンションジョイント

                フレキシブルジョイント YBF-1Eシリーズ

                フレキシブルジョイント YBF-1Eシリーズ

                  伸縮管継手 EB-11シリーズ

                  伸縮管継手 EB-11シリーズ

                    冷媒銅管用変位吸収継手 レフリックス

                    冷媒銅管用変位吸収継手 レフリックス

                      フレキシブルジョイント YBF-2Eシリーズ

                      フレキシブルジョイント YBF-2Eシリーズ

                        洗濯機防水パン接続用・50Φ

                        洗濯機防水パン接続用・50Φ

                          NK-7400 ユニバーサル型エクスパンションジョイント

                          NK-7400 ユニバーサル型エクスパンションジョイント

                            メーカー ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ テクノフレックス ベン テクノフレックス 南国フレキ工業 ヨシタケ ヨシタケ アトムズ ヨシタケ 富士ゴム化成 南国フレキ工業
                            通常価格 51,947円 110,778円 28,847円 19,647円 107,284円 11,195円 59,336円 4,498円 67,987円 32,393円 18,488円 2,997円 329,806円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目~   7日目   5日目   7日目   11日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   5日目   2日目   16日目  
                            継手種類 べローズ形 べローズ形 べローズ形 べローズ形 スリーブ形 べローズ形 べローズ形 べローズ形 べローズ形 べローズ形 べローズ形 ゴムジョイント べローズ形
                            使用流体 蒸気 / 水 / 油 / 空気 蒸気 / 水 / 油 / 空気 蒸気 / 水 / 油 / 空気 蒸気 / 水 / 空気 蒸気 / 水 / ガス / 油 / 空気 蒸気 / 水 / 空気 蒸気 / 水 / ガス / 油 / 空気 蒸気 / 水 / 油 / 空気 蒸気 / 水 / 油 / 空気 蒸気 / 水 / 油 / 空気 水 / 溶剤 / 薬品 蒸気 / 水 / ガス / 空気
                            接続部種類 フランジ フランジ フランジ フランジ - フランジ フランジ ねじ フランジ ろう付接続 フランジ 接着接合タイプ フランジ
                            接液部材質 ステンレス(SUS316) ステンレス(SUS316) ステンレス(SUS316) ステンレス(SUS316L) SUS ステンレス(SUS316L) SUS304 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS316) SUS3016L ステンレス(SUS304) 耐溶剤性特殊エラストマー SUS304
                            接続部材質 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 SS400 - SS400 SS400 ステンレス 炭素鋼 C1220T ステンレス 硬質ABS樹脂 SS400

                            伸縮管継手 EB-2Jシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EB-2J-125A
                            EB-2J-150A
                            EB-2J-200A
                            EB-2J-250A
                            EB-2J-25A
                            EB-2J-32A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び径 B呼称(A呼称) トラスココード

                            202,513円

                            ( 222,764円 )
                            1個 -

                            5日目

                            5B(125A)-

                            284,396円

                            ( 312,836円 )
                            1個 -

                            5日目

                            6B(150A)-

                            386,672円

                            ( 425,339円 )
                            1個 -

                            5日目

                            8B(200A)-

                            452,891円

                            ( 498,180円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10B(250A)-

                            53,850円

                            ( 59,235円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1B(25A)802-1249

                            60,985円

                            ( 67,084円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1 1/4B(32A)802-1250

                            伸縮管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました