(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UB-11-80A
ボールジョイント UB-10/UB-11シリーズ ボールジョイントUB-10/UB-11シリーズ

ボールジョイント UB-10/UB-11シリーズ UB-11-80A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
211,792円
税込単価
232,971円

【特長】・配管の伸縮、回転、ねじれ等あらゆる変位を同時に吸収することができます...

詳細情報を確認する

UB-11-80A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ボールジョイント UB-10/UB-11シリーズ 外形図

製品仕様

型番UB-11
適用流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
適用圧力1.0MPa
最高温度220℃
最大変位角20°

本体炭素鋼鋳鋼
ボール炭素鋼(HCrメッキ)
パッキンふっ素樹脂
接続JIS 10K RFフランジ

規格表

ボールジョイント UB-10/UB-11シリーズ 規格表

型番リスト

型番
呼び径 B呼称(A呼称)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UB-11-80A

3B(80A)

1個

211,792( 232,971円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・配管の伸縮、回転、ねじれ等あらゆる変位を同時に吸収することができます。
・独自のパッキンを使用しており、耐熱性、耐油性、耐磨耗性、耐食性に優れています。
・作動トルクが極小のため、固定点強度は小さくて済みます。
・固定点及びガイドを小型にでき、かつ、減少できるため経済的です。
・ウォーターハンマーや衝撃などにも堅牢で耐久性に優れています。
・SE-S007メカニカル形変位吸収管継手(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しています(UB-1・2・11)。
・配管スペースの限られている場合に適しています。

カタログ

Loading...

UB-11-80Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールジョイント UB-10/UB-11シリーズの型番UB-11-80Aのページです。
型番UB-11-80Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールジョイント UB-10/UB-11シリーズ

ボールジョイント UB-10/UB-11シリーズ

    ラバーボールジョイント ZRJ-B

    ラバーボールジョイント ZRJ-B

      ラバーボールジョイント TWIN TYPE ZRJ-T

      ラバーボールジョイント TWIN TYPE ZRJ-T

        合成ゴム製2山防振継手 Wフレックス

        合成ゴム製2山防振継手 Wフレックス

          JU-1型 ボールジョイント

          JU-1型 ボールジョイント

            BFコネクタ

            BFコネクタ

              合成ゴム製球形防振継手 Sフレックス

              合成ゴム製球形防振継手 Sフレックス

                ユ-フレックス

                ユ-フレックス

                  ふっ素樹脂内装合成ゴム製防振継手 TRフレックス

                  ふっ素樹脂内装合成ゴム製防振継手 TRフレックス

                    合成ゴム製筒形フレキシブルジョイント Iフレックス

                    合成ゴム製筒形フレキシブルジョイント Iフレックス

                      ブレードホース ステンレス製防振継手 A・V・JOINT

                      ブレードホース ステンレス製防振継手 A・V・JOINT

                        PTコネクタ

                        PTコネクタ

                          NK-6500・6700 標準自由式エクスパンションジョイント

                          NK-6500・6700 標準自由式エクスパンションジョイント

                            メーカー ヨシタケ ゼンシン ゼンシン アトムズ ベン TОZEN アトムズ TОZEN アトムズ アトムズ ゼンシン TОZEN 南国フレキ工業
                            通常価格 136,839円 8,404円 7,985円 6,898円 67,457円 28,337円 7,229円 56,201円 51,952円 19,750円 18,606円 9,546円 18,957円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目   3日目~   5日目   3日目~   5日目   3日目~   3日目   3日目~   1日目   3日目   8日目~  
                            継手種類 ボールジョイント ラバーボールジョイント ラバーボールジョイント ゴムジョイント ボールジョイント ゴムジョイント ゴムジョイント ゴムジョイント ゴムジョイント ゴムジョイント べローズ ゴムジョイント べローズ形
                            使用流体 蒸気 / 水 / 油 / 空気 蒸気 / 水 / ガス / 油 / 空気 水 / 油 水 / 油 蒸気 / 水 / ガス / 油 / 空気
                            接続部種類 フランジ JIS10KFフランジ JIS10KFフランジ フランジ JIS Rcねじ JIS 10Kフランジ フランジ JIS 10Kフランジ フランジ フランジ JIS10KFフランジ JIS 10Kフランジ -
                            接続部材質 炭素鋼鋳鋼 SS400 SS400 SS400 S25C SUS304 SS400 SS400 SS400 SS400 SS400 FCD450 -
                            最高使用圧力(MPa) 0.98 0.98 0.98 - 1 1 - - - - 1 1 -

                            ボールジョイント UB-10/UB-11シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UB-11-100A
                            UB-11-125A
                            UB-11-150A
                            UB-11-200A
                            UB-11-50A
                            UB-11-65A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び径 B呼称(A呼称)

                            390,706円

                            ( 429,777円 )
                            1個 -

                            5日目

                            4B(100A)

                            400,594円

                            ( 440,653円 )
                            1個 -

                            5日目

                            5B(125A)

                            461,572円

                            ( 507,729円 )
                            1個 -

                            5日目

                            6B(150A)

                            757,990円

                            ( 833,789円 )
                            1個 -

                            5日目

                            8B(200A)

                            136,839円

                            ( 150,523円 )
                            1個 -

                            5日目

                            2B(50A)

                            159,017円

                            ( 174,919円 )
                            1個 -

                            5日目

                            2 1/2B(65A)

                            伸縮管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました