(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AL-24-0.3-20A
安全リリーフ弁 AL-24/AL-24Fシリーズ リリーフベンAL-24/AL-24Fシリーズ

安全リリーフ弁 AL-24/AL-24Fシリーズ AL-24-0.3-20A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
22,488円
税込単価
24,737円

【特長】・青銅製の弁箱で、ステンレス鋼の弁座を採用しているので錆の心配はありま...

詳細情報を確認する

  • 調整弁/安全弁種類:
    安全弁
  • 最高適用圧力【区分】(MPa):
    0.11~1
  • 接続種類:
    同径接続
  • 供給側 ねじ接続種類:
    Rc
  • 制御側 ねじ接続種類:
    Rc
  • 一次側圧力(MPa):
    0.1~0.7

型番

AL-24-0.3-20A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AL-24-0.3-20A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

安全リリーフ弁 AL-24/AL-24Fシリーズ 外形図

製品仕様

型番AL-24AL-24F
適用流体冷温水冷温水・油・その他非危険流体
適用圧力0.1~0.7MPa
最高温度60℃120℃
材質弁箱青銅
弁体NBRFKM
弁座ステンレス鋼
ダイヤフラムNBR(耐熱ナイロン入り)FKM(耐熱ナイロン入り)
接続JIS Rc

規格表

安全リリーフ弁 AL-24/AL-24Fシリーズ 規格表

型番リスト

型番
使用流体
最高流体温度(℃)
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称)
最高適用圧力詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AL-24-0.3-20A

60
3/4B(20A)
3/4B(20A)
0.3MPa

1個

22,488( 24,737円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・青銅製の弁箱で、ステンレス鋼の弁座を採用しているので錆の心配はありません
・ダイヤフラム式で摺動部がないので確実な作動をします
・設定圧力範囲が1本のスプリングで0.1~0.7MPaと広く、又調節ねじはハンドル式で、ロックナットにはちょうナットを使用している為、簡単に圧力変更ができます
・連続して作動する場合でも開閉がスムーズで、設定圧力に対して正確に作動して液体を放出します
・小流量から大流量まで安定した作動が得られます
・仕様に合わせて、ダイヤフラム・弁体の材質はNBRとFKM(フッ素ゴム)の2種類から、合った材質のものを選べます
・取付け姿勢は、縦横・上下いずれかの姿勢でも取付けできます

カタログ

AL-24-0.3-20Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全リリーフ弁 AL-24/AL-24Fシリーズの型番AL-24-0.3-20Aのページです。
型番AL-24-0.3-20Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全リリーフ弁 AL-24/AL-24Fシリーズ

安全リリーフ弁 AL-24/AL-24Fシリーズ

    安全リリーフ弁 AL-150TMLシリーズ

    安全リリーフ弁 AL-150TMLシリーズ

      減圧弁(冷温水・油・空気用) GD-200/GD-200Hシリーズ

      減圧弁(冷温水・油・空気用) GD-200/GD-200Hシリーズ

        安全リリーフ弁 AL-17シリーズ

        安全リリーフ弁 AL-17シリーズ

          減圧弁(蒸気用) GD-6Nシリーズ

          減圧弁(蒸気用) GD-6Nシリーズ

            RD-30型 減圧弁(蒸気用)

            RD-30型 減圧弁(蒸気用)

              RD-3H型シリーズ 減圧弁(蒸気・気体・液体用)

              RD-3H型シリーズ 減圧弁(蒸気・気体・液体用)

                安全リリーフ弁 AL-150Lシリーズ

                安全リリーフ弁 AL-150Lシリーズ

                  安全リリーフ弁 AL-4シリーズ

                  安全リリーフ弁 AL-4シリーズ

                    メーカー ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ベン ベン ヨシタケ ヨシタケ
                    通常価格 20,597円 20,346円 96,727円 25,101円 38,890円 57,343円 38,103円 19,225円 94,357円
                    通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目~   5日目~   5日目   3日目~   5日目   5日目  
                    調整弁/安全弁種類 安全弁 安全弁 減圧弁 安全弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 安全弁 安全弁
                    最高適用圧力【区分】(MPa) 0.11~1 0.11~1 - 1.01~2 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 1.01~2
                    接続種類 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続
                    供給側 ねじ接続種類 Rc Rc - Rc Rc JIS Rcねじ - Rc -
                    制御側 ねじ接続種類 Rc Rc - Rc Rc JIS Rcねじ - Rc -

                    安全リリーフ弁 AL-24/AL-24Fシリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    AL-24-0.2-15A
                    AL-24-0.2-20A
                    AL-24-0.2-25A
                    AL-24-0.3-25A
                    AL-24-0.4-15A
                    AL-24-0.4-20A
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    使用流体 最高流体温度
                    (℃)
                    供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) 最高適用圧力詳細

                    21,109円

                    ( 23,220円 )
                    1個 -

                    5日目

                    601/2B(15A)1/2B(15A)0.2MPa

                    22,488円

                    ( 24,737円 )
                    1個 -

                    5日目

                    603/4B(20A)3/4B(20A)0.2MPa

                    23,805円

                    ( 26,186円 )
                    1個 -

                    5日目

                    601B(25A)1B(25A)0.2MPa

                    23,237円

                    ( 25,561円 )
                    1個 -

                    5日目

                    601B(25A)1B(25A)0.3MPa

                    21,109円

                    ( 23,220円 )
                    1個 -

                    5日目

                    601/2B(15A)1/2B(15A)0.4MPa

                    22,488円

                    ( 24,737円 )
                    1個 -

                    5日目

                    603/4B(20A)3/4B(20A)0.4MPa

                    安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました