(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
水道用減圧弁 GD-56-80シリーズ
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

水道用減圧弁 GD-56-80シリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
10,580円  特別価格 
税込価格
11,638円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
水道用減圧弁は、主に温水用熱交換器の給水に用いて必要以上の給水圧力が熱交換器の缶体に加わらないよう、所定の給水圧力に保持する目的で使用します。減圧機能の他に、逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、ストレーナを内蔵しています。
【特長】
・弁構造は圧力バランス機構を採用していますので、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。
・ストレーナ、逆止め弁、ストレーナキャップが一体のため、ストレーナキャップの取外しは工具を用いずに行う事ができるので保守点検が容易です。
・配管の取付方向(垂直、水平)は任意です。
・弁体及びダイヤフラムは耐塩素水性に富んだ合成ゴムを使用していますので、耐久性に優れています。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

水道用減圧弁 GD-56-80シリーズのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    減圧弁
    評価 5.0満足度:5.02019/11/15
    水道圧が高いため使用しました。減圧後が0.08Mpaのためもう少し高い圧力の物の方が良かったです。(下げ過ぎました。)

    もっと読む 閉じる

    3が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    メンテナンス作業
    評価 5.0満足度:5.02018/12/18
    在庫品の為に1商品から当日出荷で手配出来て大変助かりました。

    もっと読む 閉じる

    3が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    水道水直結の水やりシステムに使用
    評価 5.0満足度:5.02022/05/24
    水道水直結の水やりシステムをつくっていたが、0.2MP用の電磁弁しか即納品がなかったので、減圧の必要性が出てきて購入。
    この減圧弁のおかげで、0.2MP用の電磁弁でもしっかりと動作できるようになった。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水道用減圧弁 GD-56-80シリーズ

水道用減圧弁 GD-56-80シリーズ

    水道用減圧弁 GD-55-80シリーズ

    水道用減圧弁 GD-55-80シリーズ

      寒冷地用水道用減圧弁 GD-56R-80シリーズ

      寒冷地用水道用減圧弁 GD-56R-80シリーズ

        水道用減圧弁 GD-91R-80シリーズ

        水道用減圧弁 GD-91R-80シリーズ

          集合住宅向戸別給水用減圧弁 GD-15シリーズ

          集合住宅向戸別給水用減圧弁 GD-15シリーズ

            空気抜弁 TA-2Fシリーズ

            空気抜弁 TA-2Fシリーズ

              減圧弁(冷温水・油・空気用) GD-200/GD-200Hシリーズ

              減圧弁(冷温水・油・空気用) GD-200/GD-200Hシリーズ

                集合住宅向戸別給水用減圧弁 GD-25GJシリーズ

                集合住宅向戸別給水用減圧弁 GD-25GJシリーズ

                  減圧弁(冷温水用) GD-27-NEシリーズ

                  減圧弁(冷温水用) GD-27-NEシリーズ

                    RD-14型シリーズ 減圧弁(水・温水・空気・油用)

                    RD-14型シリーズ 減圧弁(水・温水・空気・油用)

                      減圧弁(冷温水用) GD-28-NEシリーズ

                      減圧弁(冷温水用) GD-28-NEシリーズ

                        吸排気弁 TAV-2シリーズ

                        吸排気弁 TAV-2シリーズ

                          メーカー ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ベン ヨシタケ ヨシタケ
                          通常価格 10,580円 8,019円 10,164円 13,979円 9,111円 19,898円 96,727円 38,673円 84,944円 80,815円 48,422円 17,029円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目   5日目   4日目~   2日目~   5日目~   3日目  
                          調整弁/安全弁種類 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 空気抜弁/吸排気弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 空気抜弁/吸排気弁
                          使用流体 水 / 油 水 / 空気 / 油 -
                          減圧弁形式 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム - 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム -
                          最高適用圧力【区分】(MPa) 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 - 0.11~1 0.11~1 0.11~1 1.01~2 0.11~1
                          最高流体温度(℃) 60 60 60 60 60 90 80 90 90 - 90 80

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。