(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水道用減圧弁 GD-55-80シリーズ

水道用減圧弁 GD-55-80シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,019円
税込単価
8,821円

水道用減圧弁は、主に温水用熱交換器の給水に用いて必要以上の給水圧力が熱交換器の...

詳細情報を確認する

  • 調整弁/安全弁種類:
    減圧弁
  • 使用流体:
  • 減圧弁形式:
    直動式ダイヤフラム
  • 最高適用圧力【区分】(MPa):
    0.11~1
  • 最高流体温度(℃):
    60
  • 本体材質:
    青銅
  • 接続種類:
    同径接続
  • 供給側 ねじ接続種類:
    Rc
  • 供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称):
    3/4B(20A)
  • 制御側 ねじ接続種類:
    Rc
  • 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称):
    3/4B(20A)
  • 最高適用圧力詳細:
    0.75MPa
  • 一次側圧力(MPa):
    0.1~0.75

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

水道用減圧弁 GD-55-80シリーズ 外形図

製品仕様

適用流体冷温水
一次側圧力100~750kPa
標準設定圧力80±6kPa
弁箱青銅
ダイヤフラム耐熱耐水合成ゴム
弁体・逆止め弁耐熱耐水合成ゴム
ストレーナ網:ステンレス鋼
枠:合成樹脂
ストレーナ網目60メッシュ
最高使用温度60℃
接続JIS Rc3/4
取付方向水平・垂直兼用
質量0.862kg

性能・試験情報

性能表

開放流量30L/min以上
逆止め機構の閉止圧力3kPa以下
負圧作動機構の
作動圧力
開作動:-55kPa以下
閉作動:50kPa以下

※開放流量とは、一次側圧力を100kPaに保持し、二次側を解放した時の流量です。

圧力特性線図

水道用減圧弁 GD-55-80シリーズ 圧力特性線図

流量特性線図

水道用減圧弁 GD-55-80シリーズ 流量特性線図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GD-55-80-20A

1個

8,019( 8,821円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水道用減圧弁は、主に温水用熱交換器の給水に用いて必要以上の給水圧力が熱交換器の缶体に加わらないよう、所定の給水圧力に保持する目的で使用します。減圧機能の他に、逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、ストレーナを内蔵しています。
【特長】
・弁構造は圧力バランス機構を採用していますので、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。
・ストレーナ、逆止め弁、ストレーナキャップが一体のため、ストレーナキャップの取外しは工具を用いずに行う事ができるので保守点検が容易です。
・配管の取付方向(垂直、水平)は任意です。
・弁体及びダイヤフラムは耐塩素水性に富んだ合成ゴムを使用していますので、耐久性に優れています。

カタログ

 

Loading...

GD-55-80-20Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水道用減圧弁 GD-55-80シリーズの型番GD-55-80-20Aのページです。
型番GD-55-80-20Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水道用減圧弁 GD-55-80シリーズ

水道用減圧弁 GD-55-80シリーズ

    水道用減圧弁 GD-56-80シリーズ

    水道用減圧弁 GD-56-80シリーズ

      寒冷地用水道用減圧弁 GD-56R-80シリーズ

      寒冷地用水道用減圧弁 GD-56R-80シリーズ

        水道用減圧弁 GD-91R-80シリーズ

        水道用減圧弁 GD-91R-80シリーズ

          空気抜弁 TA-2Fシリーズ

          空気抜弁 TA-2Fシリーズ

            集合住宅向戸別給水用減圧弁 GD-15シリーズ

            集合住宅向戸別給水用減圧弁 GD-15シリーズ

              集合住宅向戸別給水用減圧弁 GD-25GJシリーズ

              集合住宅向戸別給水用減圧弁 GD-25GJシリーズ

                減圧弁(冷温水・油・空気用) GD-200/GD-200Hシリーズ

                減圧弁(冷温水・油・空気用) GD-200/GD-200Hシリーズ

                  減圧弁(冷温水用) GD-26-NEシリーズ

                  減圧弁(冷温水用) GD-26-NEシリーズ

                    減圧弁(冷温水用) GD-27-NEシリーズ

                    減圧弁(冷温水用) GD-27-NEシリーズ

                      FMバルブS-3型

                      FMバルブS-3型

                        減圧弁(冷温水用) GD-28-NEシリーズ

                        減圧弁(冷温水用) GD-28-NEシリーズ

                          温水機器用逃し弁 AL-52F-95シリーズ

                          温水機器用逃し弁 AL-52F-95シリーズ

                            メーカー ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ FMバルブ製作所 ヨシタケ ヨシタケ
                            通常価格 8,019円 10,580円 10,164円 13,979円 19,898円 9,111円 38,673円 96,727円 44,719円 84,944円 63,553円 48,422円 4,997円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            調整弁/安全弁種類 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 空気抜弁/吸排気弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 定水位弁 減圧弁 温水機器用逃し弁
                            使用流体 水 / 油 水 / 空気 / 油
                            減圧弁形式 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム - 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム - 直動式ダイヤフラム -
                            最高適用圧力【区分】(MPa) 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 - 0.11~1 0.11~1 0.11~1 1.01~2 0.1以下
                            最高流体温度(℃) 60 60 60 60 90 60 90 80 90 90 - 90 100

                            水道用減圧弁 GD-55-80シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました