【特長】・燕気システムから空気を追放。軽い真空状態から最高使用圧力まで、どの圧...
最高使用圧力 | 0.87MPa |
---|---|
最高使用温度 | 飽和蒸気温度 |
本体材質 | 青銅 |
接続 | JIS Rc |
直噴式オートクレーブの場合
スチームジャケット釜の場合
Loading...
【特長】
・燕気システムから空気を追放。軽い真空状態から最高使用圧力まで、どの圧力においても飽和蒸気温度よりわずかに低い温度で自動的に空気を排出します。
・半球状のステンレス製バルブの採用により、高いシール性を確保しています。
・小型・軽量で取扱いが簡単です。
・作動圧力範囲の飽和蒸気温度よりわずかに下がった温度で確実に作動します。
この商品に近い類似品がありませんでした。
TV-2-15Aで型番確定
蒸気用エアーベント TV-2シリーズの型番TV-2-15Aのページです。
型番TV-2-15Aに関する仕様情報を記載しております。