(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

集合住宅向戸別給水用減圧弁 GD-25GJシリーズ

集合住宅向戸別給水用減圧弁 GD-25GJシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
38,673円
税込単価
42,540円

【特長】・集合住宅等の戸別給水用減圧弁として、低騒音給水を実現した製品です・給...

詳細情報を確認する

  • 調整弁/安全弁種類:
    減圧弁
  • 使用流体:
  • 減圧弁形式:
    直動式ダイヤフラム
  • 最高適用圧力【区分】(MPa):
    0.11~1
  • 最高流体温度(℃):
    90
  • 接続種類:
    同径接続
  • 供給側 ねじ接続種類:
    R
  • 供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称):
    1B(25A)
  • 制御側 ねじ接続種類:
    R
  • 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称):
    1B(25A)
  • 最高適用圧力詳細:
    1.0MPa
  • 一次側圧力(MPa):
    1.0以下

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

本体寸法

集合住宅向戸別給水用減圧弁 集合住宅用 GD-25GJシリーズ 外形図

オプション(圧力計)装着寸法

集合住宅向戸別給水用減圧弁 集合住宅用 GD-25GJシリーズ 外形図

保温材寸法

集合住宅向戸別給水用減圧弁 集合住宅用 GD-25GJシリーズ 外形図

製品仕様

呼び径25A
適用流体水道水
一次側圧力1.0MPa以下
二次側圧力(A)0.05~0.10MPa(標準設定0.09MPa)
(B)0.10~0.22MPa(標準設定0.20MPa)
(C)0.20~0.35MPa(標準設定0.25MPa)
弁前後の最小差圧0.02MPa
最大減圧比10:1
最小調整可能流量0.5L/min
流体温度5~90℃
定格流量85L/min(差圧0.10MPa以上の場合は100L/min)
材質弁箱青銅(NPb処理)
弁座青銅(NPb処理)
弁棒黄銅
弁体合成ゴム
ダイヤフラム合成ゴム
接続JIS R1(ユニオン継手)
圧力計継手JIS Rc1/8
騒音独立行政法人 都市再生機構「機材の品質判定基準」に準拠
二次側耐圧二次側最高使用圧力の1.2倍
  • ストレーナ網目は40メッシュです。
  • 圧力計付(A形・D形)は、オプションです。(0.5MPa用)
  • 圧力計(JIS R1/8)は現地で接続してください。
  • 圧力計の精度は±3%F.Sです。
  • 保温材は難燃材を使用しています。

規格表

集合住宅向戸別給水用減圧弁 集合住宅用 GD-25GJシリーズ 規格表

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GD-25GJ-25A

水道法基準適合品

1個

38,673( 42,540円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・集合住宅等の戸別給水用減圧弁として、低騒音給水を実現した製品です
・給水側圧力変動に対して、極めて安定した二次側圧力を保持できるとともにストレーナを内蔵し、かつ小型軽量に設計されていますので配管取扱いが容易です
・減圧弁自身の騷音を解消しましたので、深夜の給水でも安心です
・給水圧力は、標準設定圧力に調整済のため、現地での圧力調整は不要です
・弁構造は圧力バランス構造を採用していますので、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を常に一定に保ちます
・ストレーナを内蔵していますので、ごみ、砂等の混入があった場合これを採取し、弁部への噛み込みや二次側への流出を防ぎます
・ストレーナキャップは工具を使用せず取外しができます。また、ストレーナとストレーナキャップが一体ですので、弁箱内にストレーナが残らず保守点検が容易です
・密閉構造ですので、ダイヤフラムが破損しても流体が外部に流出することがありません
・圧力計継手付のため、通水したまま圧力計の取付が可能で簡単に設定圧力の確認が出来ます

カタログ

 

GD-25GJ-25Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

集合住宅向戸別給水用減圧弁 GD-25GJシリーズの型番GD-25GJ-25Aのページです。
型番GD-25GJ-25Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

集合住宅向戸別給水用減圧弁 GD-25GJシリーズ

集合住宅向戸別給水用減圧弁 GD-25GJシリーズ

    減圧弁(空気・ガス用) GD-43G-10/GD-43G-20シリーズ

    減圧弁(空気・ガス用) GD-43G-10/GD-43G-20シリーズ

      減圧弁(空気・ガス用) GD-43-10/GD-43-20シリーズ

      減圧弁(空気・ガス用) GD-43-10/GD-43-20シリーズ

        RD-47N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) 弁慶

        RD-47N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) 弁慶

          減圧弁(冷温水用) GD-24GS/GD-24GS-Nシリーズ

          減圧弁(冷温水用) GD-24GS/GD-24GS-Nシリーズ

            RD-31N,32N型 減圧弁 平静

            RD-31N,32N型 減圧弁 平静

              RD-31FNW~34FNW型 減圧弁 平静

              RD-31FNW~34FNW型 減圧弁 平静

                RD-44N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) 弁慶

                RD-44N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) 弁慶

                  直動形蒸気用減圧弁 REC1型

                  直動形蒸気用減圧弁 REC1型

                    メーカー ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ベン ヨシタケ ベン ベン ベン ミヤワキ
                    通常価格 38,673円 133,155円 135,286円 46,536円 41,664円 52,493円 137,874円 16,561円 114,518円
                    通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   10日目   2日目~   15日目  
                    調整弁/安全弁種類 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁
                    使用流体 空気 / ガス 水 / 蒸気 - 蒸気
                    減圧弁形式 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム 直動式ベローズ
                    最高適用圧力【区分】(MPa) 0.11~1 1.01~2 1.01~2 0.11~1 - - - 0.11~1 -
                    最高流体温度(℃) 90 90 90 5~90 80 5~90 5~90 5~90 220

                    集合住宅向戸別給水用減圧弁 GD-25GJシリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました