GD-15型減圧弁は、集合住宅等の戸別給水用減圧弁として、低騒音給水を実現した...
※GD-15C型は逆止め弁が付きます。
呼び径 | 15A | 20A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用流体 | 水道水 | |||||||||
一次側圧力 | 0.1~1.0MPa | |||||||||
二次側圧力 | 0.05~0.25MPa(標準設定0.2MPa) | |||||||||
弁前後の最小差圧 | 0.03MPa | |||||||||
最大減圧比 | 10:1 | |||||||||
最小調整可能流量 | 0.5L/min | |||||||||
流体温度 | 5~60℃ | |||||||||
定格流量 | 25L/min (差圧0.10MPa以上の場合は40L/min) | 30L/min (差圧0.10MPa以上の場合は50L/min) | ||||||||
材質 | 弁箱 | 青銅(NPb処理) | ||||||||
弁棒 | 黄銅 | |||||||||
弁体 | 合成ゴム | |||||||||
ダイヤフラム | NBR(布入り) | |||||||||
接続 | JIS Rc1/2 | JIS Rc3/4 | ||||||||
二次側耐圧 | 二次側最高使用圧力の1.2倍 |
※共試弁からマイクロホンまでの距離15cm
※暗騒音:35dB[A]
型番 |
供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) |
制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称) |
仕様 |
トラスココード | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1/2B(15A)
|
1/2B(15A)
|
集合住宅用
|
-
| 1個 | 9,544円(
10,498円
) | 7日目 | |
3/4B(20A)
|
3/4B(20A)
|
集合住宅用
|
382-2885
| 1個 | 9,111円(
10,022円
) | 6日目 | |
1/2B(15A)
|
1/2B(15A)
|
集合住宅用・逆止弁付
|
-
| 1個 | 11,643円(
12,807円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3/4B(20A)
|
3/4B(20A)
|
集合住宅用・逆止弁付
|
-
| 1個 | 10,881円(
11,969円
) | 3日目 |
Loading...
GD-15型減圧弁は、集合住宅等の戸別給水用減圧弁として、低騒音給水を実現した製品です。給水側圧力変動に対して、極めて安定した二次側圧力を保持できるとともに、ストレーナを内蔵し、かつ小型軽量に設計されていますので配管取扱い用意です。GD-15C型減圧弁は逆止め機構を内蔵し、給水本管への逆流を防止できます。
【特長】
・減圧弁自身の騒音を解消しましたので、深夜の給水でも安心です。
・給水圧力は、標準設定圧力に調整済のため、現地での圧力調整は不要です。
・弁構造は圧力バランス構造を採用していますので、一時側圧力に影響されることなく二次側圧力を常に一定に保ちます。
・ストレーナを内蔵していますので、ごみ、砂等の混入があった場合これを採取し、弁部への噛み込みや二次側への流出を防ぎます。
・ストレーナキャップは、工具を使用せず取り外しができます。また、ストレーナとストレーナキャップが一体ですので、弁箱内にストレーナが残らず保守点検が容易です。
・密閉構造ですので、ダイヤフラムが破損しても流体が外部に流出することがありません。
・配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。