(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

戸別給水用減圧弁逆止弁 JO-36UL/JO-36UKシリーズ

戸別給水用減圧弁逆止弁 JO-36UL/JO-36UKシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,764円 ~ 2,065円
税込価格
1,940円 ~ 2,272円

バイパス付集合住宅向戸別給水用減圧弁 GD-46・38シリーズに適用する標準継...

詳細情報を確認する

  • 調整弁/安全弁種類:
    減圧弁継手
  • 使用流体:
  • 最高適用圧力【区分】(MPa):
    0.11~1
  • 接続種類:
    違径接続
  • 供給側 ねじ接続種類:
    G
  • 供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称):
    1B(25A)
  • 制御側 ねじ接続種類:
    Rc
  • 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称):
    3/4B(20A)
  • 最高適用圧力詳細:
    1.0MPa

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
最高流体温度(℃)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60

1個

1,764( 1,940円 )

6日目

40

1個

2,065( 2,272円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

バイパス付集合住宅向戸別給水用減圧弁 GD-46・38シリーズに適用する標準継手です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

戸別給水用減圧弁逆止弁 JO-36UL/JO-36UKシリーズ

戸別給水用減圧弁逆止弁 JO-36UL/JO-36UKシリーズ

    戸別給水用減圧弁逆止弁 CV-36UL/CV-36UKシリーズ

    戸別給水用減圧弁逆止弁 CV-36UL/CV-36UKシリーズ

      戸別給水用減圧弁継手 JO-36UP/JO-36UVシリーズ(チャッキ内蔵タイブ)

      戸別給水用減圧弁継手 JO-36UP/JO-36UVシリーズ(チャッキ内蔵タイブ)

        戸別給水用減圧弁逆止弁 GD-46・38シリーズ用継手(チャッキ内蔵タイプ)

        戸別給水用減圧弁逆止弁 GD-46・38シリーズ用継手(チャッキ内蔵タイプ)

          FD-6N型 定流量弁(戸別給水・給湯用) 弁慶

          FD-6N型 定流量弁(戸別給水・給湯用) 弁慶

            FD-9N型 定流量弁(過流量制限・給水用)

            FD-9N型 定流量弁(過流量制限・給水用)

              ヨシタケ フロート式スチームトラップ 呼び径20A

              ヨシタケ フロート式スチームトラップ 呼び径20A

                SL-35N、35HN型 温水機器用逃し弁

                SL-35N、35HN型 温水機器用逃し弁

                  リリーフ弁 AL-250シリーズ

                  リリーフ弁 AL-250シリーズ

                    MD-14型シリーズ 一次圧力調整弁 (液体・空気用)

                    MD-14型シリーズ 一次圧力調整弁 (液体・空気用)

                      RP-6BD型 トラップ内蔵減圧弁(蒸気用) 弁天

                      RP-6BD型 トラップ内蔵減圧弁(蒸気用) 弁天

                        銅管トレース用温調トラップ TB1N型

                        銅管トレース用温調トラップ TB1N型

                          AFV-1N型 吸気機構付空気抜弁

                          AFV-1N型 吸気機構付空気抜弁

                            メーカー ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ベン ベン ヨシタケ ベン ヨシタケ ベン ベン ミヤワキ ベン
                            通常価格 1,764円 3,613円 1,260円 4,915円 6,205円 24,370円 57,088円 4,800円 99,530円 144,010円 93,685円 25,626円 20,933円
                            通常出荷日 6日目   6日目   5日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   1日目   3日目~   5日目   5日目   5日目   15日目   3日目~  
                            調整弁/安全弁種類 減圧弁継手 減圧弁 減圧弁継手 減圧弁 定流量弁 定流量弁 - 逃し弁 安全弁 一次圧力調整弁 減圧弁 温度調整弁 空気抜弁/吸排気弁
                            使用流体 - 水 / 油 - 蒸気 蒸気
                            最高適用圧力【区分】(MPa) 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 - - 0.11~1 0.11~1 0.11~1 1.01~2 1.01~2
                            接続種類 違径接続 違径接続 違径接続 違径接続 同径接続 同径接続 - 違径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 違径接続
                            供給側 ねじ接続種類 G G G G JIS Rcねじ JIS Rcねじ - JIS Rねじ Rc - - Rc JIS Rねじ

                            戸別給水用減圧弁逆止弁 JO-36UL/JO-36UKシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました